Single Pair Ethernet: Den nye standarden er på vei

Det universelle SPE-plug-in-fronten åpner for en ny æra av effektive tilkoblingsmuligheter.
Den nye SPE-paringsflaten i samsvar med IEC 63171-7 ED2
Single Pair Ethernet-kontaktflater IP20, M8, M12 og M12 Hybrid

En standard for fabrikkautomatisering

Endelig er det slutt på usikkerhet og konkurrerende standarder innen fabrikkautomatisering. Enten det er IP20, M8, M12 eller M12 hybrid – med det standardiserte SPE-plugghodet i henhold til IEC 63171-7 ED2 (under utvikling) vil du snart kunne dra nytte av alle fordelene med Single-Pair-Ethernet-tilkoblingen for enhetene dine. Og den er interoperabel, kompatibel med flere produsenter og fremtidssikker. Ulike mekaniske kodinger gir ny fleksibilitet for ulike IEEE-standarder og bruksområder - perfekt for moderne fabrikkautomatisering. Begynn planleggingen nå med Phoenix Contact som en sterk partner ved din side.

Dine fordeler:

  • Kompatibilitet på tvers av produsenter takket være ny standard i samsvar med IEC 63171-7
  • Full interoperabilitet skaper planleggingssikkerhet for fremtidige applikasjoner
  • Høyhastighets datakommunikasjon med opptil 1 Gbit/s ved 600 MHz
  • Opptil 52 W effektiv effekt takket være Power-over-Data-Line (PoDL)
  • Større bruksmuligheter takket være rekkevidder på opptil 1 000 meter ved 10 Mbit/s

Merverdien din med det universelle plug-in-ansiktet i detalj Invester i sikkerhet, fremtid og kompatibilitet

Single Pair Ethernet-paringsflate i detalj
Single Pair Ethernet-plug-in-fronter i detalj
Single Pair Ethernet-paringsflate i detalj
Single Pair Ethernet-paringsflate i detalj

Reduksjonen til én enkelt kabel for data og strøm muliggjør en plassbesparende installasjon. Den reduserte kompleksiteten i kablingen fører også til betydelige besparelser i material- og installasjonskostnader.

Single Pair Ethernet-plug-in-fronter i detalj

Dra nytte av det innovative forspranget: Med Phoenix Contact kan du stole på en partner som har spilt en ledende rolle i utviklingen av SPE og standarden, og som er med på å forme bransjen.

Single Pair Ethernet-paringsflate i detalj

Takket være den kompakte designen og det hybride grensesnittet støtter standarden miniatyrisering av enheter og systemer - en avgjørende fordel for moderne industri- og IoT-applikasjoner.

Produkter


Ny IP20- og M12-paringsflate for Single Pair Ethernet

Startskuddet for den nye generasjonen: IP20 og M12 er på vei

De første pluggforbinderne vil være tilgjengelige i løpet av 2026 - i det velprøvde IP20-formatet og som en robust M12-versjon for industrielle bruksområder. Teamet vårt jobber intensivt med serieproduksjon. På denne måten sikrer vi at du drar nytte av høy kvalitet og pålitelighet ved lansering på markedet. Andre design vil gradvis bli overført til den nye, enhetlige standarden.

Kom i gang nå: Vær tidlig ute og få et forsprang med de første tilgjengelige SPE-pluggforbinderne - egnet for fabrikkautomatisering og industriell kommunikasjon.

M12-hybridpluggforbindere for Single Pair Ethernet

Databeholderen danner grunnlaget for den nye kontaktflaten: M12-hybridpluggforbinderen for Single Pair Ethernet kombinerer data- og strømoverføring i et kompakt format. Det plassbesparende dataelementet med to kontakter muliggjør høyere effektoverføring med minimal installasjonsplass. I stedet for separate pluggforbindere for data og strøm, gir hybridløsningen mer fleksibilitet og en mer effektiv strømforsyning.

SPE-porteføljen

Den velprøvde SPE-porteføljen - kan også brukes fleksibelt i fremtiden

Fortsatt tilgang til alle eksisterende pluggforbindere og komponenter for Single Pair Ethernet: Vår eksisterende portefølje vil fortsette å tilby deg velprøvde løsninger for SPE-kommunikasjon i mange bruksområder.

Robotarm

Fremtidssikre grensesnitt for fabrikkautomatisering

IEC 63171-7-standarden gjør det mulig å integrere en rekke ulike applikasjoner innen fabrikkautomatisering på grunnlag av en standardisert databeholder. Dette skaper nye muligheter for direkte integrering av enheter i industrielle nettverk.

  • Typiske bruksområder: Innen robotikk tilbyr pluggforbindere i henhold til IEC 63171-7 kompakte og kraftige grensesnitt for strømforsyning og datakommunikasjon.

  • Sensorer og aktuatorer: feltenheter kan integreres direkte i Ethernet-nettverket - uten gatewayer eller medieforstyrrelser.

  • Bygningsteknikk: Belysningssystemer, adgangskontroller eller klimaanlegg drar nytte av den kompakte kablingen og den enkle nettverkstilkoblingen

Webinar om det nye SPE-plugghodet


Webinar om det nye SPE-plugghodet

Kompakt forklart: Det nye SPE-plug-in-ansiktet innen industriell kommunikasjon

Finn ut hvordan den nye, enhetlige SPE-standarden revolusjonerer industriell kommunikasjon. Verena Neuhaus og Tim Kindermann fra SPE-ekspertteamet hos Phoenix Contact forklarer fordelene med den nye kontaktflaten, gir innsikt i utviklingen og viser hvordan du kan forberede bedriften din optimalt på fremtiden.

Når du henvender deg til oss, har du den beste partneren for SPE ved din side. Phoenix Contact tilbyr deg mer enn innovative løsninger. Du får også omfattende støtte og ekspertise for å kunne gjennomføre prosjektene dine på en vellykket måte.

Verena Neuhaus - Phoenix Contact, Ekspert for Single Pair Ethernet
Verena Neuhaus, Phoenix Contact

FAQ om den nye Single-Pair-Ethernet-standarden

Spørsmål og svar om den nye Single Pair Ethernet-paringsflaten
Spørsmål og svar om det nye Single Pair Ethernet-plugghodet
Spørsmål og svar om den nye Single Pair Ethernet-paringsflaten
Spørsmål og svar om den nye Single Pair Ethernet-paringsflaten
Spørsmål og svar om det nye Single Pair Ethernet-plugghodet
Spørsmål og svar om den nye Single Pair Ethernet-paringsflaten
Spørsmål og svar om den nye Single Pair Ethernet-paringsflaten

SPE i samsvar med IEC 63171-7-standarden sikrer for første gang ekte kompatibilitet på tvers av produsentgrenser og reduserer planleggingsrisikoen for bedriften din.

Spørsmål og svar om det nye Single Pair Ethernet-plugghodet

IP20-og M12-plugger forventes å være klare i begynnelsen av 2027. Vi anbefaler at du begynner å planlegge nå. Det er planlagt å tilpasse flere byggeformer til den nye standarden.

Spørsmål og svar om den nye Single Pair Ethernet-paringsflaten

Phoenix Contact er initiativtaker og aktiv meddesigner av den nye standarden - du drar nytte av vår erfaring og innovasjonskraft.

Spørsmål og svar om den nye Single Pair Ethernet-paringsflaten

Den nye plug-in-fronten forenkler integrasjonen, øker kompatibiliteten og muliggjør enda mer fleksibel bruk i en rekke applikasjoner.

Spørsmål og svar om det nye Single Pair Ethernet-plugghodet

Eksisterende SPE-produkter blir foreløpig ikke tatt ut av produksjon. En slik beslutning vil først bli vurdert på lang sikt, etter at den nye porteføljen er komplett innført.

Spørsmål og svar om den nye Single Pair Ethernet-paringsflaten

Ja, løsningene våre er utformet slik at du kan bruke eksisterende og nye produkter fleksibelt og parallelt i systemene dine.