Raptor Switches Raptor Switches tilrettelegger for pålitelig og sikker drift også under ekstreme miljøforhold. Managed Switch-porteføljen imøtekommer de strenge kravene i standardene IEC 61850-3 og IEEE 1613 og er ideell for anvendelser innen kritisk infrastruktur og energiforsyning. Med den modulære plattformen og omfattende Security-funksjoner forener Raptor Switches sikkerhet og fleksibilitet i en og samme enhet.

Raptor Switch

Dine fordeler:

  • Pålitelige Managed Switches for kritisk infrastruktur
  • Robust drift under ekstreme forhold takket være IEC 61850- og IEEE 1613-sertifisering
  • Skalerbar plattform for ulike ytelses- og konfigurasjonskrav
  • Fleksible monteringsalternativer: 19"-stativ eller monteringsskinne
  • Omfattende sikkerhetsfunksjoner for å beskytte kritiske nettverk
Smart Grid

Bruksområder

Smart Grid er en kontinuerlig videreutvikling for strømleverandører og -teknologier samt for forskrifter, som spiller en nøkkelrolle ved modernisering av nettet. Den globale standarden IEC 61850 sikrer interoperabilitet, sikkerhet og integrasjon av systemer og danner grunnlaget for skalerbare, fleksible arkitekturer i moderne strømnett.

Raptor Switches imøtekommer de strenge kravene i standardene IEC 61850 og IEEE 1613 og er spesielt godt egnet for bruk innenfor strømforsyning og -distribuering. De fungerer pålitelig og effektivt også ved ekstreme miljøforhold. Som tilvalg har disse switchene en kraftig og fleksibel plattform for flere bruksområder. Dette gjør det mulig for operatørene å integrere løsninger for Cyber Security, automatisering og desentralisert databehandling direkte i sine industrielle nettverk.

Produktegenskaper


Security-egenskaper

Beskytt nettverket ditt med de omfattende Security-funksjonene

Beskyttelse av det kritiske infrastrukturnettverket ditt

Ved kritiske infrastrukturer kreves det høy beskyttelse. For å beskytte nettverket ditt mot hackerangrep eller annen uautorisert tilgang har Raptor Switches derfor omfattende Security-funksjoner.

Funksjoner som for eksempel VLAN åpner for segmentering av nettverk. Kommunikasjonen mellom de enkelte segmentene kan kontrolleres og styres. Med brukerautentifisering og Syslog-støtte overvåkes eventuelle endringer i nettverksprogrammet pålitelig. Ytterligere Security-egenskaper som den integrerte brannmuren, NAT-funksjonen eller IPsec gir et sikkert nettverk.

Installasjon av Raptor-Switches i automasjonsskap

Managed Switches imøtekommer de strenge kravene i standardene IEC 61850 og IEEE 1613

Managed Switches for høye krav

I energi- og infrastrukturapplikasjoner må nettverksløsninger tåle ekstreme miljøforhold. Raptor Managed Switches ble utviklet nettopp for dette formålet. De oppfyller de strenge kravene i de internasjonale standardene IEC 61850 og IEEE 1613, og er derfor ideelle for bruk i krevende miljøer.

Disse Switches imponerer med høy elektromagnetisk støyimmunitet, et utvidet temperaturområde på -40 til +85 °C og eksepsjonell støt og vibrasjonssikkerhet. De fungerer pålitelig selv under ekstreme forhold og sikrer stabil ytelse i komplekse nettverk.

Modulær oppbygging av Raptor Switches

Den modulære plattformen til Raptor Switches åpner for mange muligheter

Modulær oppbygging av switchene

De modulære Raptor Switches har en plattform som kan tilpasses. De kan utvides individuelt med forskjellige forsynings- og kommunikasjonsmoduler. Antall porter kan også økes med en tilleggsmodul. Blant annet har SFP-modulalternativene ytterligere tilpasningsmuligheter.

Krav som skalerbar nettverksytelse, høy hastighet og lange driftstider, imøtekommes. Modulariteten i våre Switches gir bedre, pålitelig energistyring i nettverket og senker de totale driftskostnadene og arbeidet ved drift.

FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB

MCP CoProcessor: Smart utvidelse

MCP CoProcessor er en valgfri modul for Managed Switches i produktserien Raptor. Den integrerer en industri-PC (IPC) direkte i switching-strukturen og utvider dermed nettverkets funksjoner.

Med MCP CoProcessor kan de velprøvde nettverks- og sikkerhetsfunksjonene i Raptor-switchene suppleres med kraftige tredjepartsapplikasjoner for Cyber Security, automatisering og desentralisert dataanalyse.

Tilleggsfunksjoner for Raptor-switcher
Raptor-teknologipartner

Med MCP CoProcessor-modulene kan du legge til flere funksjoner i Raptor-switchene dine. På denne måten kan du dra nytte av den enkle integreringen av kraftige tredjepartsapplikasjoner. Oppdag våre Raptor-teknologipartnere og deres innovative løsninger for mer sikkerhet, bedre effektivitet og intelligente nettverk.

Til Raptor-partnerne
Verdenskart

Managed Switches EP 7200, 7400 og 7500

Managed Switches i flat 19"-byggeform har en ytelsessterk Layer 2- og Layer 3-funksjon. Variantene EP 7400 og EP 7500 kan tilpasses som ønsket gjennom totalt fire forskjellige kommunikasjonsmoduler samt gjennom to ulike strømforsyningsmoduler. Managed EP-7400-svitsjene kan utvides med PoE-funksjoner, mens EP-7500-variantene legger til ekstra sikkerhetsfunksjoner i basishuset.

I motsetning til de modulære variantene EP 7400 og EP 7500 har de Managed Switchene i EP 7200-serien forhåndsdefinerte Ethernet-portalternativer. Med opptil 32 porter har Managed EP 7200-svitsjene høy porttetthet og et Lite Layer 3-funksjonssett.

Interaktiv Image Map: Strukturen til Managed Switches EP 7400 og 7500
Fargedisplay
Rask feildiagnostikk
SD-kort
Det finnes to SD-kortspor
Management Port
Kan deaktiveres
Modulær strømforsyning
Individuell kombinasjon av to strømforsyninger er mulig
Diagnostikk-LED-er
Rask og enkel gjenkjenning av feil
Interaktiv Image Map: Modulær oppbygging av Managed Switches EP 7400 og 7500
Power Terminal Block
Enkel oversikt over strøm- og alarmkontakttilkoblingene
Kommunikasjonsmoduler
Utvalg av totalt seks forskjellige kommunikasjonsmoduler
Ytterligere portmoduler
Støtter en 4-ports-SFP-modul eller ytterligere enhetsforbindelser

Produktoversikt

Managed Switches EP 7200, 7400 og 7500 i detalj:

FL SWITCH EP 7200
FL SWITCH EP 7400
 FL SWITCH EP 7500
FL SWITCH EP 7200

FL SWITCH EP 7400

FL SWITCH EP 7500

Egenskaper
Layer 2 ja ja ja
Layer 3 ja ja ja
Statisk ruting opptil 64 opptil 4089 opptil 4089
OSPF (Open Shortest Path First) opptil 64 opptil 1358 opptil 1358
Protokoll for rutingsinformasjon (RIP) opptil 64 opptil 1358 opptil 1358
Protokoll for virtuell ruterredundans (VRRP) opptil 8 opptil 15 opptil 15
Redundant Power Supplies ja ja ja
128 bit AES Encryption ja ja ja
1588V2 Transparent Clock ja ja ja
Port Security ja ja ja
IPSEC/VPN nei nei ja
Stateful brannmur nei nei ja
NAT nei nei ja
MCP CoProcessor
Til produktlisten Til produktlisten Til produktlisten

Managed Switches EP 6400 og 6500

De kompakte DIN-skinneenhetene med omfattende Layer 2- og Layer 3-funksjonsomfang støtter opptil 16 Ethernet-porter. Også her har EP 6500-variantene ytterligere Security-funksjoner.

Produktoversikt

Managed Switches EP 6400 og 6500 i detalj:

FL SWITCH EP 6400
FL SWITCH EP 6500
FL SWITCH EP 6400

FL SWITCH EP 6500

Egenskaper
Layer 2 ja ja
Layer 3 ja ja
Statisk ruting opptil 4089 opptil 4089
OSPF (Open Shortest Path First) opptil 1358 opptil 1358
Protokoll for rutingsinformasjon (RIP) opptil 1358 opptil 1358
Protokoll for virtuell ruterredundans (VRRP) opptil 15 opptil 15
Redundant Power Supplies ja ja
128 bit AES Encryption ja ja
1588V2 Transparent Clock ja ja
Port Security ja ja
IPSEC/VPN nei ja
Stateful brannmur nei ja
NAT nei ja
MCP CoProcessor
Til produktlisten Til produktlisten

Managed Switches EP 4200, 4300 og 5200

Managed Switches EP 4200, 4300 og EP 5200 er de ytelsessterke Layer 2-switchene i Raptor-porteføljen. EP 5200 tilbyr opptil 28 Ethernet-porter i 19"-format, mens EP 4200 støtter opptil 16 Ethernet-porter som en kompakt DIN-skinnevariant. Variantene FL SWITCH 4300 er også Layer-2-switcher med høy ytelse, de er likevel ikke IEC 61850-sertifiserte.

Produktoversikt

Managed Switches EP 4200, 4300 og 5200 i detalj:

FL SWITCH EP 4200
FL SWITCH EP 5200
FL SWITCH 4300
FL SWITCH EP 4200

FL SWITCH EP 5200

FL SWITCH 4300

Egenskaper
Layer 2 ja ja ja
Redundant Power Supplies ja ja ja
128 bit AES Encryption ja ja ja
PTP end to end implementation ja ja ja
Port Security ja ja ja
Til produktlisten Til produktlisten Til produktlisten