Raptor-teknologipartner

Flere muligheter for dine Raptor Switches: MCP CoProcessor utvider Raptor-serien med kraftige tredjepartsapplikasjoner for Cyber Security, automatisering og Edge-analyse.
Nettverk

Med MCP CoProcessor-modulene kan du legge til verdifulle tilleggsfunksjoner i dine Raptor Switches. De gjør det enkelt å integrere kraftige tredjepartsapplikasjoner direkte i nettverksinfrastrukturen. Oppdag våre Raptor-teknologipartnere og deres innovative løsninger for større sikkerhet, høyere effektivitet og intelligente, nettorganiserte systemer.

Forescout-logo

EyeInspect fra Forescout integreres sømløst i Raptor-plattformen

Forescout Åpenhet og beskyttelse for OT-, ICS- og SCADA-miljøer

Forescout er en ledende leverandør av synlighet, sikkerhet og kontroll av nettverkstilkoblede IT-, IoT- og OT-miljøer. Med sin spesialiserte OT-sikkerhetsløsning hjelper Forescout bedrifter med å kontinuerlig identifisere industrielle eiendeler, vurdere risiko og overholde lovpålagte krav på en pålitelig måte.

Sammen med Phoenix Contact har Forescout realisert en teknologiintegrasjon som er spesielt utviklet for å beskytte moderne OT-, ICS- og SCADA-miljøer. Forescouts OT-nettverksovervåkingsløsning eyeInspect integreres sømløst med Raptor-plattformen og gjør det mulig å samle industriell kommunikasjon og sikkerhetsfunksjoner i en og samme anvendelse. Dette gir operatørene maksimal åpenhet om feltutstyret deres, det reduserer cyber- og driftsrisiko og oppdager trusler på et tidlig stadium før de fører til feil.

Fortinet-logo

Sikker fjernstyring og beskyttelse av felt- og nettverksutstyr

Fortinet FortiGate NGFW-er beskytter data, eiendeler og brukere

Fortinet er en av verdens ledende leverandører av Cyber Security-løsninger og er kjent for sine kraftige FortiGate Next Generation Firewalls (NGFW). Dette gir pålitelig beskyttelse av data, systemer og brukere i moderne, hybride IT- og OT-miljøer. Fortinets løsninger kombinerer nettverks- og sikkerhetsfunksjoner og skaper dermed grunnlaget for en helhetlig beskyttelse av industriell infrastruktur.

Partnerskapet samler disse kompetansene for å motvirke industrielle cybertrusler helt målrettet. Ved å integrere FortiGate NGFW i Raptor-plattformen kan kundene ta i bruk en sentralisert anvendelse for OT-applikasjoner. Anvendelsen muliggjør sikker fjernadministrasjon og beskyttelse av felt- og nettverksutstyr. Resultatet er en kraftig og skalerbar sikkerhetsarkitektur.

Logo SyskeyOT

Enkel håndtering av protokolldata i OT-miljøer

SyskeyOT Sentralisert protokollføring og åpenhet for OT-miljøer

SyskeyOT er en spesialisert leverandør av Cyber Security-løsninger for industrielle miljøer. Selskapet hjelper operatører innen sektorer som energi, vann, olje og gass, transport og industri med å oppfylle stadig strengere krav til sikkerhet og samsvar. Med skalerbare løsninger for OT-loggadministrasjon, OT-ressursinventar og sårbarhetsstyring samt OT-nettverksadministrasjon, skaper SyskeyOT åpenhet og kontroll over komplekse OT-infrastrukturer.

Partnerskapet mellom Phoenix Contact og SyskeyOT forenkler håndteringen av protokolldata i heterogene OT-miljøer betydelig. Integreringen av SyskeyOT Scribbler Log Manager i Raptor Switch-plattformen gir kundene en kraftig, sentralisert løsning for protokollføring. Dette gjør det mulig å registrere, analysere og administrere loggdata fra ulike enheter absolutt effektivt.

Xona-logo

Sikker ekstern og mobil tilgang til OT-systemer

Xona Sikre tilgangsløsninger for kritiske systemer og driftsmiljøer

XONA Systems er en ledende leverandør av løsninger for sikker tilgang til kritisk infrastruktur og OT-miljøer. Med en konsekvent nulltillit-tilnærming hjelper XONA bedrifter med å redusere angrepsflaten og oppfylle myndighetskrav, samtidig som det gir en enkel og brukervennlig tilgangsopplevelse for industrielle applikasjoner.

Som en del av samarbeidet ble det utviklet en løsning som muliggjør sikker ekstern og mobil tilgang til OT-systemer. XONA CSG-brukertilgangsplattformen kan integreres sømløst i Raptor-plattformen. Dette gjør det mulig for kundene å bruke en sentral anvendelse for fjernstyrte og mobile OT-operasjoner uten tillit, og å oppnå sikker tilgang til kritiske systemer effektivt og skalerbart, uten ekstra maskinvare.

Logo JPEmbedded

Effektiv og sikker implementering av IEC 61850-baserte trafostasjoner

JPEmbedded Sikker og skalerbar IEC 61850-kommunikasjon

JPEmbedded, med base i Krakow i Polen, er en erfaren leverandør av kommunikasjonsløsninger for energisystemer og industrielle nettverk. Selskapet spesialiserer seg på standardkompatible protokollstacks som IEC 61850, DNP3, ICCP/TASE.2 og IEC 60870 5 10x samt gatewayer og kundespesifikk Embedded-Software.

Som en del av samarbeidet har Phoenix Contact og JPEmbedded kombinert sine teknologier for å skape en kraftig løsning. R-GOOSE gateway-programvaren fra JPEmbedded kan integreres i serien med Raptor-Switches og danner en sentral plattform for å utvide GOOSE-kommunikasjonen via lokale nettverk og wide area-nettverk. Den felles løsningen muliggjør dermed effektiv og sikker implementering av IEC 61850-baserte trafostasjoner.

Logo EmberOT

Med programvareløsningen skaper Raptor-Switches åpenhet om eiendeler og risiko

EmberOT Programvarebasert plattform gir innsikt i eiendeler, sårbarheter og trusler

EmberOT har spesialisert seg på sikring av industri- og OT-miljøer. Den rent programvarebaserte løsningen tilbyr en omfattende inventarliste, sårbarhets- og risikovurdering samt trusseldeteksjon.

Sammen utgjør de en programvarebasert plattform som gir kontinuerlig innsikt i eiendeler, sårbarheter og trusler i industrielle nettverk. EmberOT-programvarens interoperabilitet med Raptor-seriens switcher muliggjør sømløs deteksjon, overvåking og analyse av trusler direkte på OT-Edge.

Logo CyVault

Cyber Security for industriell og kritisk infrastruktur

CyVault Beskyttelse mot cybertrusler for OT-systemoperatører

CyVault er en global leverandør innen Cyber Security for industriell og kritisk infrastruktur. Med inngående ekspertise innen OT-, ICS- og CPS-miljøer og omfattende erfaring fra globale prosjekter, støtter CyVault beskyttelsen av kritiske systemer mot cyberangrep.

Som en del av partnerskapet har Phoenix Contact og CyVault kombinert teknologiene sine for å hjelpe OT-systemoperatører med å forsvare seg effektivt mot cybertrusler. CyVault | DOME | Byson X-sensor kan integreres sømløst i Raptor-plattformen. Den felles løsningen gjør det mulig å bruke en sentralisert anvendelse for OT-applikasjoner som sikrer industriell kommunikasjon og reduserer risikoen for feltutstyr.

Logo PCItek

Effektiv risikostyring for OT-feltutstyr

PCItek Sikker kommunikasjon og effektiv risikostyring for OT-feltutstyr

PCItek er en erfaren leverandør av prosjektrådgivning, produktutvikling og programvareintegrasjon i industrielle miljøer. Med sin omfattende ekspertise bistår selskapet særlig kraftselskaper med anskaffelse, implementering og integrering av drifts- og planleggingssystemer. Tjenestespekteret strekker seg fra analyse, opplæring og dokumentasjon til modellering, systemdesign og implementering.

Phoenix Contact og PCItek har slått sammen sin ekspertise i et teknologipartnerskap for å hjelpe operatører av OT-systemer med å sikre infrastrukturen sin. Integreringen av Garibaldi Key Distribution Centre (KDC) skaper en sentral anvendelse for OT-applikasjoner som muliggjør sikker kommunikasjon og støtter risikostyring for OT-feltutstyr.

Logo Industrial Defender

Industrial Defender-plattformen gir pålitelig beskyttelse mot cybertrusler

Industrial Defender Effektiv beskyttelse mot cyberangrep

Industrial Defender er en etablert leverandør for innsamling, overvåking og styring av OT-anleggsdata. Selskapet ble grunnlagt i USA i 2006, og hjelper operatører over hele verden med å oppfylle sikkerhets- og samsvarskrav og gi tverrfunksjonelle team en enhetlig oversikt over OT-risikoer. Industrial Defender har etablert seg som en pålitelig partner, spesielt for store industribedrifter og operatører av kritisk infrastruktur.

Samarbeidet mellom Phoenix Contact og Industrial Defender har resultert i en løsning som hjelper operatører av OT-systemer med å beskytte seg mot cybertrusler. Industrial Defender-plattformen kan integreres sømløst i Raptor-plattformen. Dette skaper en sentralisert OT-anvendelse som muliggjør sikker industriell kommunikasjon og som gir effektiv risikohåndtering for feltutstyr.

Logo Radiflow

Den passive nettverkssensoren Radiflow iSID™ kjører direkte på Raptor-plattformen

Radiflow Helhetlig ressurstransparens med protokollinnsikt og anomaligjenkjenning

Radiflow er en spesialisert leverandør av løsninger for OT-Cyber Security og industriell transparens. Med inngående ekspertise innen industrielle protokoller og passiv nettverksanalyse hjelper Radiflow operatører med å synliggjøre ressurser, oppdage anomalier på et tidlig stadium og øke cyber-robustheten til kritisk infrastruktur på en bærekraftig måte.

Den passive nettverkssensoren Radiflow iSID™ kjører direkte på Raptor-plattformen og tilbyr omfattende ressursoppdagelse, åpenhet for industrielle protokoller og anomaligjenkjenning. Ved å konsolidere nettverks- og sikkerhetsovervåking på en felles plattform som er egnet for trafostasjoner, kan operatørene redusere kompleksiteten i maskinvaren og samtidig øke cyberrobustheten.