8-porters Ethernet Switch med 4 PoE-porter iht. 802.3 at med en utgangseffekt på opptil 30 W for bygningsinstallasjon i REG-format. Med 4 RJ45-porter hver over og under berøringsbeskyttelsesdekselet. Med 4 PoE-porter iht. 802.3 at med en utgangseffekt på opptil 30 W
FL SWITCH 1104-4POE REG
-
Industrial Ethernet Switch
1473642
Unmanaged Switch 1000 REG serie, 4 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, 4 RJ45-PoE-porter, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): 5 °C ... 50 °C, Forsyningsspenningsområde: 48 V DC ... 55 V DC, REG byggeform iht. DIN 43880
Produktdetaljer
| Målskisse |
|
| Bredde | 108 mm |
| Høyde | 90 mm |
| Dybde | 62 mm |
| Merknader til målangivelser | 6 TE |
| Generelt | Telefonstøtte og støtte på stedet (kostnadspliktig) |
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Farge (Hus) | grå (RAL 7042) |
| Farge (Deksel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Husmateriale | PC |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Ethernet | |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100/1000 mb/s |
| Overføringsfysikk | Ethernet RJ45 |
| Overføringslengde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED-er | LNK/ACT, PoE |
| Antall kanaler | 4 (RJ45-porter) |
| Inngangsbuffer | 1,5 Mbit |
| Utgangsbuffer | 1,5 Mbit |
| Ethernet (PoE) | |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Overføringslengde | 100 m (mellom sender/mottaker) |
| Signal-LED-er | LNK/ACT, PoE |
| Antall kanaler | 4 (RJ45-PoE-porter) |
| Overføringshastighet | 10/100/1000 mb/s |
| Antall kanaler | 4 (RJ45-PoE-porter) |
| Produkttype | Switch |
| Produktserie | Unmanaged Switch 1000 REG |
| Byggform | Stand-alone |
| MTTF | 802,8 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) |
| 351,4 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %) | |
| 94,1 År (SN 29500 standard, temperatur: 50 °C, arbeidssyklus: 100 %) | |
| Spesielle egenskaper | REG byggeform iht. DIN 43880 |
| Signalforsinkelse | Store-and-Forward-modus, 10/100 Mbit/s, avhengig av framestørrelse |
| Switch-funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Unmanaged Switch |
| Autonegotiation | |
| Store-and-Forward-Switching-Mode | |
| Status- og diagnostikkvisninger | LED-er: US (spenningsforsyning), Link/Activity og PoE per Ethernet-port |
| Security-funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Unmanaged Switch |
| Autonegotiation | |
| Store-and-Forward-Switching-Mode | |
| Lokal diagnostikk | US Forsyningsspenning LED grønn |
| PoE Poe-registrering LED gul | |
| LNK/ACT Link-status/dataoverføring LED grønn | |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 7,6 W |
| Testspenning | 500 V DC |
| Prøveavstand | Mellom Ethernet-portene 1500 V AC 1 min |
| 24 V-forsyning (US) / FE 500 V DC 1 min | |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning (DC) | 54 V DC (Anbefalt) |
| 48 V DC | |
| Forsyningsspenningsområde | 48 V DC ... 55 V DC |
| Maksimalt strømopptak | 2,5 A (ved Us = 52 V DC, dataoverføring 1 Gbit/s) |
| Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 5 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | maks. 2000 m |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Lufttrykk (drift) | 86 hPa ... 108 kPa (1500 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 66 hPa ... 108 kPa (3500 m over havet) |
| konformitet med EMC-retningslinjer | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Elektromagnetiske felter) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (surge) Kriterium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (ledningsførte støyvariabler) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (elektromagnetiske felt) Klasse A | |
| Støyfasthet | EN 61000-6-3 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-3 |
| Funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Unmanaged Switch |
| Autonegotiation | |
| Store-and-Forward-Switching-Mode | |
| Statusindikator | LED-er: US (spenningsforsyning), Link/Activity og PoE per Ethernet-port |
| Artikkelnummer | 1473642 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDNN |
| Produktnøkkel | DNN412 |
| GTIN | 4063151884864 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 287 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 208 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspenningsvern 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
Dine fordeler
REG byggeform iht. DIN 43880
POE-status-LED per port
Autonegotiation
Automatisk deteksjon av enheter som forsynes med strøm i henhold til IEEE-standarden 802.3at eller 802.3f.
Autocrossing
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo