FL SWITCH 1608
-
Industrial Ethernet Switch
1196227
Unmanaged Switch 1600 serie, 8 M12-porter 10/100 Mbit/s, beskyttelsesgrad: IP65/IP66/IP67, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 75 °C, Forsyningsspenningsområde: 9 V DC ... 57 V DC, Utvidet temperaturområde, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
QoS-prioriterte meldinger (Quality of Service)
Lokale diagnostikkindikatorer med lysdioder
Forbedret prioritering av datatrafikken for automatiseringsprotokoller
PROFINET PTCP-filter for pålitelig kommunikasjon i PROFINET-nettverk
PROFINET Conformance Class A for utveksling av sanntidsdata
Gjenkjenningen av autonegotiation og autocrossing letter installering og oppbygging