cULus Listed
Godkjennings-ID: E335024| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||
Nettverkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PUR halogenfri, grønn RAL 6018, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg rett M12, koding: D / IP67, på Plugg rett M12, koding: D / IP67, kabellengde: 2 m
| Generelt | Dette produktet er i samsvar med direktiv PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, versjon 2.00, bestillingsnr.: 2.252, kapittel 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
| Generelt | Ytterligere produkter med variabel ledningstype og variabel ledningslengde, se kapitlet Tilbehør |
| Anvendelse | Standard |
| Sensortype | PROFINET |
| Poltall | 4 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | ja |
| Koding | D |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Bussystem | PROFINET |
| Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Nominell spenning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
| Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Tilkobling 1 | |
| Målskisse |
Polskisse plugg M12, 4-polet, D-kodet, stiftside
|
| Utførelse | M12 Plugg, rett, 4-polet, skjermet (Advanced Shielding Technology), Koding: D |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Skjerming | Advanced Shielding Technology |
| Signaltype/kategori | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
| Material Kontaktholder | PA 6.6 |
| Material Nippel | Trykkstøpt sink, forniklet |
| Material Gripedel | TPU, tungt antennelig, selvslukkende |
| Material Pakning | FKM |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/bestemmelser | IEC 61076-2-101 |
| Tilkobling 2 | |
| Målskisse |
Polskisse plugg M12, 4-polet, D-kodet, stiftside
|
| Utførelse | M12 Plugg, rett, 4-polet, skjermet (Advanced Shielding Technology), Koding: D |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Skjerming | Advanced Shielding Technology |
| Signaltype/kategori | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
| Material Kontaktholder | PA 6.6 |
| Material Nippel | Trykkstøpt sink, forniklet |
| Material Gripedel | TPU, tungt antennelig, selvslukkende |
| Material Pakning | FKM |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/bestemmelser | IEC 61076-2-101 |
| Ledningslengde | 2 m |
| PROFINET energikjede CAT5 [93C] | |
| Målskisse |
|
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Poltall | 4 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | PROFINET energikjede CAT5 [93C] |
| Lederoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | grønn RAL 6018 |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE |
| Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
| Totallederisolasjon | Stjernefirer |
| Optisk skjermbelegg | 85 % |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Sløyfemotstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 1 ... 100 MHz) |
| Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
| Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 7,5 x D |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 3000000, Bøyeradius: 200 mm, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 4 m/s, Akselerasjon: 4 m/s² |
| Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±30 °/m |
| Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
| Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
| iht. UN ECE-R 118.03 | |
| i henhold til CSA C 22.2 nr. 210 FT1 | |
| Oljebestandighet | iht. DIN EN 60811-404 |
| Annen bestandighet | UV-bestandig |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| M12 | |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Artikkelnummer | 1416200 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAFS |
| Produktnøkkel | AF1CJI |
| GTIN | 4046356474719 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 164,2 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 155,77 g |
| Tolltariffnummer | 85444210 |
| Opprinnelsesland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |