Sikringsklips montert på rett M12-pluggforbinder (inngår ikke i leveransen)
Sikringsklips montert på vinklet M12-pluggforbinder (inngår ikke i leveransen)
Sikringsklips montert på rett M12-pluggforbinder (inngår ikke i leveransen)
Sikringsklips montert på vinklet M12-pluggforbinder (inngår ikke i leveransen)
Sikringsklips - SAC-M12-EXCLIP-M
1558988
Sikringsklips til stiftsiden til sensor-/aktuatorkabler med M12-pluggforbindere og prefabrikkerbare M12-pluggforbindere, for mutre med diameter 15 mm eller for sekskant med nøkkelvidde 14 mm, forhindrer at pluggforbindelser løsnes uten verktøy.
Produktdetaljer
Produkttype
Sikkerhetslås
Farge
svart
Material
TPE-U
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
HB
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 65 °C (Sikringsklips)
-40 °C ... 65 °C (ved installering)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-40 °C ... 105 °C
Artikkelnummer
1558988
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Rabattgruppe
31BBFS
Produktnøkkel
BF1ZVX
GTIN
4046356299152
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
2,23 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
1,79 g
Tolltariffnummer
39269097
Opprinnelsesland
CN
ECLASS
ECLASS-9.0
27440192
ECLASS-10.0.1
27440192
ECLASS-11.0
27440192
ETIM
ETIM 8.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e