Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12 Push-Pull, koding: A, kabellengde: 3 m
Sensor-/aktuatorkabel
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: A, kabellengde: 5 m
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12, koding: A, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: A, kabellengde: 5 m
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: A, kabellengde: 10 m
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, skjermet (Advanced Shielding Technology), åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: A, kabellengde: 10 m
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12, koding: A, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: A, kabellengde: 3 m
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: A, kabellengde: 3 m
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder vinklet M12, koding: A, kabellengde: 5 m
Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, variabel kabeltype, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: A, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (0,2 m ... 100,0 m)
Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12, koding: A, på åpen ledningsende, kabellengde: 5 m