SAC-8P- 3,0-PUR/P12FS
-
Sensor-/aktuatorkabel
1649249
Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12 Push-Pull, koding: A, kabellengde: 3 m
Produktdetaljer
| Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
| Anvendelse | Standard |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | nei |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Nominell spenning UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Nominell strøm IN | 2 A |
| Tilkobling 1 | |
| Målskisse |
Polskisse bøssing M12, 8-polet, A-kodet, bøssingside
|
| Utførelse | M12 Bøssingpluggforbinder, vinklet, 8-polet, Push-Pull, Koding: A |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | nei |
| Signaltype/kategori | Universell |
| Pluggsykluser | ≥ 100 |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
| Material Kontaktholder | PA |
| Material Gripedel | TPU, tungt antennelig, selvslukkende |
| Material Pakning | FKM |
| Material Frigjøring | Trykkstøpt sink, forniklet |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/bestemmelser | IEC 61076-2-010 |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett M12 Push-Pull |
| Poltall | 8 |
| Låsetype | Push-Pull |
| Kodetype | A |
| Ledningslengde | 3 m |
| PUR halogenfri svart [PUR] | |
| Målskisse |
|
| Ledningsvekt | 46 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | nei |
| Ledningstype | PUR halogenfri svart [PUR] |
| Lederoppbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
| AWG signalkabel | 24 |
| Ledningstverrsnitt | 8x 0,25 mm² (Signalledning) |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,17 mm ±0,02 mm |
| Ytterdiameter kabel | 5,90 mm ±0,15 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel, farge | gråsvart RAL 7021 |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Materialfyller | PE |
| Material lederisolasjon | PP |
| Enkeltleder, farge | hvit, brun, grønn, gul, grå, rosa, blå, rød |
| Veggtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm |
| Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,80 mm |
| Totallederisolasjon | Åtte ledere rundt tråden mot kabelkjernen |
| maks. ledermotstand | ≤ 78 Ω/km (ved 20 °C) |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
| Bølgemotstand | 100 Ω +15 % (ved 1 MHz) |
| Ledningskapasitet | ≤ 70 pF/m |
| Nominell spenning kabel | ≤ 300 V |
| Testspenning | ≥ 3000 V |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 8 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 10 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 48 mm |
| Minste bøyeradius, montert bevegelig | 59 mm |
| Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 10000000, Bøyeradius: 59 mm, Kjøreavstand: 10 m, Kjørehastighet: 3 m/s, Akselerasjon: 10 m/s² |
| Dynamisk belastbarhet (vridning) | Torsjon: ±180 °/m, Torsjonssykluser: ≥5000000, Torsjonshyppighet: 35 Sykluser/min. |
| Halogenfri | i henhold til DIN VDE 0472 del 815 |
| Flammebestandighet | i henhold til UL 758/1581 FT2 |
| i henhold til DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Oljebestandighet | til DIN EN 60811-2-1 |
| Annen bestandighet | Meget resistent mot syre, lut og løsemidler |
| Bestandig mot hydrolyse og mikrober | |
| delvis UV-fast (etter DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| minimal adhesjon | |
| slitasjesikker | |
| Spesielle egenskaper | energikjedeegnet |
| silikonfri | |
| Uten substanser som kan skade lakken | |
| flertrådet | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Standardbetegnelse | M12-Push-Pull |
| Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-010 |
| Artikkelnummer | 1649249 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAFS |
| Produktnøkkel | AF1CFA |
| GTIN | 4067923181472 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 153 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 153 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Spar tid ved hjelp av Push-pull-hurtigkobling
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo