Sensor-/aktuatorkabel - SAC-5P-M12FS/.../...
1697111

Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, variabel kabeltype, åpen ledningsende, på Bøssing rett M12, koding: A, kabellengde: Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m


Produktdetaljer




Produkttype Sensor-/aktuatorkabler
Poltall 5
Anvendelse Standard
Antall kabelutganger 1
Skjermet nei
Koding A - standard
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori II
Forurensningsgrad 3

Brennbarhetsklasse iht. UL 94 HB
Material tetning NBR
Materiale i grep TPU, tungt brennbar, selvslukkende
Materiale kontakt CuSn
Materiale kontaktoverflate Ni/Au
Materiale kontaktholder TPU GF
Materiale skruforbindelse Presstøpt sink, forniklet

Gjennomgangsmotstand ≤ 5 mΩ
Isolasjonsmotstand ≥ 100 MΩ
Nominell spenning UN 48 V AC
60 V DC
Nominell strøm IN 4 A
Beskyttelseskobling ukoblet

Ledertilkobling
Tiltrekkingsmoment 0,4 NmM12-stikkforbinder

Pluggsykluser ≥ 100
Hode 1
Byggform hode åpen ledningsende
Hode 2
Byggform hode Bøssing
Kabelutgang hode rett
Gjengetype hode M12
Koding A

Statusindikator Nei
Statusindikator tilgjengelig Nei

Ledningslengde Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m
PUR halogenfri grå [280]
Målskisse
Ledningstype PUR halogenfri grå
Kabeltype (korttegn) 280
PUR svart 5, grå leder [115]
Målskisse
Skjermet nei
UL AWM Style 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Kabelvekt 35 kg/km
Ledningstype PUR svart 5, grå leder
Kortbetegnelse Li9Y11Y-HF
Kabeltype (korttegn) 115
Ytterdiameter kabel 5 mm ±0,15 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel, farge gråsvart RAL 7021
Veggtykkelse yttermantel ca. 0,7 mm
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Lederoppbygning signalledning 42x 0,10 mm
AWG signalkabel 22
Ledningstverrsnitt 5x 0,34 mm²
Materialfyller PP
Material lederisolasjon PP
Veggtykkelse isolering ≥ 0,21 mm
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,27 mm ±0,02 mm
Enkeltleder, farge brun, hvit, blå, svart, grå
Totallederisolasjon Fem ledere kordellslått på langs
Nominell spenning kabel ≤ 300 V
Prøvespenning kabel ≥ 3000 V
Ledermotstand ≤ 58 Ω/km
Minimum bøyeradius, fast installering 5 x D
Minimum bøyeradius, fleksibel installering 10 x D
Antall bøyesykluser 4000000
Bøyeradius 50 mm
Kjøreavstand 10 m
Kjørehastighet 3 m/s
Akselerasjon 10 m/s²
Halogenfri i henhold til DIN VDE 0472 del 815
Oljebestandighet til DIN EN 60811-2-1
Flammebestandighet i henhold til UL-style 20549
i henhold til UL 758/1581 FT2
Annen bestandighet delvis UV-fast etter DIN EN ISO 4892-2-A
Bestandig mot hydrolyse og mikrober
Tåler sjøvann
minimal adhesjon
slitasjesikker
Spesielle egenskaper energikjedeegnet
silikonfri
Uten substanser som kan skade lakken
flertrådet
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)
PUR halogenfri gul [240]
Målskisse
Skjermet nei
UL AWM Style 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Kabelvekt 35 kg/km
Ledningstype PUR halogenfri gul
Kortbetegnelse Li9Y11Y
Kabeltype (korttegn) 240
Ytterdiameter kabel 5 mm ±0,15 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel, farge gul
Veggtykkelse yttermantel ca. 0,7 mm
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Lederoppbygning signalledning 42x 0,10 mm
AWG signalkabel 22
Ledningstverrsnitt 5x 0,34 mm²
Material lederisolasjon PP
Veggtykkelse isolering ≥ 0,21 mm
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,27 mm ±0,02 mm
Enkeltleder, farge brun, hvit, blå, svart, grønn/gul
Totallederisolasjon Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen
Revolveringslengde totallederisolasjon 55 mm
Nominell spenning kabel ≤ 300 V
Prøvespenning kabel ≥ 3000 V
Ledermotstand ≤ 58 Ω/km (ved 20 °C)
Minimum bøyeradius, fast installering 5 x D
Minimum bøyeradius, fleksibel installering 10 x D
Antall bøyesykluser 4000000
Minimum bøyeradius, bruk av energikjeder 10 x D
Kjøreavstand 10 m
Kjørehastighet 3 m/s
Akselerasjon 10 m/s²
Halogenfri i henhold til DIN VDE 0472 del 815
Oljebestandighet til DIN EN 60811-2-1
Flammebestandighet i henhold til UL-style 20549
i henhold til UL 758/1581 FT2
Annen bestandighet Bestandig mot hydrolyse og mikrober
Tåler sjøvann
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)
PUR spesialbehandlet halogenfri oransje [150]
Målskisse
Skjermet nei
Ledningstype PUR spesialbehandlet halogenfri oransje
Kortbetegnelse D12YSL11X-JB
Kabeltype (korttegn) 150
Ytterdiameter kabel 5,2 mm ±0,2 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel, farge oransje RAL 2003
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Lederoppbygning signalledning 42x 0,10 mm
AWG signalkabel 22
Lederkonstruksjon spenningsforsyning 24x 0,15 mm
Ledningstverrsnitt 4x 0,34 mm² (Signalledning)
AWG- spenningsforsyning 20
Material lederisolasjon PE
Enkeltleder, farge brun, hvit, blå, svart, grønn/gul
Totallederisolasjon Fem ledere kordellslått på langs
Nominell spenning kabel 250 V (AC)
Prøvespenning kabel 2000 V (50 Hz, 5 minutter)
Ledermotstand ≤ 57,5 Ω/km (ved 0,34 mm² ledertverrsnitt)
≤ 39 Ω/km (ved 0,5 mm² ledertverrsnitt)
Minste bøyeradius, montert fast min. 20 mm
Minste bøyeradius, montert bevegelig min. 30 mm
Antall bøyesykluser 5000000
Bøyeradius 52 mm
Kjøreavstand 10 m
Kjørehastighet 3 m/s
Halogenfri Ledningen er halogenfri
Flammebestandighet DIN VDE 0472 T.804, testtype B
Annen bestandighet Bestandig mot hydrolyse og mikrober
UV-bestandig
Tåler sveisesprut
Spesielle egenskaper silikonfri
spesialbehandlet
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 105 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
-50 °C ... 105 °C (Kabel, fast installasjon)
PUR halogenfri oransje [180]
Målskisse
Skjermet nei
UL AWM Style 20549
Kabelvekt 36 kg/km
Ledningstype PUR halogenfri oransje
Kortbetegnelse Li9YLi9Y-11Y
Kabeltype (korttegn) 180
Ytterdiameter kabel 5 mm ±0,15 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel, farge oransje RAL 2003
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Lederoppbygning signalledning 42x 0,10 mm
AWG signalkabel 22
Lederkonstruksjon spenningsforsyning 28x 0,15 mm
Ledningstverrsnitt 4x 0,34 mm² (Signalledning)
AWG- spenningsforsyning 20
Material lederisolasjon PP
Veggtykkelse isolering ≥ 0,21 mm (Signalledning)
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning)
1,46 mm ±0,02 mm (PE-tilkobling)
Enkeltleder, farge brun, hvit, blå, svart, grønn/gul
Totallederisolasjon Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen
Nominell spenning kabel ≤ 300 V
Prøvespenning kabel ≥ 3000 V
Ledermotstand ≤ 58 Ω/km (Signalledning)
≤ 39 Ω/km (PE-tilkobling)
Ledningsisolasjonsmotstand ≥ 10 GΩ*km (ved 20 °C)
Halogenfri i henhold til DIN VDE 0472 del 815
Flammebestandighet i henhold til UL-style 20549
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 80 °C (Kabel)
PUR POWER 0,75 mm² svart [186]
Målskisse
Skjermet nei
Kabelvekt 67 kg/km
Ledningstype PUR POWER 0,75 mm² svart
Kortbetegnelse LiY11Y
Kabeltype (korttegn) 186
Ytterdiameter kabel 6,3 mm ±0,2 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel, farge gråsvart RAL 7021
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Lederoppbygning signalledning 42x 0,15 mm
AWG signalkabel 18
Ledningstverrsnitt 5x 0,75 mm² (Energiledning)
Material lederisolasjon PVC
Veggtykkelse isolering ≥ 0,23 mm (Lederisolering)
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,7 mm ±0,05 mm
Enkeltleder, farge brun, hvit, blå, svart, grå
Totallederisolasjon Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen
Nominell spenning kabel ≤ 300 V
Prøvespenning kabel ≥ 3000 V
Ledermotstand maks. 26 Ω/km (ved 20 °C)
Ledningsisolasjonsmotstand ≥ 1 MΩ*km (ved 20 °C)
Minste bøyeradius, montert bevegelig 63 mm
Antall bøyesykluser 2000000
Bøyeradius 63 mm
Kjøreavstand 5 m
Kjørehastighet 3 m/s
Akselerasjon 5 m/s²
Oljebestandighet i henhold til DIN EN 60811-2-1
Flammebestandighet i henhold til UL-style 20549
Omgivelsestemperatur (drift) -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)
PUR halogenfri grå [280]
Målskisse
Skjermet nei
Ledningstype PUR halogenfri grå
Kabeltype (korttegn) 280
Ytterdiameter kabel 5,20 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel, farge grå RAL 7001
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Lederoppbygning signalledning 42x 0,10 mm
AWG signalkabel 22
Lederkonstruksjon spenningsforsyning 28x 0,15 mm
Ledningstverrsnitt 0,34 mm²
AWG- spenningsforsyning 20
Materialfyller Glassilke
Material lederisolasjon TPE
Veggtykkelse isolering 0,39 mm (Signalledning)
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,55 mm (Signalledning)
1,65 mm (Jordleder)
Enkeltleder, farge brun, hvit, blå, svart, grønn/gul
Totallederisolasjon Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen
Omgivelsestemperatur (drift) -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)
PVC grå [500]
Målskisse
Skjermet nei
UL AWM Style 2464 / 1729 (80 °C / 300 V)
Kabelvekt 51 kg/km
Ledningstype PVC grå
Kortbetegnelse LiYY
Kabeltype (korttegn) 500
Ytterdiameter kabel 5 mm ±0,15 mm
Yttermantel, material PVC
Yttermantel, farge grå RAL 7001
Veggtykkelse yttermantel ≥ 0,76 mm
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Lederoppbygning signalledning 19x 0,15 mm
AWG signalkabel 22
Ledningstverrsnitt 5x 0,34 mm² (Signalledning)
Material lederisolasjon PVC
Veggtykkelse isolering ≥ 0,23 mm (Lederisolering)
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,26 mm ±0,05 mm
Enkeltleder, farge brun, hvit, blå, svart, grønn/gul
Totallederisolasjon Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen
Nominell spenning kabel ≤ 300 V
Prøvespenning kabel ≥ 3000 V
Ledermotstand maks. 57 Ω/km (ved 20 °C)
Ledningsisolasjonsmotstand ≥ 200 MΩ*km (ved 20 °C)
Minimum bøyeradius, fast installering 5 x D
Minimum bøyeradius, fleksibel installering 10 x D
Flammebestandighet i henhold til UL-style 2464
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)
PVC svart, 5. leder grå [515]
Målskisse
Skjermet nei
UL AWM Style 2464 / 1729 (80 °C / 300 V)
Kabelvekt 52 kg/km
Ledningstype PVC svart, 5. leder grå
Kortbetegnelse LiYY
Kabeltype (korttegn) 515
Ytterdiameter kabel 5,9 mm ±0,15 mm
Yttermantel, material PVC
Yttermantel, farge svart RAL 9005
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Lederoppbygning signalledning 42x 0,10 mm
AWG signalkabel 22
Ledningstverrsnitt 5x 0,34 mm² (Signalledning)
Materialfyller PP-garn
Material lederisolasjon PVC
Veggtykkelse isolering ≥ 0,23 mm (Lederisolering)
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,45 mm ±0,02 mm
Enkeltleder, farge brun, hvit, blå, svart, grå
Totallederisolasjon Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen
Revolveringslengde totallederisolasjon 60 mm
Nominell spenning kabel ≤ 300 V AC
Prøvespenning kabel ≥ 3000 V AC
Ledermotstand ≤ 58 Ω/km (ved 20 °C)
Ledningsisolasjonsmotstand ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C)
Minimum bøyeradius, fast installering 5 x D
Minimum bøyeradius, fleksibel installering 10 x D
Oljebestandighet i henhold til DIN EN 60811-2-1, 168 h ved 60 °C
Flammebestandighet iht. UL 758/1581 (Cable Flame)
i henhold til UL 758/1581 FT1
i henhold til DIN EN 60332-1-2 (60 s)
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)
PVC grå, 5. leder grå [520]
Målskisse
Skjermet nei
Kabelvekt 54 kg/km
Ledningstype PVC grå, 5. leder grå
Kortbetegnelse LiYY
Kabeltype (korttegn) 520
Ytterdiameter kabel 5,9 mm ±0,15 mm
Yttermantel, material PVC
Yttermantel, farge grå RAL 7001
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Lederoppbygning signalledning 42x 0,10 mm
AWG signalkabel 22
Ledningstverrsnitt 0,34 mm²
Materialfyller PVC
Material lederisolasjon PVC
Veggtykkelse isolering ≥ 0,23 mm (Lederisolering)
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,45 mm ±0,02 mm
Enkeltleder, farge brun, hvit, blå, svart, grå
Totallederisolasjon Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen
Revolveringslengde totallederisolasjon 55 mm
Nominell spenning kabel ≤ 300 V
Prøvespenning kabel ≥ 3000 V
Ledermotstand maks. 58 Ω/km (ved 20 °C)
Ledningsisolasjonsmotstand ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C)
Flammebestandighet i henhold til UL-style 2464
Omgivelsestemperatur (drift) -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)
PVC gul [540]
Målskisse
Skjermet nei
Ledningstype PVC gul
Kortbetegnelse LiFYY
Kabeltype (korttegn) 540
Ytterdiameter kabel 5,9 mm ±0,15 mm
Yttermantel, material PVC
Yttermantel, farge gul
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Lederoppbygning signalledning 43x 0,10 mm
AWG signalkabel 22
Ledningstverrsnitt 0,34 mm²
Materialfyller PVC
Material lederisolasjon PVC
Veggtykkelse isolering ca. 0,23 mm (Lederisolering)
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,45 mm ±0,02 mm
Enkeltleder, farge brun, hvit, blå, svart, grønn/gul
Totallederisolasjon Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen
Revolveringslengde totallederisolasjon 70 mm
Nominell spenning kabel ≤ 300 V (AC)
Prøvespenning kabel 3000 V
Ledermotstand maks. 58 Ω/km (ved 20 °C)
Ledningsisolasjonsmotstand ≥ 1 MΩ*km (ved 20 °C)
Minste bøyeradius, montert fast 29,5 mm
Minste bøyeradius, montert bevegelig 59 mm
Oljebestandighet til DIN EN 60811-2-1
Flammebestandighet i henhold til UL-style 2464
i henhold til UL 758/1581 FT1
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)
PVC gul 105 °C [542]
Målskisse
Skjermet nei
Kabelvekt 50 kg/km
Ledningstype PVC gul 105 °C
Kabeltype (korttegn) 542
Ytterdiameter kabel 5,9 mm ±0,2 mm
Yttermantel, material PVC
Yttermantel, farge gul
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Lederoppbygning signalledning 42x 0,10 mm
AWG signalkabel 22
Ledningstverrsnitt 0,34 mm²
Material lederisolasjon PVC
Veggtykkelse isolering ≥ 0,38 mm (Lederisolering)
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,55 mm ±0,05 mm
Enkeltleder, farge brun, hvit, blå, svart, grå
Totallederisolasjon Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen
Nominell spenning kabel ≤ 300 V
Prøvespenning kabel ≥ 3000 V
Ledermotstand maks. 58 Ω/km (ved 20 °C)
Ledningsisolasjonsmotstand ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C)
Flammebestandighet i henhold til UL-style 2517
PUR mangetrådet grå [800]
Målskisse
Merk Den robuste yttermantelen gjør at ledningen kun avmantles i trinn på 5 cm.
Skjermet nei
UL AWM Style 20549
Kabelvekt 38 kg/km
Ledningstype PUR mangetrådet grå
Kortbetegnelse LiF9Y11Y
Kabeltype (korttegn) 800
Ytterdiameter kabel 5,1 mm ±0,2 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel, farge grå RAL 7001
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Lederoppbygning signalledning 42x 0,10 mm
AWG signalkabel 22
Ledningstverrsnitt 5x 0,34 mm² (Signalledning)
Materialfyller PE
Material lederisolasjon PP
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,3 mm ±0,05 mm (Signalledning)
Enkeltleder, farge svart, brun, blå, hvit, grå
Totallederisolasjon Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen
Nominell spenning kabel 300 V
Prøvespenning kabel 2000 V
Ledermotstand ca. 53 Ω/km
Ledningsisolasjonsmotstand ≥ 20 MΩ*km
Minimum bøyeradius, fast installering 4 x D
Minimum bøyeradius, fleksibel installering 7,5 x D
Antall bøyesykluser 10000000
Minimum bøyeradius, bruk av energikjeder 7,5 x D
Kjøreavstand 5 m
Kjørehastighet 3,3 m/s
Akselerasjon 5 m/s²
Antall bøyesykluser 15000000
Kjøreavstand 0,9 m
Kjørehastighet 5 m/s
Akselerasjon 30 m/s²
Torsjonsbelastning ± 360 °/m
Torsjonssykluser 1000000
Halogenfri i henhold til DIN VDE 0472 del 815
Oljebestandighet i henhold til DIN EN 60811-2-1
Flammebestandighet i henhold til UL 758/1581 FT2
Annen bestandighet Meget resistent mot syre, lut og løsemidler
silikonfri
Spesielle egenskaper Kabelmantel tåler sveisesprut, er resirkulerbar, matt, minimal adhesjon, slitesterk, tungt antennelig og selvslukkende
silikon- og kadmiumfri
Uten substanser som kan skade lakken
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)
PUR halogenfri svart [PUR]
Skjermet nei
UL AWM Style 20549
Kabelvekt 33 kg/km
Ledningstype PUR halogenfri svart
Kabeltype (korttegn) PUR
Ytterdiameter kabel 4,55 mm ±0,15 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel, farge gråsvart RAL 7021
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Lederoppbygning signalledning 42x 0,10 mm
AWG signalkabel 22
Ledningstverrsnitt 5x 0,34 mm² (Signalledning)
Material lederisolasjon PP
Veggtykkelse isolering ca. 0,5 mm
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,27 mm ±0,02 mm (Signalledning)
Enkeltleder, farge brun, hvit, blå, svart, grønn/gul
Nominell spenning kabel 300 V
Prøvespenning kabel 3000 V
Ledermotstand maks. 58 Ω/km (ved 20 °C)
Ledningsisolasjonsmotstand ≥ 16 GΩ*km (ved 20 °C)
Minste bøyeradius, montert fast 23 mm
Minste bøyeradius, montert bevegelig 46 mm
Antall bøyesykluser 10000000
Bøyeradius 50 mm
Kjøreavstand 10 m
Kjørehastighet 3 m/s
Akselerasjon 10 m/s²
Halogenfri i henhold til DIN VDE 0472 del 815
Oljebestandighet til DIN EN 60811-2-1
Flammebestandighet i henhold til UL 758/1581 FT2
DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Annen bestandighet Meget resistent mot syre, lut og løsemidler
Bestandig mot hydrolyse og mikrober
Tåler sjøvann
delvis UV-fast etter DIN EN ISO 4892-2-A
Spesielle egenskaper energikjedeegnet
silikonfri
Uten substanser som kan skade lakken
flertrådet
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)
PVC svart [PVC]
Målskisse
Skjermet nei
UL AWM Style 2464 / 1729 (80 °C / 300 V)
Kabelvekt 51 kg/km
Ledningstype PVC svart
Kortbetegnelse LiYY
Kabeltype (korttegn) PVC
Ytterdiameter kabel 5 mm ±0,15 mm
Yttermantel, material PVC
Yttermantel, farge svart RAL 9005
Veggtykkelse yttermantel ≥ 0,76 mm
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Lederoppbygning signalledning 19x 0,15 mm
AWG signalkabel 22
Ledningstverrsnitt 5x 0,34 mm² (Signalledning)
Material lederisolasjon PVC
Veggtykkelse isolering ≥ 0,23 mm (Lederisolering)
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,26 mm ±0,05 mm
Enkeltleder, farge brun, hvit, blå, svart, grønn/gul
Totallederisolasjon Fem ledere rundt tråden mot kabelkjernen
Nominell spenning kabel ≤ 300 V
Prøvespenning kabel ≥ 3000 V
Ledermotstand maks. 57 Ω/km (ved 20 °C)
Ledningsisolasjonsmotstand ≥ 200 MΩ*km (ved 20 °C)
Minimum bøyeradius, fast installering 5 x D
Minimum bøyeradius, fleksibel installering 10 x D
Oljebestandighet i henhold til DIN EN 60811-2-1
Flammebestandighet i henhold til UL-style 2464
Omgivelsestemperatur (drift) -10 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)
Merk Denne artikkelen er en sensor-/aktuatorkabel med kabeltype som kan velges fritt. Tekniske data for alle de mulige kabeltypene er angitt i tabellen nedenfor.
Kabeloppbygning
Ledningstype PUR halogenfri svart
PUR/PVC grå
PUR/PVC svart, 5. leder grå
PUR/PVC gul
PUR spesialbehandlet oransje
PUR halogenfri oransje
PUR POWER 0,75 mm² svart
PUR halogenfri grå
PVC svart
PVC grå
PVC svart, 5. leder grå
PVC grå, 5. leder grå
PVC gul
PVC gul 105 °C
PUR mangetrådet grå

Beskyttelsesgrad IP65
IP67
IP68
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing)

Standarder/forskrifter IEC 61076-2-101

Artikkelnummer 1697111
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 25 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BBFS
Produktnøkkel BF1CDA
Katalogside Side 201 (C-2-2019)
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0

UL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
125 V 4 A

cUL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
125 V 4 A

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed


China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter