Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS
1668386
El-nr.: 4300163

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12, koding: A, på Bøssing rett M12, koding: A, kabellengde: 3 m


Produktdetaljer




Produkttype Sensor-/aktuatorkabler
Poltall 4
Anvendelse Standard
Antall kabelutganger 1
Skjermet nei
Koding A - standard
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori II
Forurensningsgrad 3

Brennbarhetsklasse iht. UL 94 HB
Material tetning NBR
Materiale i grep TPU, tungt brennbar, selvslukkende
Materiale kontakt CuSn
Materiale kontaktoverflate Ni/Au
Materiale kontaktholder TPU GF
Materiale skruforbindelse Presstøpt sink, forniklet

Gjennomgangsmotstand ≤ 5 mΩ
Isolasjonsmotstand ≥ 10 MΩ
Nominell spenning UN 250 V AC
250 V DC
Nominell strøm IN 4 A
Beskyttelseskobling ukoblet

Ledertilkobling
Tiltrekkingsmoment 0,4 NmM12-stikkforbinder

Pluggsykluser ≥ 100
Hode 1
Byggform hode Plugg
Kabelutgang hode rett
Gjengetype hode M12
Koding A
Hode 2
Byggform hode Bøssing
Kabelutgang hode rett
Gjengetype hode M12
Koding A

Statusindikator Nei
Statusindikator tilgjengelig Nei

Ledningslengde 3 m
Ledningsvekt 30 kg/km
UL AWM Style 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Poltall 4
Skjermet nei
Kabeltype PUR halogenfri svart [PUR]
Lederoppbygning signalledning 42x 0,10 mm
AWG signalkabel 22
Ledningstverrsnitt 4x 0,34 mm²
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,27 mm ±0,02 mm
Ytterdiameter kabel 4,2 mm ±0,15 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel, farge gråsvart RAL 7021
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Material lederisolasjon PP
Enkeltleder, farge brun, hvit, blå, svart
Veggtykkelse isolering ≥ 0,21 mm
Veggtykkelse yttermantel ca. 0,5 mm
Totallederisolasjon Fire ledere kordellslått på langs
maks. ledermotstand ≤ 58 Ω/km
Isolasjonsmotstand ≥ 1 GΩ*km
Nominell spenning kabel ≤ 300 V
Prøvespenning ≥ 3000 V
Minimum bøyeradius, fast installering 5 x D
Minimum bøyeradius, fleksibel installering 10 x D
Bøyesykluser maksimalt 10000000
Halogenfri i henhold til DIN VDE 0472 del 815
i henhold til DIN EN 50267-2-1
Flammebestandighet i henhold til UL 758/1581 FT2
DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Oljebestandighet til DIN EN 60811-2-1
Annen bestandighet Meget resistent mot syre, lut og løsemidler
Bestandig mot hydrolyse og mikrober
delvis UV-fast etter DIN EN ISO 4892-2-A
minimal adhesjon
slitasjesikker
Spesielle egenskaper energikjedeegnet
silikonfri
Uten substanser som kan skade lakken
flertrådet
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
Ledningsvekt 30 kg/km
Kabeloppbygning
Kortbetegnelse kabel Li9Y11Y-HF
Ledningstype PUR halogenfri svart
Ytterdiameter kabel 4,20 mm
Yttermantel, material PUR
Yttermantel, farge gråsvart RAL 7021
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Lederoppbygning signalledning 42x 0,10 mm
AWG signalkabel 22
Material lederisolasjon PP
Veggtykkelse isolering ca. 0,21 mm (Lederisolering)
Lederdiameter inkl. isolasjon 1,27 mm ±0,02 mm
Enkeltleder, farge brun, hvit, blå, svart
Totallederisolasjon Fire ledere kordellslått på langs
Elektriske egenskaper
Nominell spenning kabel 300 V
Prøvespenning kabel 3000 V
Ledermotstand ≤ 58 Ω/km
Ledningsisolasjonsmotstand ≥ 100 MΩ*km
Mekaniske egenskaper
Minste bøyeradius, montert bevegelig 42 mm
Antall bøyesykluser 10000000
Bøyeradius 42 mm
Kjøreavstand 10 m
Kjørehastighet 3 m/s
Bøyesykluser
Minste bøyeradius, montert bevegelig 42 mm
Antall bøyesykluser 10000000
Bøyeradius 42 mm
Kjøreavstand 10 m
Kjørehastighet 3 m/s
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)

Beskyttelsesgrad IP65
IP67
IP68
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 90 °C (Stikker/bøssing)
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon)

Standarder/forskrifter IEC 61076-2-101

Artikkelnummer 1668386
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BBFS
Produktnøkkel BF1CCA
Katalogside Side 194 (C-2-2019)
GTIN 4017918136352
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 95,1 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 91,6 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00286

UL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
300 V 4 A

cUL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
300 V 4 A

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed


China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter