De robuste strømforsyningene med beskyttelsesgrad IP67 er ideelle for desentral forsyning i felten. Det trykkstøpte aluminiumhuset tåler vær og vind, og beskytter enhetene mot inntrenging av støv og vann. Strømforsyningene sørger dermed for høy anleggstilgjengelighet også i røffe miljøforhold. De forskjellige komponenttilkoblingene gir fleksibilitet ved monteringen.
TRIO-PS67/1AC/24DC/10/M12
-
Strømforsyning
1111634
Primærtaktet strømforsyning TRIO POWER, M12-rundplugg, Veggmontering, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 10 A
Produktdetaljer
AC-drift | |
Nettform | Stjernenett (TN, TT, IT (PE)) |
Område for nominell inngangsspenning | 100 V AC ... 240 V AC |
Inngangsspenningsområde | 100 V AC ... 240 V AC ±10 % |
Innkoblingsspenning | > 75 V AC |
Utkoblingsspenning | < 70 V AC |
Spenningssikkerhet maks. | ≤ 300 V AC 15 s |
Typisk nasjonal nettspenning | 120 V AC |
230 V AC | |
Forsyningsspenningens spenningstype | AC |
Innkoblingsstrømstøt | ≤ 25 A (typisk) |
Innkoblingsstrømstøtintegral (I2t) | < 0,5 A2s |
Innkoblingsstrømstøtbegrensning | typ. 25 A (etter 1 ms) |
Frekvensområde AC | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Nettsviktlaskingstid | > 15 ms (120 V AC) |
> 15 ms (230 V AC) | |
Strømopptak | 2,8 A (100 V AC) |
1,2 A (240 V AC) | |
Nominelt effektopptak | 285 VA |
Beskyttelseskobling | Transient-overspenningsbeskyttelse; Varistor |
Ytelsesfaktor (cos phi) | > 0,93 |
Innkoblingstid | < 1 s |
Inngangssikring | 6,3 A (Internt (utstyrsbeskyttelse)) |
Valg av egnet sikring til inngangsbeskyttelsen | 6 A ... 16 A (US/CAN: branch circuit protection 20 A) (Karakteristikk B, C, D, K eller tilsvarende) |
Avlederstrøm mot PE | < 3,5 mA |
DC-drift | |
Område for nominell inngangsspenning | 110 V DC ... 250 V DC |
Inngangsspenningsområde | 110 V DC ... 250 V DC ±10 % |
Innkoblingsspenning | ≥ 95 V DC |
Utkoblingsspenning | < 95 V DC |
Forsyningsspenningens spenningstype | DC |
Nettsviktlaskingstid | > 15 ms |
Strømopptak | 2,4 A (110 V DC) |
1,1 A (250 V DC) | |
Ytelsesfaktor (cos phi) | > 93 |
Virkningsgrad | typ. 91 % (120 V AC) |
typ. 92 % (230 V AC) | |
Nominell utgangsspenning | 24 V DC ±1 % (SELV) |
Nominell utgangsstrøm (IN) | 10 A |
Dynamisk Boost (IDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Returforsyningssikkerhet | ≤ 35 V DC |
Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP) | ≤ 30 V DC |
Styringsavvik | < 1 % (Statisk lastendring 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Lastendring dynamisk 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (Inngangsspenningsendring ±10 %) | |
Restripple | ≤ 10 mVSS |
Kortslutningssikker | ja |
Test uten last | ja |
Utgangseffekt | 240 W |
360 W | |
Maks. effekttap ved tomgang | < 10 W (120 V AC) |
< 6 W (230 V AC) | |
Maks. effekttap ved nominell belastning | < 22 W (120 V AC) |
< 17 W (230 V AC) | |
Stigningstider | ≤ 12 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Parallellkoblingsevne | ja, for redundanse og effektøkning |
Seriekoblingsevne | Ja |
Signal: DC OK | |
Maks. koblingsspenning | 30 V AC/DC |
Varig laststrøm | 100 mA |
Signal relé 13/14 | |
Standard | lukket |
Digital | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
Inngang | |
Tilkoblingstype | M12-rundplugg |
Koding | S |
Låsetype | Skrukobling M12 |
Poltall | 3 |
Utgang | |
Tilkoblingstype | M12-rundplugg |
Koding | L |
Låsetype | Skrukobling M12 |
Poltall | 4 |
Signal | |
Tilkoblingstype | M12-rundplugg |
Koding | A |
Låsetype | M12 |
Poltall | 5 |
Signaliseringstyper | LED |
Potensialfri signalkontakt | |
Statusindikator | 2 x LED (grønn) |
Signalutgang: Statusindikatordiode | |
Betegnelse signalisering | AC OK |
Statusindikator | LED |
Farge | grønn |
AC OK | ACIn > 0,55 x ACN (ACN = 90 V AC) |
Signalutgang: Statusindikatordiode | |
Betegnelse signalisering | DC OK |
Statusindikator | LED |
Farge | grønn |
DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
Antall faser | 1 |
Isolasjonsspenning inngang/utgang | 3 kV AC (Typetest) |
1,5 kV AC (Stykktesting) |
Produkttype | Strømforsyning |
Produktserie | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1200000 h (25 °C) |
> 700000 h (40 °C) | |
> 300000 h (60 °C) | |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | I |
Forurensningsgrad | 2 (IEC 61010-1) |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 136 mm |
Høyde | 240 mm |
Dybde | 53 mm |
Borehull | |
Diameter | 5,6 mm |
Monteringsmål | |
Monteringsavstand høyre/venstre | 10 mm / 10 mm |
Monteringsavstand oppe/nede | 0 mm / 100 mm |
Monteringstype | Veggmontering |
Med beskyttelseslakk | nei |
Brennbarhetsklasse i henhold til UL 94 (hus / klemme) | V0 |
Husmateriale | Metall |
Husutførelse | Aluminium (AlMg3) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (Derating > 60 °C: 2,5 %/K) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (StartUp type tested) | -40 °C |
Innsatshøyde | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Klimaklasse | 4K26 (EN 60721-3-4) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 100 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
Tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 100 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
Slag | 18 ms, 30g, pr. retning (i henhold til IEC 60068-2-27) |
Vibrasjoner (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (i henhold til IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. |
Overspenningskategori | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) |
II (≤ 4000 m) | |
Elektrisk sikkerhet | |
Standardbetegnelse | Elektrisk sikkerhet |
Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 |
Lavspenning | |
Standardbetegnelse | Lavspenning |
Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 (SELV) | |
Sikkert skille | |
Standardbetegnelse | Sikkert skille |
Standarder/forskrifter | IEC 61558-2-16 |
Strømforsyningsutstyr for lavspenning med likestrømsutgang | |
Standardbetegnelse | Strømforsyningsutstyr for lavspenning med likestrømsutgang |
Standarder/forskrifter | EN 61204-3 |
Sikkerhetsbestemmelser for elektrisk måle-, styre-, regulerings- og laboratorieutstyr | |
Standardbetegnelse | Sikkerhetsbestemmelser for elektrisk måle-, styre-, regulerings- og laboratorieutstyr |
Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 |
Grenseverdier for harmoniske strømmer | |
Standardbetegnelse | Grenseverdier for harmoniske strømmer |
Standarder/forskrifter | EN 61000-3-2 |
Beskyttelsesgrader gjennom hus (IP-kode) | |
Standardbetegnelse | Beskyttelsesgrader gjennom hus (IP-kode) |
Standarder/forskrifter | EN/IEC 60529 |
UL | |
Merking | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Merking | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU |
Støyemisjon | Støyemisjon etter EN 61000-6-3 (boligformål og næringsformål) og EN 61000-6-4 (industriformål) |
Støyfasthet | Støyimmunitet i henhold til EN 61000-6-1 (boligområde), EN 61000-6-2 (industriområde) |
Ledningsbasert støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55011 (EN 55022) |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Oversvingningsstrøm | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (klasse A) | |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Kontaktutladning | 6 kV (Teststyrkegrad 3) |
Merknad | Kriterium A |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
Frekvensområde | 1 GHz ... 2 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
Frekvensområde | 2 GHz ... 6 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
Merknad | Kriterium A |
Raske transienter (burst) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Raske transienter (burst) | |
Inngang | 4 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
Utgang | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
Signal | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
Merknad | Kriterium A |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Inngang | 2 kV (Teststyrkegrad 4 - symmetrisk) |
4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) | |
Utgang | 1 kV (Teststyrkegrad 3 - symmetrisk) |
2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) | |
Signal | 1 kV (Teststyrkegrad 2 - usymmetrisk) |
Merknad | Kriterium A |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Inngang/utgang | usymmetrisk |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Merknad | Kriterium A |
Spenning | 10 V (Teststyrkegrad 3) |
Spenningsfall | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-11 |
Spenning | 230 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
Spenningsfall | 70 % |
Antall perioder | 25 perioder |
Merknad | Kriterium A |
Spenningsfall | 40 % |
Antall perioder | Ti perioder |
Merknad | Kriterium A |
Spenningsfall | 0 % |
Antall perioder | En periode |
Merknad | Kriterium A |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-3 |
Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde |
Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde |
Kriterier | |
Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
Kriterium C | Tidvis påvirkning av driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer eller som kan utbedres via betjeningselementene. |
Artikkelnummer | 1111634 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCMP |
Produktnøkkel | CMPF13 |
GTIN | 4063151031824 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 613 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1 252 g |
Tolltariffnummer | 85044095 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nr.: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) | |
Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) | |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nr.: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) | |
SCIP | ef887251-5e49-42fc-b03f-616a36ecb14e |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 42,35 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
SACC-M12FSS-2PEPL-CM SH - Power-pluggforbinder 1080227
-
SAC-3P- 1,0-PUR/M12FSS PE - Effektledning 1176479
-
SACC-M12MSL-4PL-CM SH - Power-pluggforbinder 1080239
-
SAC-4P-M12MSL/ 1,5-105 - Effektledning 1425025
-
SACC-M12FS-5PL M - Pluggforbinder 1424652
-
SAC-5P- 1,5-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1669822
Dine fordeler
Direkte installering på forbrukeren i felten holder ledningslengder på et minimum og skaper plass i automatikkskapet.
Robust trykkstøpt aluminiumhus sørger for høy anleggstilgjengelighet ved ekstreme miljøforhold (temperatur, støv og vann)
Høy støt-, vibrasjons- og spenningssikkerhet
Bedre diagnostikkmuligheter i felten grunnet DC OK-LED
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo