Installasjonskabel for fast og fleksibel installering

Installasjonskabel for elektriske installasjoner

Med installasjonskabler for fast og fleksibel installering oppfyller du alle krav til moderne elektroinstallasjoner. Kablene fås prefabrikkert med en eller to pluggforbindere i vanlige lengder. Med konfigurerbare varianter kan du få installasjonskablene skreddersydd iht. ditt behov. Utvalget suppleres av ulike ledningstyper for diverse bruksområder.

Dine fordeler

  • Opptil 80 % tidsbesparelse ved idriftsetting via Plug-and-Play
  • Permanente produksjonskontroller for høy kvalitet
  • Sneppmekanisme som kan frigjøres manuelt eller med verktøy
  • Værbestandige materialer muliggjør bruk både innendørs og utendørs
Konfigurator for IPD-installasjonspluggforbindere og -fordelere

Praktisk og individuell konfigurering av IPD-energifordelingen

Konfigurator for installasjonspluggforbindere og -fordelere

Konfigurer energifordelingen din praktisk med IPD-installasjonspluggforbindere og -fordelere. Tilpass pluggforbindelsene og ledningslengdene helt enkelt etter forholdene. Den intuitive menyføringen og 3D-visningen gjør konfigureringen lekende lett. Eksporter artikkellisten, eller bestill løsningen direkte.

IPD-installasjonssystemet med push-in-tilkobling

Opplev enkel energifordeling med installasjonspluggforbindere og -fordelere i serien IPD. Installasjonssystem IPD med push-in Technology og hurtigkobling installeres raskt og uten bruk av verktøy. Rask og trygg installasjon selv på vanskelig tilgjengelige områder. Samtlige komponenter har IP66, IP68 og IP69K og er dermed særdeles robuste og beskyttet mot vann og støv. Dette gir meget god langtidsstabil effektkabling i røffe utendørs- og industriomgivelser.

QPD-installasjonssystemet med IDC-tilkobling

Energifordelinger for industrien trenger ikke å være tidkrevende og vanskelige. Det viser installasjonsystemet QPD for effekt opptil 690 V / 40 A. Takket være den velprøvde IDC-tilkoblingen QUICKON kobles ledninger opptil 5 x 6,0 mm² raskt og enkelt til, uten avisolering og uten skruer. Du kan velge faste eller pluggbare tilkoblinger på enheten, og slik bygge opp fleksible fordelingsløsninger.

Installeringssystemet PRC

PRC-installeringssystemet er optimalt for å oppnå en kompakt og sikker effektoverføring opptil 35 A. Høye beskyttelsesgrader og slagsikkerhet opptil IK08 sikrer strømfordelingen selv ved ekstreme omgivelsesforhold. Den løsbare låsemekanismen med manuell betjening eller verktøybetjening sørger i tillegg for bedre fleksibilitet ved installering og vedlikehold av systemet.

E-PAPER
Oversikt over samtlige installasjonssystemer

Finn ut mer om vår portefølje med installasjonssystemer. Avhengig av anvendelse velger du enten enkel kabelforbindelse, praktisk energifordeling eller kompakt komponenttilkobling.

Åpne E-Paper
Installasjonssystemer IPD, QPD og PRC