Kabling på feltsiden trenger ikke å være komplisert: Push-Lock som tilkoblingsteknikk uten bruk av verktøy tilrettelegger for tidsbesparende installering grunnet direkte plugging av forbehandlede og entrådede ledere. For å koble til fine tråder og for å løsne tilkoblede ledere trenger man bare å åpne tilkoblingspunktet ved hjelp av den fargede hendelen.
Installasjonssystem IPD
Enkel og sikker energifordeling
Plugging uten store anstrengelser, og allerede er tilkoblingen klar: IPD-installasjonspluggforbindere og -fordelere gir pålitelig og praktisk energifordeling i enhver monteringssituasjon, uansett vanskelighetsgrad. Takket være push-lock, push-in Technology og hurtigkobling kan du enkelt installere pluggforbindere, veggjennomføringer og fordelere uten verktøy.
Dine fordeler:
- Enkel fordeling av energi, da komponenter plugges direkte
- Enkel og tidsbesparende kabling i felten takket være Push-Lock-tilkobling og push-in-tilkobling på enhetssiden
- Pålitelige installeringer i røffe omgivelser takket være IP66, IP68, IP69K i hele systemet
- Sikker låsing uten bruk av verktøy, selv i spesielt vanskelige eller plasskritiske monteringssituasjoner
- Prefabrikkerte ledningsmoduler bidrar til rask idriftsetting
Praktisk og individuell konfigurering av IPD-energifordelingen
Konfigurator for installasjonspluggforbindere og -fordelere
Konfigurer energifordelingen din praktisk med IPD-installasjonspluggforbindere og -fordelere. Tilpass pluggforbindelsene og ledningslengdene helt enkelt etter forholdene. Den intuitive menyføringen og 3D-visningen gjør konfigureringen lekende lett. Eksporter artikkellisten, eller bestill løsningen direkte.
Enkel fordeling av energi med IPD-installasjonsfordelere
Optimaliser energifordelingen din
Bygninger, infrastrukturanordninger eller industrianlegg med vide forgreninger stiller strenge krav til energifordelingen. Installasjonspluggforbindere og -fordelere fra IPD gir en fleksibel og verktøyfri tilkobling av tre- og fempolede kabler med ledertverrsnitt på opptil 2,5 mm².
Detaljert oversikt over fordelene
IPD-veggjennomføringer med push-in-tilkobling gir konfeksjonering uten bruk av verktøy gjennom direkte plugging av behandlede og entrådede ledere. Slik kan også kablingsroboter tilkoble komponentene i utstyret automatisk.
Installering kan være meget enkelt, spesielt i vanskelige monteringssituasjoner. For at du skal kunne arbeide praktisk også ved vanskelige forhold, har IPD-pluggforbinderne en bajonetthurtigkobling. Pluggposisjonen snepper tydelig og sikkert på plass, med mekanisk koding mot feilplugging og berøringsbeskyttelse i henhold til DIN EN 0105.
De prefabrikkerte ledningsmodulene letter spesielt store kablingsprosjekter i stor grad. Tilkoblings- og styrekablene i PVC som er egnet for prosjektet ditt, finnes i fire forskjellige ledningslengder: 0,5, 1, 3 og 5 m. Som versjoner med plugg eller kobling på åpen ledningsende eller plugg på kobling. På forespørsel er også kundetilpassede lengder mulig.
Langtidsstabil kabling utendørs og i industrielle omgivelser: Takket være IP66, IP68 og IP69K i det komplette systemet er installasjonen beskyttet mot støv og vannsprut, og gir dermed spesielt pålitelige installeringer ved røffe forhold.
IPD-installasjonspluggforbindere i 360°-visning
IPD-installasjonspluggforbindere imponerer med sin enkle håndtering og sikker installering. Du konfeksjonerer pluggforbindere og veggjennomføringer raskt og praktisk takket være push-in-tilkobling på komponentsiden og Push-Lock-tilkobling på feltsiden. Enkel og sikker montering i selv særdeles vanskelige monteringssituasjoner grunnet bajonetthurtigkobling.
Produktoversikt IPD-installasjonssystem
Løsninger for spesielle krav
IPD-veggjennomføring med direkte ledertilkobling
Enkel installasjon uten pluggforbindere
Med IPD-veggjennomføringer for direkte ledningstilkobling sparer du inn feltpluggforbinderen. Ledningen føres helt enkelt gjennom hylsen på feltsiden, og tilkobles utstyret direkte med fjærlett plugging via push-in Technology. Snepp deretter hylsen helt enkelt på, opprett strekkavlastning via mutteren, og alt er ferdig.
Enkel ledertilkobling i et trangt installasjonsrom
De kompakte installasjonspluggforbinderne IPD 1,5 er ideelle for trange installasjonsforhold. De er egnet for signal- og dataoverføring takket være ledertverrsnitt fra så lite som 0,25 mm². Push-Lock-fjærkrafttilkoblingen og bajonettkoblingen muliggjør tidsbesparende kabling og sikker, verktøyfri låsing og fjerning - uavhengig av ledertype og monteringssituasjon.
IPD likestrømpluggforbindere og -veggjennomføring
Pluggbar likestrøm-utstyrsutgang
Med den 5-polede IPD likestrømpluggforbinderen og -veggjennomføringen implementerer du den pluggbare likestrøm-utstyrsutgangen helt uten anstrengelser. Ledere kobles til praktisk, uten bruk av verktøy, på felt- og utstyrssiden takket være push-in- eller Push-Lock-tilkobling.