Beskyttelseshette i kunststoff, for QUICKON-tilkoblingen, svart, med fangsnor, IP68
Fordelere for installeringssystemer
Med prefabrikerte fordelere i ulike utførelser realiserer du din elektriske installasjon raskt og stabilt over lang tid. T-fordelere muliggjør på enkelt vis produksjon av radialledninger i ringsystemer. H-fordelere byr på inntil tre utganger, alt etter bruksformål, og muliggjør slik oppbygging av stjernestrukturer i den elektriske installasjonen.
T-fordeler, tilkoblingstype: IDC-tilkobling, poltall: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, svart, med to QUICKON-mutre, koding: Kodeprofil, ytterdiameter ledning: 10 mm ... 13 mm
Fordelerblokk, Artikkelserie: PRC 20, byggform: Y-fordeler, farge: svart, poltall: 2, merkespenning: 400 V, merkestrøm: 20 A, Mulighet for innstilling av frigjøring: 1. med verktøy eller 2. manuelt, bruksområde: SELV
Y-fordeler, poltall: 2+PE, 600 V, 16 A, svart, koding: P
Fordelerblokk, Artikkelserie: PRC 20, byggform: Y-fordeler, farge: svart, poltall: 4, merkespenning: 400 V, merkestrøm: 20 A, Mulighet for innstilling av frigjøring: 1. med verktøy eller 2. manuelt, bruksområde: SIGNAL
Fordelerblokk, Artikkelserie: PRC 20, byggform: Y-fordeler, farge: svart/oransje, poltall: 3, merkespenning: 400 V, merkestrøm: 20 A, Mulighet for innstilling av frigjøring: 1. med verktøy eller 2. manuelt, bruksområde: Likestrømsnett
Fordelerblokk, Artikkelserie: PRC 20, byggform: Y-fordeler, farge: svart/rød, poltall: 4, merkespenning: 400 V, merkestrøm: 20 A, Mulighet for innstilling av frigjøring: 1. med verktøy eller 2. manuelt, bruksområde: AC
Fordelerblokk, Artikkelserie: PRC 20, byggform: Y-fordeler, farge: svart/grønn, poltall: 3, merkespenning: 400 V, merkestrøm: 20 A, Mulighet for innstilling av frigjøring: 1. med verktøy eller 2. manuelt, bruksområde: BUS
Fordelerblokk, Artikkelserie: PRC 20, byggform: Y-fordeler, farge: svart, poltall: 5, merkespenning: 400 V, merkestrøm: 20 A, Mulighet for innstilling av frigjøring: 1. med verktøy eller 2. manuelt, bruksområde: Likestrømsnett
Fordelerblokk, Artikkelserie: PRC 20, byggform: Y-fordeler, farge: svart, poltall: 2, merkespenning: 400 V, merkestrøm: 20 A, Mulighet for innstilling av frigjøring: 1. med verktøy eller 2. manuelt, bruksområde: DC
Dine fordeler
- Tidsbesparende, enkel energifordeling av større kablingsprosjekter
- Hurtigkoblings- og låseteknikker gir sikker og praktisk installasjon og montering
- Robuste og værbestandige materialer muliggjør bruk både innendørs og utendørs
- Kundetilpassede varianter og utstyr på forespørsel
Nye produkter
Praktisk og individuell konfigurering av IPD-energifordelingen
Konfigurator for installasjonspluggforbindere og -fordelere
Konfigurer energifordelingen din praktisk med IPD-installasjonspluggforbindere og -fordelere. Tilpass pluggforbindelsene og ledningslengdene helt enkelt etter forholdene. Den intuitive menyføringen og 3D-visningen gjør konfigureringen lekende lett. Eksporter artikkellisten, eller bestill løsningen direkte.
IPD-installasjonssystemet med push-in-tilkobling
Opplev enkel energifordeling med installasjonspluggforbindere og -fordelere i serien IPD. Installasjonssystem IPD med push-in Technology og hurtigkobling installeres raskt og uten bruk av verktøy. Rask og trygg installasjon selv på vanskelig tilgjengelige områder. Samtlige komponenter har IP66, IP68 og IP69K og er dermed særdeles robuste og beskyttet mot vann og støv. Dette gir meget god langtidsstabil effektkabling i røffe utendørs- og industriomgivelser.
QPD-installasjonssystemet med IDC-tilkobling
Energifordelinger for industrien trenger ikke å være tidkrevende og vanskelige. Det viser installasjonsystemet QPD for effekt opptil 690 V / 40 A. Takket være den velprøvde IDC-tilkoblingen QUICKON kobles ledninger opptil 5 x 6,0 mm² raskt og enkelt til, uten avisolering og uten skruer. Du kan velge faste eller pluggbare tilkoblinger på enheten, og slik bygge opp fleksible fordelingsløsninger.
Installeringssystemet PRC
PRC-installeringssystemet er optimalt for å oppnå en kompakt og sikker effektoverføring opptil 35 A. Høye beskyttelsesgrader og slagsikkerhet opptil IK08 sikrer strømfordelingen selv ved ekstreme omgivelsesforhold. Den løsbare låsemekanismen med manuell betjening eller verktøybetjening sørger i tillegg for bedre fleksibilitet ved installering og vedlikehold av systemet.