Installasjonssystem QPD

Med installasjonspluggforbindere og -fordelere i serien QPD kobler du til ledninger raskt og ukomplisert og uten bruk av spesialverktøy.
QPD-installasjonspluggforbinder på tunnellampe

Du sparer opptil 80 % tilkoblingstid.

Energifordeling trenger ikke å være tidkrevende. Installasjonspluggforbindere og -fordelere i serien QPD har en rask og robust effekttilkobling. Takket være den velprøvde IDC-tilkoblingen QUICKON tilkobles ledninger uten avisolering og uten spesialverktøy. Takket være høy beskyttelsesgrad og slagfasthet er QPD-installasjonssystemet designet for sikker, beskyttet utendørskobling.

Dine fordeler

  • Opptil 80 % tidsbesparelse ved tilkobling på stedet
  • Rask og enkel konfeksjonering uten avisolering og skruing
  • Fleksibel utforming av energifordelingen takket være faste og pluggbare varianter
  • God pålitelighet grunnet robuste hus opp til beskyttelsesgrad IP68/IP69K, med støtsikkerhet IK07
  • Konsekvent beskyttet elektronikk, da enheter kan forbli lukket ved tilkobling på stedet
Installasjonssystem QPD

Installasjonssystem QPD

QPD-installasjonspluggforbindere og installasjonsfordelere

I industrielle anlegg og bygningsinstallasjon spiller energifordeling en helt avgjørende rolle. I denne sammenheng er enkle, robuste og fleksible installasjonssystemer en fordel. Med QPD tilbyr vi en rask og sikker effekttilkobling opptil 690 V og 40 A. Plugg, ledningsforbinder og fordeler kobles til på stedet uten bruk av spesialverktøy. Med IDC-tilkoblingsteknikken tilkobles ledninger opptil 5 x 6,0 mm² helt enkelt direkte, uten avisolering. QPD er særdeles robust og oppfyller beskyttelsesgrad IP68 og IP69K. Dermed er bruk ved ekstreme forhold også mulig.

Sikker tilkobling i få trinn Konfeksjonering med IDC-tilkobling QUICKON

Trinn 1: Avmantle ledningen, og klargjør PE-lederen.
Trinn 1: Avmantle ledningen, og klargjør PE-lederen.
Trinn 2: Før lederne inn i QUICKON-mutrene, og snepp dem inn i de avmerkede lederføringene (1, 2, 3 …).
Trinn 2: Før lederne inn i QUICKON-mutrene, og snepp dem inn i de avmerkede lederføringene (1, 2, 3 …).
Trinn 3: Kapp av trådendene i plan.
Trinn 3: Kapp av trådendene i plan.
Trinn 4: Sett overfalsmutteren på kontaktholderen, og stram til stopp eller med angitt dreiemoment.
Trinn 4: Sett overfalsmutteren på kontaktholderen, og stram til stopp eller med angitt dreiemoment.
Optimal skruvidde vises ved et følbart inngrep. QUICKON-mutteren er nå skrudd fast slik at den ikke lenger kan løses for hånd.
Optimal skruvidde vises ved et følbart inngrep. QUICKON-mutteren er nå skrudd fast slik at den ikke lenger kan løses for hånd.
Ferdig: Rask og enkel montering av ledningen, uten spesialverktøy
Ferdig: Rask og enkel montering av ledningen, uten spesialverktøy
IDC-tilkoblingsteknikk

IDC-tilkoblingsteknikk

Tilkobling IDC (Insulation Displacement Connection)

Ved IDC-teknikken tilkobles lederen uten avisolering. Lederne sentreres automatisk med lederføringene. Når overfalsmutteren strammes, skiller IDC-klemmen lederisolasjonen og etablerer en gasstett, elektrisk kontakt.

3D-visning

Installasjonssystemet QPD i 360°-visning

QPD-installasjonspluggforbindere gir en praktisk og sikker ledningstilkobling. Omstendelig løsing og stramming av skruer bortfaller. Takket være IDC-tilkobling er installasjonen raskt unnagjort. Det sparer tid og forhindrer tilkoblingsfeil.

Produktoversikt QPD-installasjonssystem

Interaktiv Image Map: Produktoversikt QPD-installasjonssystem
T-fordeler
Ved hjelp av den kompakte T-fordeleren kan man helt enkelt installere en radialledning for forbrukere. Ledningen avgrener i høyre vinkel fra den gjennomgående stamkabelen.
Til T-fordelerne
T-fordeler
H-fordeler
H-fordeleren er en kompakt og robust koblingsboks som er rask å koble til. De fire tilkoblingene er koblet parallelt med hverandre og åpner dermed i tillegg for bruk som stjernefordeler.
Til H-fordelerne
H-fordeler
Veggjennomføringer
Veggjennomføringer er kabelnipler som kan kobles til utenfra. Enheter trenger ikke lenger å åpnes for at ledninger skal kunne kobles til. Dermed er produsentens spesifikke beskyttelsesklasse sørget for.
Til veggjennomføringene
Veggjennomføringer
Installasjonspluggforbindere
For rask utskiftning av utstyr, ved servicetilfeller eller ved installering med konfeksjonerte ledninger, er pluggforbinderen med foranliggende PE-kontakt spesielt godt egnet. Den er kodet mot feilplugging.
Til installasjonspluggforbindere
Installasjonspluggforbindere
Ledningsforbindere
Ledningsforbinderen er egnet for å forlenge ledningen eller utføre reparasjoner. Kombinert med en pluggforbinder kan den benyttes som fleksibel koblingsforbindelse.
Til ledningsforbinderne
Ledningsforbindere
QPD-ledningsforbindere

Ledningsforbindere i serien QPD

Opplev effektiviteten til ledningsforbinderne i QPD-serien fra Phoenix Contact. De kompakte ledningsforbinderne gjør det mye enklere å forlenge eller reparere kabler. Takket være den avanserte IDC-kutteteknologien kan du redusere arbeidskostnadene med opptil 80 %. Dermed kan du fullføre elarbeidet på meget kort tid. Ledningsforbinderne QPD er et uunnværlig hjelpemiddel for alle elektrikere, for eksempel på byggeplasser, innen maskin- og anleggsteknikk eller ved generelle elektriske installasjoner.

Rask installering uten spesialverktøy

Energidistribusjon trenger ikke å være tidkrevende. Dette bevises av ledningsforbinderne QPD. IDC-hurtigkoblingen fungerer uten avisolering av trådene. Dyre spesialverktøy er ikke nødvendig for installasjon. Se videoen for å se hvor enkel installasjonen er.

QPD-tilbehør

Større fleksibilitet med QPD-tilbehør

QPD-tilbehør

Det være seg låseplugg, beskyttelseshetter eller kodeprofil: Det omfattende tilbehøret til QPD-installasjonssystemet gir ytterligere fleksibilitet ved energifordelingen.

QPD STAK/STAS 3-pluggforbindere til motortilkoblinger

Vanskelig tilgjengelige monteringsplasser forutsetter pålitelige pluggforbindere som er raske og praktiske å tilkoble. De konfeksjonerbare pluggforbinderne QPD STAK 3 og STAS 3 er spesialdesignet for motortilkobling av jalousier, rullegardiner og markiser. Grunnet IDC-tilkobling går installeringen unna på kort tid, uten avisolering eller skruer. Plugghusene er permanent beskyttet mot vannsprut og støv, de er UV-faste og resistente mot varme og kulde.

Ideell for mange forskjellige applikasjoner Våre installasjonssystemer har fleksibel og motstandsdyktig energifordeling i bygnings-, industri- og utendørsanvendelser.

Tunnel med belysning
Trafikkinfrastruktur
Vindhjul i solcellepark
Generering av energi
Elbiler under solcelledrevet ladepark
E-mobilitet
LTE-basisstasjon
Telekommunikasjon
Kontorbygg innenfra
Bygningsinfrastruktur
Containerskip
Marine og offshore
Transportbånd
Intralogistikk
Produksjonsbygning
Produksjon
Anlegg for vame, lufting og klimatisering på taket
Varme, lufting og klimatisering
Elsykkel-ladestasjon
Micro Mobility
E-PAPER
Oversikt over samtlige installasjonssystemer

Finn ut mer om vår portefølje med installasjonssystemer. Avhengig av anvendelse velger du enten enkel kabelforbindelse, praktisk energifordeling eller kompakt komponenttilkobling.

Åpne E-Paper
Installasjonssystemer IPD, QPD og PRC