TRIO-PS67/1AC/24DC/3.75/M12 - Strømforsyning
1278165

Primærtaktet strømforsyning TRIO POWER, M12-rundplugg, Veggmontering, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 3,75 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Direkte installering på forbrukeren i felten holder ledningslengder på et minimum og skaper plass i automatikkskapet.
Robust trykkstøpt aluminiumhus sørger for høy anleggstilgjengelighet ved ekstreme miljøforhold (temperatur, støv og vann)
Høy støt-, vibrasjons- og spenningssikkerhet
Bedre diagnostikkmuligheter i felten grunnet DC OK-LED og AC OK-LED
NEC Class2 (POUT <100 W)