Panel-PC-er

Panel-PC-er

Dra full nytte av alle fordelene ved våre skalerbare og moderne panel-PC-er for å samle inn, behandle, måle, styre og visualisere dataene dine. Berøringsskjerm-PC-er er visittkortet for enhver visualiseringsløsning. I utførelse som monterings- eller bærearmsvariant i IP65 eller IP69k, overbeviser alle industripanel-PC-er med robusthet, ytelse og nyeste berøringsteknologi.

Konfigurerbar NEW
Go to Product Detail Page for item 1644121
VL3 PPCS - Panel-PC
VL3 PPCS - Panel-PC
1644121

Konfigurerbar panel-PC med 10,1" og 12,1" PCAP-skjermmuligheter, Intel Atom® x6211E- eller x6413E-prosessor, konfigurerbare arbeidsminne- og NVMe-lagringsalternativer. Ytterligere konfigurasjonsalternativer inkluderer utvidelse av masselageret og tilkoblingsmuligheter som WLAN og ekstra Ethernet-porter.

Konfigurerbar
Go to Product Detail Page for item 1376798
VL3 PPC - Panel-PC
VL3 PPC - Panel-PC
1376798

Industri-panel-PC (PPC) med beskyttelsesgrad IP66 og Intel®-prosessor av 11. generasjon med inntil 64 GB arbeidsminne og støtte for to M.2-2280-SSD-er. Mangfoldige I/O-alternativer er tilgjengelige, inkludert WLAN.

Konfigurerbar
Go to Product Detail Page for item 1084510
VMT 9000 - Panel-PC
VMT 9000 - Panel-PC
1084510

Konfigurerbar Rugged-Panel-PC med display som kan avleses i sollys (analog-resistiv eller PCAP-berøringsteknologi), lukket hus i beskyttelsesgrad IP66 (for-/bakside) og utvidet temperaturområde. Konfigurerbar: Bl.a. display, dataminne og operativsystem.

Fordelene ved våre panel-PC-er

  • Passer for alle anlegg med skjermstørrelser fra 7" til 21"
  • Projektiv-kapasitive berøringsskjermer i nyeste generasjon for helt nøyaktig gjenkjenning av berøringspunkter på industrielt område: Våte og fuktige omgivelser og bruk med hansker støttes
  • Prosessorytelse som passer til bruksområdet takket være ytelsessterke og energieffektive Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- eller Core™ i-prosessorer i nyeste generasjon
  • Industriegnet, vifteløs oppbygging og ingen bevegelige deler, alt dette skaper automatisk god systemtilgjengelighet
  • Valgfrie tilleggskort gjør at de kan utvides fleksibelt, f eks. ytterligere Ethernet-porter
  • Secure-maskinvareopsjon via TPM 2.0

Valueline: Den nye generasjonen industri-PC-er

Nye produkter

Serien Rugged-WP-6000
VL3 FPM med forskjellige skjermstørrelser
Kompakte panel-PC-er med topp moderne prosessorteknologi

Rugged webpaneler

For omgivelser med høye krav

Den nye serien Rugged-WP-6000 tilbyr robuste webpaneler for krevende miljøer. Med sitt utvidede temperaturområde, høye slagfasthet og lesbarhet i sollys er de ideelle for robuste utendørs bruksområder.

Viktigste egenskaper

  • Utvidet temperaturområde (-30 °C ... +65 °C)
  • Høy slagfasthet (40g) og vibrasjonsmotstand (5g)
  • Sollyslesbare skjermer med UV- og IR-beskyttelse
  • Responsive PCAP-berøringsskjermer fra 7 til 15,6"
  • Integrert sensor for bevegelse og omgivelseslys

Dine fordeler

  • Robust maskinvare for tøffe miljøer med 3 mm tykt glass, større kjøleblokk og kraftigere hus
  • Åpent og klart til bruk i alle tredjepartssystemer
  • Kan betjenes med hansker og er egnet for bruk i fuktige miljøer
  • Ideell for HTML5- eller nettleserbasert visualisering

Berøringsfølsomme flatskjermer

For bransjen

VL3 FPM er flatskjermer som utvider VL3s portefølje av panel-PC-er. Disse skjermene kombinerer utseendet, følelsen og de mekaniske egenskapene til VL3 PPC og xP 6000 HMI-ene og tilbyr flere tilkoblingsmuligheter sammenlignet med skjermene i BL FPM-serien.

Viktigste egenskaper

  • Stort utvalg av skjermstørrelser
  • Samme utseende som xP 6000 HMI-panelene og VL3-panel-PCene
  • Samme mekaniske egenskaper som xP 6000 HMI-paneler og VL3-panel-PC-er
  • Fleksibel installasjon med eller uten automasjonsskap
  • Utvidede tilkoblingsmuligheter

Dine fordeler

  • Samme utseende og utskjæringsmål som TP 6000/WP 6000 HMI-er og VL3-panel-PC-er
  • Forbedrede tilkoblingsmuligheter, inkludert 2 x USB-utgang og et utvalg av VGA-, DP- eller HDMI-signaler
  • Kan brukes med hansker og er egnet for fuktige miljøforhold

Kompakte panel-PC-er

Bruk av toppmoderne prosessorteknologi

VL3 PPCS er en utvidelse av VL3 Panel PC-porteføljen. De kombinerer utseendet, følelsen og de mekaniske egenskapene til xP 6000 HMI-ene med teknologien til VL3 UPC, kompakte boks-PC-er med Intel x6000-prosessorer og bransjeledende utvidelsesmuligheter.

Viktigste egenskaper

  • Atom®-prosessorer i x6000-serien (Elkhart Lake) tilgjengelig på lang sikt
  • Seks faste og en konfigurerbar artikkel
  • Fleksible utvidelsesmuligheter for den andre COM-porten, Wireless LAN, Ethernet-utvidelse og 4G/LTE mobilforbindelse
  • Klar for Windows 11

Dine fordeler

  • Moderne maskinvareplattform som er skalerbar når det gjelder ytelse og lagringsplass
  • Skalerbar, toppmoderne Elkhart Lake-prosessorteknologi som gir optimal systemytelse i en kompakt innpakning
  • Samme følelse og mekaniske egenskaper som xP 6000 HMI-er
  • De beste tilkoblingsmulighetene for å muliggjøre kommunikasjon mellom ulike nettverk og perifere enheter samtidig

Mer informasjon
Våre HMI-er og IPC-er i detalj

I E-paper finner du flere detaljer om vår portefølje med mann-maskin-grensesnitt og industri-PC-er, som tekniske spesifikasjoner og informasjon.

Last ned E-Paper nå
Mann arbeider med HMI-er og IPC-er