VL3 PPCS10 2430
-
Panel-PC
1494297
VL3-panel-PC med beskyttelsesgrad IP66, 10" berøringsskjerm av typen PCAP, Intel Atom® x6413E-prosessor, 16 GB arbeidsminne, 120 GB masselager
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Slik situasjonen er nå, forbereder vi produktet slik at det fra og med 11.12.2027 vil oppfylle kravene i EUs Cyber Resilience Act (CRA), basert på den informasjonen som foreløpig er tilgjengelig om CRA. |
| Produkttype | Panel-PC |
| Spesielle egenskaper | Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA) |
| Datamaskinspesifikasjoner | |
| Prosessor | Intel Atom® x6413E 1.5 GHz |
| Trusted Platform Module | fTPM 2.0 |
| Operativsystem | uten operativsystem |
| Arbeidsminne | 16 GB LPDDR4 |
| Dataminne | 120 GB, 3D TLC |
| Kjøling | passiv |
| Raidsystem | uten RAID-system |
| Display | |
| Displaytype | 25.7 cm / 10.1"-TFT |
| Skjermoppløsning | 1280 x 800 Bildepunkter (WXGA) |
| Displayformat | 16:9 |
| Berøringsteknologi | projektiv-kapasitiv (PCAP) |
| Displaybelysningstype | LED |
| Lyshet | 500 cd/m² |
| MTBF | 50000 timer |
| Fargepalett | 16,7 mill. farger |
| Avlesningsvinkel til venstre | 89,00 ° |
| Avlesningsvinkel til høyre | 89,00 ° |
| Avlesningsvinkel oppe | 89,00 ° |
| Avlesningsvinkel nede | 89,00 ° |
| Levetid batteri | 5 år (type) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC ±20 % |
| Maksimalt strømopptak | 2,44 A (24 V DC) |
| Sanntidsklokke | |
| Sanntidsur | ja (batteribufret) |
| Effektforsyning | |
| Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Grensesnitt | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| 1x COM (RS-232/422/485) | |
| Monitorutgang | 1x DP++ 1.4 |
| Nettverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipsett | Intel® I226-IT |
| Utvendig mål | |
| Bredde / Høyde / Dybde | 263 mm / 200 mm / 73 mm (Utvendige monteringsmål) |
| Monteringsmål | |
| Bredde / Høyde / Installasjonsdybde | 252 mm / 189 mm / (Monteringsåpning) |
| Farge (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
| Material frontplate | Aluminium (natur eloksert) |
| Husmateriale | Stål |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP66 (Forside (frontplateholder)) |
| IP30 (Bakside/hele veien rundt, hvis VESA er installert) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | 2000 m |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Slag | 15 g med 11 ms impulsvarighet |
| Vibrasjoner (drift) | 1g, til EN 60068-2-6 |
| Samsvar/godkjenninger | |
| Konformitet | CE-konform |
| UL, USA / Canada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Monteringstype | Monteringsåpning |
| VESA-holder | |
| Holdersystem | VESA MIS-D 100 C |
| Artikkelnummer | 1494297 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NNDR |
| Produktnøkkel | DRBAAB |
| GTIN | 4063151942656 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 4 860 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 3 500 g |
| Tolltariffnummer | 84715000 |
| Opprinnelsesland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
SI-RND-U1A - Datagrensesnitt 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Forbindelseskabel 2404774
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Kretskortpluggforbinder 1966101
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Kretskortplugg 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Kretskortplugg 1751312
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Avdekning 1452726
-
TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS) - Påbyggingsflens 1289537
-
UNO2-PS/1AC/24DC/120W - Strømforsyning 1110466
-
TRIO3-PS/1AC/24DC/5 - Strømforsyning 1159037
-
STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT - Strømforsyning 1088478
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Strømforsyning 2904600
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - DC/DC-omformer 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - DC/DC-omformer 2910119
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Kretskortpluggforbinder 1561300
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Batteri 1289761
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo