Kompakt, vifteløs kapslet industri-PC (BPC) med beskyttelsesgrad IP30 og effektiv, lenge tilgjengelig Intel Atom® x6211E-prosessor med 8 GB LPDDR4 arbeidsminne og 60 GB NVMe SSD-lagring onboard.
Kapslede PC-er
Våre kompakte kapslede PC-er er konstruert for en hel rekke ulike automatiseringsoppgaver – fra enkel dataregistrering til komplekse IoT- og Edge-anvendelser. Takket være montering på DIN-skinne eller vegg drar du fordel av en spesielt robust og plassbesparende konstruksjon. På grunn av den skalerbare ytelsen samt en rekke ulike grensesnitt, tilbyr våre embedded-PC-er en passende industri-PC-løsning for praktisk talt alle bransjer og alle brukstilfeller.
Kompakt, vifteløs kapslet industri-PC (BPC) med beskyttelsesgrad IP30 og effektiv, lenge tilgjengelig Intel Atom® x6413E-prosessor, 16 GB LPDDR4 arbeidsminne og 120 GB NVMe SSD-lagring onboard.
Kapslet industri-PC (BPC) med beskyttelsesgrad IP30 og Intel®-prosessor i 11. generasjon. Systemet kan konfigureres med inntil 64 GB arbeidsminne. Det støtter opp til to M.2 2280 SSD-er med en konfigurasjon på henholdsvis 960 GB. Mangfoldige, konfigurerbare I/O-alternativer, inkludert WLAN og en alternativ innstikksplass for PCIe-utvidelse.
Ekstra kompakt, vifteløs kapslet industri-PC (BPC) med beskyttelsesgrad IP30 og Intel Atom® x6000-prosessor samt bransjeledende tilkoblingsmuligheter.
Systemet byr på et utvalg av prosessorer og er prekonfigurert med DDR4 arbeidsminne og integrert NVMe-Solid-State-minne. VL3 UPC kan konfigureres med ekstra M.2-SSD-minne og et stort utvalg av I/O-alternativer, deriblant WLAN, serielle kommunikasjonsgrensesnitt, ekstra Ethernet-porter og 4G/LTE.
Kompakt, vifteløs kapslet industri-PC (BPC) med beskyttelsesgrad IP30 og effektiv, lenge tilgjengelig Intel Atom® x6413E-prosessor, 16 GB LPDDR4 arbeidsminne og 240 GB NVMe SSD-lagring onboard.
Kompakt, vifteløs kapslet industri-PC (BPC) med beskyttelsesgrad IP30 og effektiv, lenge tilgjengelig Intel Atom® x6211E-prosessor med 2 GB LPDDR4 arbeidsminne og 30 GB NVMe SSD-lagring onboard.
WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB HIGH-settet oppdaterer en Phoenix Contact industri-PC (IPC) fra Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 eller Windows 10 IoT 2021 LTSC til operativsystemet Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Bare en Phoenix Contact industri-PC som ble solgt og konfigurert med et Windows-operativsystem kan oppdateres. Industri-PC-plattformer som støttes: 1376797 VL3 BPC (I57), 1376798 VL3 PPC (I57), 1138367 BL2 PPC AIO65 7000 (I64), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I59), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I59)
WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB ENTRY-settet oppdaterer en Phoenix Contact industri-PC (IPC) fra Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 eller Windows 10 IoT 2021 LTSC til operativsystemet Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Bare en Phoenix Contact industri-PC som ble solgt og konfigurert med et Windows-operativsystem kan oppdateres. Industri-PC-plattformer som støttes: 1376797 VL3 BPC (I54) , 1376798 VL3 PPC (I54), 1459506 VL3 UPC, 1644121 VL3 PPCS, 1138366 BL2 PPC AIO65 2000 (I63)
WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB Value Kit oppdaterer en Phoenix Contact industri-PC (IPC) fra Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 eller Windows 10 IoT 2021 LTSC til operativsystemet Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Bare en Phoenix Contact industri-PC som ble solgt og konfigurert med et Windows-operativsystem kan oppdateres. Industri-PC-plattformer som støttes: 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)
Fordelene ved våre kapslede PC-er
- Industriegnet, vifteløs oppbygging og ingen bevegelige deler, alt dette skaper automatisk god systemtilgjengelighet i en kompakt design
- Forskjellige monteringsalternativer åpner for mange bruksområder, f. eks. på monteringsskinnen
- Prosessorytelse som passer til bruksområdet takket være ytelsessterke og energieffektive Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- eller Core™ i-prosessorer i nyeste generasjon
- Valgfrie tilleggskort og PCIe-spor gjør at de kan utvides fleksibelt
- Secure-maskinvareopsjon via TPM 2.0