VL3 UPC
-
Kapslet PC
1459506
Ekstra kompakt, vifteløs kapslet industri-PC (BPC) med beskyttelsesgrad IP30 og Intel Atom® x6000-prosessor samt bransjeledende tilkoblingsmuligheter.
Systemet byr på et utvalg av prosessorer og er prekonfigurert med DDR4 arbeidsminne og integrert NVMe-Solid-State-minne. VL3 UPC kan konfigureres med ekstra M.2-SSD-minne og et stort utvalg av I/O-alternativer, deriblant WLAN, serielle kommunikasjonsgrensesnitt, ekstra Ethernet-porter og 4G/LTE.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Produkttype | Kapslet PC |
| Vekt | 0,7 kg (uten utvidelse) |
| 0,96 kg (med utvidelsesalternativer) | |
| Datamaskinspesifikasjoner | |
| Prosessor | Intel® Atom® x6413E, Antall kjerner: 4 x 1,5 GHz |
| Intel® Atom® x6211E, Antall kjerner: 2 x 1,3 GHz | |
| Trusted Platform Module | dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (Krypteringsteknikk ikke kinesisk) |
| Operativsystem | uten operativsystem |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
| Arbeidsminne | 2 GB DDR |
| 8 GB LPDDR4 | |
| 16 GB LPDDR4 | |
| Dataminne | 30 GB, 3D TLC (onboard) |
| 60 GB, 3D TLC (onboard) | |
| 120 GB, 3D TLC (onboard) | |
| 60 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 120 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 480 GB, M.2 2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, 3D TLC (onboard) | |
| Kjøling | passiv |
| Raidsystem | uten RAID-system |
| Display | |
| MTBF | 58969 timer ved 60 °C |
| Levetid batteri | 5 år (type) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning (DC) | 24 V DC 20 % |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Maksimalt strømopptak | 2,08 A (24 V DC) |
| Typisk strømopptak | 0,82 A (Maks. systemkonfigurering ved 24 V DC) |
| Sanntidsklokke | |
| Sanntidsur | ja (batteribufret) |
| Effektforsyning | |
| Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Grensesnitt | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| Ekstra grensesnitt | 2 x Ethernet (10/100/1000 mb/s), RJ45 |
| 2x COM (RS-232/422/485) | |
| 1 x M.2 2280, Key M for SATA 3 | |
| 2x RSMA (WLAN) | |
| 2x SMA (4G/LTE) | |
| 1 x Micro-SIM | |
| Monitorutgang | 1x DP++ 1.4 |
| Nettverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipsett | Intel® i225-IT |
| Utvendig mål | |
| Bredde / Høyde / Dybde | 100 mm / 50 mm / 100 mm (Basissystem) |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (System med alternativet 4G/LTE-modem) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (System med 2 x Ethernet-alternativ) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (System med alternativ minneutvidelse) | |
| Farge (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
| svart (RAL 9005) | |
| Husmateriale | Aluminium/stålplate DC01 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP30 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C (Høyde 0 m ... 2000 m, med en luftstrøm på 0,5 m/s) |
| -20 °C ... 54 °C (Høyde 2001 m ... 3000 m, med en luftstrøm på 0,5 m/s) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | 3000 m (over havet) |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Slag | 15g, 11 ms, i henhold til IEC 60068-2-27 |
| Vibrasjoner (drift) | 1g, til EN 60068-2-6 |
| Samsvar/godkjenninger | |
| Konformitet | CE-konform |
| UL, USA / Canada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Veggmontering |
| Artikkelnummer | 1459506 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31NNDR |
| Produktnøkkel | DRBAAA |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 548 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 700 g |
| Tolltariffnummer | 84715000 |
| Opprinnelsesland | Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
SI-RND-U1A - Datagrensesnitt 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Forbindelseskabel 2404774
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Avdekning 1452726
-
VL3 UPC WALL MOUNT KIT - Montasjesett 1452685
-
VL3 UPC 60 GB M.2 SSD KIT - Minne 1536235
-
VL3 UPC 120 GB M.2 SSD KIT - Minne 1536236
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringsprogram 1310994
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Kretskortplugg 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Kretskortplugg 1751312
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Kretskortpluggforbinder 1966101
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - DC/DC-omformer 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - DC/DC-omformer 2910119
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Softwarepakke 1766286
-
VL3 UPC 480 GB M.2 SSD KIT - Minne 1537275
-
VL3 UPC 960 GB M.2 SSD KIT - Minne 1537274
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Kretskortpluggforbinder 1561300
-
UTA 107/30 - Monteringsadapter 2320089
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Batteri 1289761
-
VL3 UPC/PPCS EF31 LTE ANT KIT - Antenne 1698498
-
VL3 UPC/PPCS EF16 WLAN ANT KIT - Antenne 1698499
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo