VL3 BPC - Kapslet PC
1376797

Forberedes for kravene for CRA

Kapslet industri-PC (BPC) med beskyttelsesgrad IP30 og Intel®-prosessor i 11. generasjon. Systemet kan konfigureres med inntil 64 GB arbeidsminne. Det støtter opp til to M.2 2280 SSD-er med en konfigurasjon på henholdsvis 960 GB. Mangfoldige, konfigurerbare I/O-alternativer, inkludert WLAN og en alternativ innstikksplass for PCIe-utvidelse.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

Intel® Core™- eller Celeron®-prosessor av 11. generasjon
To DP++-porter
Støtter TPM 2.0 og Intel® AMT
I/O-utvidelsesalternativer, inkludert PCIe x4
WLAN som alternativ
Støtter to M.2-SSD-er
Flere monteringsalternativer, inkludert monteringsskinne, vegg- og sammenstillingsmontering