Videoovervåking
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
Startside
Produkter
VL3 BPC/PPC RTC BAT KIT - Batteri
VL3 BPC/PPC RTC BAT KIT
-
Batteri
1670571
Batteri for sanntidsklokke til VL3 BPC/PPC - reservedel
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Energiakkumulator
Batterispenning
3 V (nominell)
Batterikapasitet
200 mAh (nominell)
Batteri teknologi
Litium
Artikkelegenskaper
Produkttype
Batteri
Dimensjoner
Høyde
3,2 mm
Diameter
20 mm
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1670571
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31NDRB
Produktnøkkel
DRBAAZ
GTIN
4067923218871
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
6 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
5 g
Tolltariffnummer
85065010
Opprinnelsesland
ID
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
19200192
ECLASS-15.0
19200192
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
Godkjenninger
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: E238705
UL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 238705
cUL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 238705
cUL Listed
Godkjennings-ID: E196811
UL Listed
Godkjennings-ID: E196811
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(ikke elektrisk eller elektronisk utstyr)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)|110-71-4
(CAS-nr.: Gjelder ikke)
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp