VL3 PPC - Panel-PC
1376798

Forberedes for kravene for CRA

Industri-panel-PC (PPC) med beskyttelsesgrad IP66 og Intel®-prosessor av 11. generasjon med inntil 64 GB arbeidsminne og støtte for to M.2-2280-SSD-er. Mangfoldige I/O-alternativer er tilgjengelige, inkludert WLAN.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

Intel® Core™- eller Celeron®-prosessor av 11. generasjon
FHD-multiberøringsskjermer på 15,6, 18,5 og 21,5"
1 DP++-port
Støtter TPM 2.0 og Intel® AMT
I/O-utvidelsesalternativer
WLAN som alternativ
Støtter to M.2-SSD-er