Strømforsyninger til veggmontering

Strømforsyninger til veggmontering

Strømforsyningen TRIO POWER til veggmontering tilbyr høy effekt på opptil 2,5 kW i et kompakt hus. Takket være den fleksible veggmonteringen og de omfattende funksjonene kan de robuste enhetene brukes på en lang rekke områder innen maskinteknikk, robotikk og batteriakkumulatorer.

Dine fordeler

  • Høy ytelsestetthet og effektivitet i kompakt byggeform
  • Robust og pålitelig grunnet dynamisk boost med sterk utgangskarakteristikk
  • Smart diagnostikk takket være omfattende overvåking med LED-signalisering og CAN-bussgrensesnitt
  • Enkel effektøkning grunnet parallellkobling med integrert ORING-diode
  • Kan brukes individuelt takket være fleksible monteringsalternativer på veggen

Nye produkter

TRIO POWER-strømforsyning

Strømforsyninger for veggmontering

Push-in-tilkobling ved høy effekt

TRIO POWER-strømforsyningene for veggmontering, med en effekt på opptil 2,5 kW, har nå en push-in-tilkobling. Enhetene med en utgangsspenning på 24 eller 48 V DC kjennetegnes av høy effekttetthet og effektivitet i en kompakt byggeform.

Viktigste egenskaper

  • Inngang 1 AC: 85 V AC … 264 V AC / utgang DC: 24 V DC eller 48 V DC
  • Dynamisk boost opptil 140 % i 5 s
  • Kan kobles serielt og parallelt
  • Kan valgfritt brukes med CAN-kommunikasjon, fjernkontroll
  • EMV Class B
  • Hjelpespenningsforsyning: 5 V / 2 A
  • Fleksibel veggmontering
  • Intelligent viftestyring

Dine fordeler

  • Enkel håndtering med Push-in-tilkoblingsteknikk
  • Stor ytelsestetthet og høy effektivitet i kompakt byggeform
  • Enkel effektøkning gjennom parallellkobling og integrert O-ring-diode samt økning i utgangsspenning gjennom seriekobling
  • Pålitelig strømforsyning ved økte EMC-krav
  • Omfattende overvåking via LED-signalisering og CAN-bussgrensesnitt

Produktanimasjon TRIO POWER for veggmontering

Fleksibel montering på automasjonsskapveggen Strømforsyningene TRIO POWER på opptil 2,5 kW kjennetegnes av fleksibel montering på automasjonsskapveggen. Ulike monteringsalternativer gjør det mulig å tilpasse enhetene etter type bruk. Sidemontering, montering på husets bakvegg og montering med adaptere er alle mulige.

Montering på baksiden av strømforsyningen
Ved montering på baksiden av strømforsyningen monteres enheten på automasjonsskapet fra utsiden gjennom skruehull til formålet. Baksiden av automasjonsskapveggen må være tilgjengelig her.
Montering på siden av strømforsyningen
Ved montering på siden av strømforsyningen festes enheten til automasjonsskapet fra utsiden ved hjelp av skruehull til formålet. Baksiden av automasjonsskapveggen må være tilgjengelig her.
Montering med adaptere
Hvis det bare er mulig å komme til automasjonsskapveggen fra én side, kan strømforsyningen festes på baksiden ved hjelp av eksterne adaptere.
TRIO POWER for veggmontering

Robust strømforsyning med TRIO POWER for veggmontering

Robust og pålitelig forsyning

De integrerte beskyttelsesfunksjonene gjør TRIO POWER-strømforsyninger for veggmontering spesielt robuste og pålitelige. De beskytter strømforsyningen mot uventede og skadelige spenninger og strømmer.

Direkte parallellkobling takket være den integrerte ORING-dioden gjør det mulig å opprette et redundant system som bidrar til forsyningssikkerheten i applikasjonen din. I tillegg er det mulig å øke effekten med opptil 10 kW.

TRIO POWER for veggmontering

TRIO POWER har høy effekttetthet for veggmontering

Høy ytelse i kompakt byggeform

TRIO POWER-strømforsyningen for veggmontering har en kompakt byggeform og oppnår høy effekttetthet med lave tap.

Den dynamiske boost-funksjonen med 140 % i 5 sekunder gjør det enkelt å øke effekten i applikasjonen din.

Utgangsspenningen kan også økes takket være seriekoblingen.

TRIO POWER-strømforsyningsenhet med forbedret EMC-ytelse

Forbedret EMC for TRIO POWER-varianter med push-in-tilkoblingsteknikk

Push-in-varianter med forbedret EMC-ytelse

TRIO POWER-strømforsyningene for veggmontering med en effekt på opptil 2,5 kW har nå en push-in-tilkobling. Den enkle håndteringen tilrettelegger for rask installering, uten bruk av verktøy.

I tillegg oppfyller TRIO POWER-enhetene de skjerpede EMC-kravene for klasse B. Det betyr at strømforsyningen og andre enheter forstyrres betydelig mindre av elektromagnetisk stråling. Dette sikrer en trygg og pålitelig forsyning selv under vanskelige forhold.

TRIO POWER for veggmontering

Smart diagnostikk med TRIO POWER for veggmontering

Smart diagnostikk

TRIO POWER-strømforsyningen for veggmontering gir mulighet for omfattende overvåking: LED-signalisering og et CAN-bussgrensesnitt gjør at du raskt og enkelt kan identifisere statusen til strømforsyningen din. Denne funksjonen for prediktivt vedlikehold gjør at du kan gripe inn før systemet svikter.