Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

AT/ATM-pluggforbindere, DT/DTM-pluggforbindere og ISOBUS-pluggforbindere

AT/ATM-pluggforbindere, DT/DTM-pluggforbindere og ISOBUS-pluggforbindere

Pluggforbindere til landbruksmaskiner og nyttekjøretøy må tåle ekstreme miljøpåvirkninger. De konfeksjonerbare AT/ATM-, DT/DTM- og ISOBUS-pluggforbinderne er utformet spesielt for disse oppgavene og overbeviser med sin robuste design. Produktserien byr på et stort utvalg av pluggkonfigurasjoner.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om produktene

Våre konfeksjonerbare pluggforbindere for landbruksmaskiner og nyttekjøretøy er for tiden kun tilgjengelig fra Phoenix Contact USA. For å få en oversikt over produktprogrammet, vennligst endre språk- og landvalg. Klikk på landsflagget øverst på nettstedet, og gå til "United States of America" i delen "North America". Vår kundestøtte gir deg gjerne ytterligere informasjon.

Dine fordeler

  • Enkel og fleksibel kabling av sensorer og aktuatorer
  • Rask, sømløs dataoverføring og feilfri kommunikasjon
  • Standardiserte grensesnitt og kompatibilitet med plug-in-moduler på tvers av produsenter
  • Sikker bruk takket være høye beskyttelsesgrader opptil IP69K
  • Ekstremt robust: Motstandsdyktig mot olje, UV- og ozon, varme og kulde
Oversikt over pluggforbindere

AT-pluggforbindere og ATM-pluggforbindere

Pluggforbindere for selvmontering utvider vårt produktutvalg av løsninger for nyttekjøretøy og maskiner på byggeplasser og i jord- og skogbruk. Pluggforbindere har samme spesifikasjoner som DT-pluggforbindere, også kjent som DEUTSCH-pluggforbindere. Dette muliggjør kompatibilitet og utskiftbarhet mellom plug-in-moduler fra ulike produsenter. De robuste husene i termoplast gir pålitelig beskyttelse mot vann og smuss opp til IP69K, og de utmerker seg spesielt med et bredt temperaturområde og UV-bestandighet.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- og 18-polede pluggforbindere for tilkoblingstverrsnitt på 14 ... 20 AWG
  • Pluggforbinder for et mindre tilkoblingstverrsnitt på 16 ... 22 AWG
ISOBUS-pluggforbindere

ISOBUS-pluggforbindere

ISOBUS er en standardisert kommunikasjonsprotokoll for tilkobling av elektroniske systemer i landbruks- og skogsmaskiner. Pluggforbindere muliggjør pålitelig, produsentuavhengig datautveksling mellom sensorer, aktuatorer og styringer. Våre kabelpluggforbindere for ISOBUS-applikasjoner gjør det raskt og enkelt å koble til enheter i landbruksmaskiner og reduserer svikttid. Polyamidhuset er støt- og vibrasjonssikkert og gir pålitelig beskyttelse i tilkoblet tilstand i samsvar med IP67, IP69K.

  • 9-pinners pluggforbinder med kabelnippel for en kabeldiameter på 14 ... 18 mm og flere kontakter (to kontakter i størrelse 8, to kontakter i størrelse 12, fire kontakter i størrelse 16 og en forhåndsmontert og brokoblet pluggforbinder i størrelse 16)
  • Omfattende utvalg av tilbehør som dekkplugger, beskyttelsesdeksler og beskyttelseshetter