For første gang er sikker tilkobling og sikkert skille mulig under last Den helt spesielle egenskapen ligger i DC-pluggforbinderens indre. En innovativ elektronikk, direkte montert i pluggen, slukker lysbuen aktivt. Denne løsningen beskytter operatøren ved vedlikehold av anlegg under drift.
Veggjennomføring, Artikkelserie: ArcZero, farge: svart, poltall: 3, ledertverrsnitt min.: 1,5 mm2, ledertverrsnitt maks.: 6 mm2, merkespenning: 400 VDC, merkestrøm: 20 A, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, Maksimal last ved frakobling: 8 kW, bruksområde: Likestrømsnett