CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V - Pluggforbinder
1453450

Pluggforbinder, Artikkelserie: ArcZero, farge: svart, poltall: 3, ledertverrsnitt min.: 1,5 mm2, ledertverrsnitt maks.: 6 mm2, merkespenning: 800 VDC, merkestrøm: 20 A, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, kabeldiameter min.: 8 mm, kabeldiameter maks.: 21 mm, Maksimal last ved frakobling: 16 kW, bruksområde: Likestrømsnett

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Sikker tilkobling og sikkert skille under last
Raskt skille av fritthengende forbindelser
Tidsbesparende vedlikehold eller utskiftning av tilkoblede enheter
Robust design for utendørs bruk også ved ekstreme forhold
Meget lang levetid og økonomisk effektiv

Ofte stilte spørsmål


Hvordan fungerer lysbueutkoblingen?

I normal drift flyter strømmen via den positive og den negative kontakten, i denne posisjonen er styrekontakten isolert. Kobles pluggforbinderen fra, utføres følgende trinn inne i pluggforbinderen.
1) Den positive kontakten er noe kortere enn den ... Se mer

I normal drift flyter strømmen via den positive og den negative kontakten, i denne posisjonen er styrekontakten isolert. Kobles pluggforbinderen fra, utføres følgende trinn inne i pluggforbinderen.
1) Den positive kontakten er noe kortere enn den negative kontakten. Dermed skilles denne først ut under separasjonsprosessen.
2) Samtidig føres styrekontakten fra det isolerte området inn i det ledende området. Fra dette øyeblikket flyter strømmen gjennom elektronikken, som åpner strømkretsen på en sikker måte.
3) Strømkretsen er åpnet og det flyter ikke lenger strøm. I den videre separasjonsprosessen skiller styrekontakt og negativ kontakt uten lysbue. PE legges lenger og kobles til først, slik at den kobles fra sist.

Vis mindre

Hvor robust er pluggen?

Pluggforbinderen motstår slaginnvirkning i klasse IK08 ved opptil -25 °C. Kraften som utøves, kan sammenlignes med slaget fra en mellomstor hammer som faller ned på pluggforbinderen fra ca. 1 m høyde.


Hvorfor er pluggen så stor?

Med ArcZero-pluggforbinderen kan slutt- og fordelingsstrømkretser på opptil 20 A og 400 V el. 800 V kobles sammen. For å kunne skille 400 V el. 800 V sikkert under last, trengs det store avstander mellom potensialene inne i pluggforbinderen. Avstande... Se mer

Med ArcZero-pluggforbinderen kan slutt- og fordelingsstrømkretser på opptil 20 A og 400 V el. 800 V kobles sammen. For å kunne skille 400 V el. 800 V sikkert under last, trengs det store avstander mellom potensialene inne i pluggforbinderen. Avstandene forhindrer at bruker får elektrisk støt.

Vis mindre

Må jeg fange opp pluggen mekanisk?

Ja, mekanisk last fra f.eks. kabler skal fanges opp opptil 50 cm bak pluggforbinderen, f.eks. ved hjelp av kabelstrips. Vær da også oppmerksom på ledningens bøyeradius.


Egner pluggen seg til bruk utendørs?

Ja, i ArcZero-pluggforbinderen brukes de samme materialene vi også bruker i solcellepluggforbinderne våre. De er altså konstruert for langvarig bruk utendørs. For å teste samspillet mellom materialene for utendørs områder gjennomgår ArcZero-pluggforb... Se mer

Ja, i ArcZero-pluggforbinderen brukes de samme materialene vi også bruker i solcellepluggforbinderne våre. De er altså konstruert for langvarig bruk utendørs. For å teste samspillet mellom materialene for utendørs områder gjennomgår ArcZero-pluggforbinderne de samme laboratorietestene som solcellepluggforbindere.

Vis mindre

Hva må jeg ta hensyn til ved valg av kabel?

Kabelen må i ethvert tilfelle oppfylle kravene du har til bruken. Sjekk derfor databladet til kabelen og se om kabelprodusenten har godkjent kabelen for ditt ønskede bruksområde. Ved valg av kabel må du være spesielt oppmerksom på likespenningsnivået... Se mer

Kabelen må i ethvert tilfelle oppfylle kravene du har til bruken. Sjekk derfor databladet til kabelen og se om kabelprodusenten har godkjent kabelen for ditt ønskede bruksområde. Ved valg av kabel må du være spesielt oppmerksom på likespenningsnivået og om den er til bruk innen- eller utendørs.

Vis mindre

Hva inngår i leveransen?

Produktene i ArcZero-serien får du i enkeltforpakninger. Alle komponenter for sikker bruk er vedlagt pluggforbinderen. Ekstra tilbehør kan bestilles fra siden med artikkeldetaljer i e-shop.


Hvordan ser monteringstypen ut?

Alle artikler i serien har skrutilkoblingsteknikk med lederbeskyttelsesbøyle.


Hvor finner jeg mer informasjon om likestrømsteknologi?

Destinasjonssiden «Likestrømsnett i industrien» gir deg informasjon om konsepter og løsninger for sikker bruk av likestrømsteknologien. Du finner nettsiden ved å legge inn nettkoden #3258 i søkefeltet på nettsiden vår.


Sammenlignet med de andre kontaktene ser en bøssing- eller stiftkontakt ofte mørkere eller sotete ut. Hva kommer det av?

Det er helt normalt. Utkoblingselektronikken slukker lysbuen på en sikker måte. For å aktivere elektronikken trengs det imidlertid en initiallysbue. Denne varer bare i et par millisekunder, men den kan misfarge et kontaktpar. De små misfargingene på ... Se mer

Det er helt normalt. Utkoblingselektronikken slukker lysbuen på en sikker måte. For å aktivere elektronikken trengs det imidlertid en initiallysbue. Denne varer bare i et par millisekunder, men den kan misfarge et kontaktpar. De små misfargingene på et kontaktpar er ikke kritisk for pluggforbinderens funksjon.

Vis mindre

Må jeg skifte ut pluggen hvis flere stift- eller bøssingkontakter er sotete eller kraftig misfarget?

Ja, pluggforbinderen har nådd slitegrensen. Skift ut pluggforbinderen.