Deksel, sikrer berøringssikkerhet ved avkappede lasker FBS ...-5 og FBS ..., rød farge
Beskyttelseshetter
Hette, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Beskyttelseshette i kunststoff, for QUICKON-tilkoblingen, svart, med fangsnor, IP68
Hette M12 for ikke tilordnede M12-plugger for sensor-/aktuatorkablene, innbyggingspluggforbinder og I/O-utstyr i felten
Beskyttelseshette, IPD, med låseelement, IP66, IP68, IP69K, bredde: 26 mm, farge: grå, for IPD P 3P2,5..., IPD W 3P2,5..., IPD H 3P2,5..., IPD Y 3P2,5..., IPD P 5P1,5..., IPD W 5P1,5..., IPD H 5P1,5..., IPD Y 5P1,5...
Beskyttelseshette, IPD, uten låseelement, IP66, IP68, IP69K, bredde: 32 mm, farge: grå, til IPD PL 5P2,5...
Hette M12 med festebånd, for sensorledninger, for ikke tilordnede M12-bøssinger
Hette M12 i kunststoff med festebånd for sensorledninger, for ikke tilordnede M12-plugger
Beskyttelseshette i kunststoff for QPD-QUICKON-tilkobling 3(4) x 1,5 mm2, IP50.
Beskyttelseshette