IPD PL CAP W26 WP GY - Beskyttelseshette
1088707

Beskyttelseshette, IPD, med låseelement, IP66, IP68, IP69K, bredde: 26 mm, farge: grå, til IPD P 3P2,5..., IPD W 3P2,5..., IPD H 3P,5..., IPD Y 3P2,5

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Enkel fordeling av energi, da komponenter plugges direkte
Enkel, tidsbesparende kabling i felten grunnet Push-Lock-tilkobling
Pålitelige installeringer i røffe omgivelser takket være IP66, IP68, IP69K i hele systemet
Sikker låsing uten bruk av verktøy selv i meget vanskelige monteringssituasjoner
Prefabrikkerte ledningsmoduler bidrar til rask idriftsetting