QUICKON-veggjennomføring, svart, 4+PE-polet, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, med QUICKON-mutter, for kabeldiameter 9 mm ... 16 mm, M25 tilkoblingsgjenge med fem flatpluggkontakter for flatplugghylser i henhold til DIN 46247-2
Veggjennomføringer
Veggjennomføring, tilkoblingstype: Enkeltledere (sveiset), poltall: 3+PE, M25, Stift, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, svart, uten QUICKON-mutter, koding: kodet, 2,5 mm2, ledere rett avkuttet, ledningslengde: 0,5 m
Veggjennomføring, tilkoblingstype: Enkeltledere, poltall: 3+PE, M20, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, svart, uten QUICKON-mutter, koding: Kodeprofil, 1,5 mm2, ledningslengde: 0,5 m
QUICKON-veggjennomføring, svart, 4+PE-polet, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, med QUICKON-mutter, til kabeldiameter 9 mm ... 16 mm, med push-in-fjærkrafttilkobling.
Veggjennomføring, til pluggforbinder, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, poltall: 2+PE, M20, Stift, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, svart, koding: P
Veggjennomføring, til pluggforbinder, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, poltall: 2+PE, M16, Bøssing, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, grå, koding: P
Utstyrspluggforbinder forvegg, Artikkelserie: PRC 20, farge: svart, poltall: 3, ledertverrsnitt min.: 0,5 mm2, ledertverrsnitt maks.: 2,5 mm2, merkespenning: 400 V, merkestrøm: 20 A, Tilkoblingstype: Krympetilkobling, Mulighet for innstilling av frigjøring: 1. med verktøy eller 2. manuelt
Utstyrspluggforbinder forvegg, Artikkelserie: PRC 20, farge: svart, poltall: 5, ledertverrsnitt min.: 0,5 mm2, ledertverrsnitt maks.: 2,5 mm2, merkespenning: 400 V AC, merkestrøm: 20 A, Tilkoblingstype: Krympetilkobling, Mulighet for innstilling av frigjøring: 1. med verktøy eller 2. manuelt
Veggjennomføring, til pluggforbinder, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, poltall: 2+PE, M16, Stift, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, grå, koding: P
Veggjennomføring, til pluggforbinder, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, poltall: 2+PE, M20, Bøssing, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, grå, koding: P