Pluggforbinder til energiakkumulator for enkel installering av energiakkumulatorsystemer

Pluggforbindere til energiakkumulatorer

Med pluggbare batterikontakter via samleskinnetilkobling eller via batteripolplugg installerer du energilagringssystemene raskt, trygt og økonomisk effektivt for bruk opptil 1500 V. Ta i bruk fordelene som begge tilkoblingsteknikker gir, for tilkobling på for- eller baksiden. Bruk den pluggforbindertypen som er optimal for nettopp ditt bruksområde.

Dine fordeler

  • Fremtidsvisende tilkoblingsteknikk: Spenning opptil 1500 volt
  • Fleksibel i bruk: Kontakter på for- og baksiden av batterimodulen er mulig
  • Rask installering: ingen kablingsarbeid grunnet pluggbart grensesnitt
  • Sikker installering og vedlikehold: Omfattende berøringsbeskyttelse også i uplugget tilstand
  • Forbindelse med lang levetid: Optimal sikkerhet grunnet entydig tilbakemelding ved plugging

Nye produkter

Hybridpluggforbindere for energilagring
Batteripolpluggforbindere til akkumulatorer for hjemmebruk
Polforvekslingssikre pluggforbindere i serien BPC

Hybridpluggforbindere for energilagring

Enkel overføring av strøm og signaler

Den konfeksjonerbare hybridpluggforbinderen for elektriske energilagringssystemer gir en pålitelig og sikker tilkobling av strøm- og signalkontakter. Alt-i-ett-løsningen gjør at pluggforbinderen kan installeres på en kostnadsoptimalisert og tidseffektiv måte.

Viktigste egenskaper

  • Merkestrøm opp til 4 x 100 A
  • Merkespenning: 1 000 V DC
  • Ledertverrsnitt: 6 mm² ... 25 mm²
  • Beskyttelsesgrad IP65/IP67
  • Pluggsykluser: >100
  • Toleransekompensasjon: ≤ 2 mm

Dine fordeler

  • Alt-i-ett-løsning: kombinert strøm- og signalgrensesnitt
  • Tidsbesparende takket være forhåndsmontert grensesnitt: rask og feilfri installasjon i felten
  • Kostnadsoptimalisert løsning for alle behov: individuelt konfigurerbar takket være modulbasert system
  • Sikker pluggforbinder: Kompensasjon av produksjons- og monteringstoleranser ved hjelp av pluggforbinderen
  • Høy kvalitet i henhold til Phoenix Contact-standarden

Batteripolpluggforbindere til akkumulatorer for hjemmebruk

Polforvekslingssikker tilkobling av vekselrettere

De nye pluggforbinderne til akkumulatorer for hjemmebruk er spesielt godt egnet for batterivekselrettere. De polforvekslingssikre DC-pluggforbinderne forhindrer feilplugging på vanlig solenergitilkoblingsteknikk samt kortslutning av batteripolene.

Viktigste egenskaper

  • Merkestrøm opptil 60 A
  • Merkespenning: 1500 V DC
  • Ledertverrsnitt: 6 mm² … 16 mm²
  • Beskyttelsesgrad: IP66 / 68 (2 m / 2 h)
  • Pluggsykluser: 100

Dine fordeler

  • Langtidsstabil tilkoblingsteknikk grunnet forsølvede kontakter
  • Ingen feilplugging: Polforvekslingssikker batteritilkobling takket være mekanisk koding
  • Sikker montering: Berøringsbeskyttede batteripoler også i uplugget tilstand
  • Forskjellige farger: Enklere identifisering av batteripolene

Batteripolpluggforbindere

Sikre tilkoblinger for energilagringssystemer

Den polforvekslingssikre pluggforbinderen fra BPC-serien er ideell til bruk i energilagringssystemer. Takket være sin roterbarhet, berøringssikre kontakter og mekaniske koding gir den enpolede pluggforbinderen spesielt høy fleksibilitet og sikkerhet ved tilkobling av batterimoduler.

Viktigste egenskaper

  • Merkestrøm opptil 400 A
  • Merkespenning 1500 V
  • Ledertverrsnitt 16 mm² ... 120 mm²
  • Forurensningsgrad 2
  • Beskyttelsesgrad IP65 / IP67
  • Pluggsykluser >100
  • Mekanisk koding og fargekoding
  • Brennbarhetsklasse V0 etter UL 94

Dine fordeler

  • Feilfri tilkobling takket være mekanisk og fargemerking
  • Pålitelig installasjon takket være vanntetthet og berøringssikre kontakter
  • Konsekvent kraftoverføring takket være høy støt- og vibrasjonssikkerhet
  • Fleksibilitet takket være 360° rotasjon og ulike tilkoblingstyper
  • Overholder alle relevante standarder for energilagring: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Gratis vareprøve
Be om din personlige vareprøve

Vil du prøve tilkoblingsløsningene våre for energiakkumulatorer? Bestill gratis vareprøvepakke, og opplev selv hvor praktiske pluggforbinderne våre er å betjene.

Be om en gratis vareprøve
Batteripluggforbinder
GameChangers fra Phoenix Contact for komponenttilkoblingen

GameChangers for komponenttilkoblingen

Mer enn toppytelser – et helt nytt spill: Våre GameChangers løfter også dine anvendelser opp til neste suksessnivå.

To ansatte betrakter produktnavigatoren på et nettbrett, over dette visning av forskjellige produkter

Produktnavigator Få en oversikt over den allsidige porteføljen vår

Få informasjon, raskt og oversiktlig, om printmoduler, pluggforbindere og elektronikkhus for komponenttilkoblingen. Produktnavigatoren hjelper deg ved at den deler opp sortimentet i de forskjellige produktgruppene.

Batteripolpluggforbinder for fri kabling

Batteripolpluggforbinder for fri kabling

Polforvekslingssikre komponent- og kabelpluggforbindere er ideelle for bruk i energiakkumulatorer. Takket være roterbarhet, berøringsbeskyttelse og mekanisk koding gir de høy fleksibilitet og sikkerhet ved tilkobling av batteripoler.

  • Kan roteres 360°: ideell for fleksible kabelutganger
  • Ingen feilplugging: Polforvekslingssikker batteritilkobling takket være mekanisk koding
  • Sikker montering: Berøringsbeskyttede batteripoler også i uplugget tilstand
  • Ulike fargevarianter: Enklere identifisering av batteripolene
  • Fleksibel montering grunnet forskjellige tilkoblingsteknikker på komponentsiden
Pluggforbinder for samleskinnetilkobling

Pluggforbinder for samleskinnetilkobling

Pluggforbindere for tilkobling på samleskinnen forenkler installeringen av innskyvningssystemer i energiakkumulatorer. De polforvekslingssikre pluggforbinderne plugges på baksiden av en minnemodul og er egnet for systemspenning opptil 1500 volt.

  • Rask installering: Batterimodulene etablerer kontakt direkte på samleskinnen i stativet
  • Sikker montering: Berøringsbeskyttede batteripoler også i uplugget tilstand
  • Allsidige bruksområder: Modulær oppbygging åpner for ulike strømstyrker
  • Innskyvningssystem med integrert grensesnitt: Ingen kablingsarbeid ved installeringen
Polforvekslingssikre pluggforbindere for hjemmelagringssystemer

Batteripolpluggforbindere for hjemmelagringssystemer

De nye pluggforbinderne for hjemmelagringsanvendelser er spesielt godt egnet for bruk i batterivekselrettere. De polforvekslingssikre DC-pluggforbinderne forhindrer feilplugging på vanlig solenergitilkoblingsteknikk samt kortslutning av batteripolene.

• Langtidsstabil tilkoblingsteknikk grunnet forsølvede kontakter
• Ingen feilplugging: Polforvekslingssikker batteritilkobling takket være mekanisk koding
• Sikker montering: Berøringsbeskyttede batteripoler også i uplugget tilstand
• Forskjellige farger: Enklere identifisering av batteripolene

Energiakkumulator som lagringsmedium for fornybare energier

Energiakkumulatorer åpner for egenforbruk av fornybar energi uavhengig av når den ble generert. Dermed bidrar de betydelig til å avlaste nettet, og støtter integreringen av fornybar energi i strømnettet. For at lagringssystemene skal kunne tilkobles sikkert, raskt og effektivt, kreves det en spesiell tilkoblingsteknikk som er optimalisert for lagringssystemer.

Rask og enkel installering av energiakkumulatorer opptil 1500 V

Samleskinnetilkoblinger og batteripolplugger for batteriakkumulatorer er sikre og økonomisk effektive. I denne videoen får du vite mer.

Lekende lett installering av batteripolplugger

Her vil du se hvor raskt og enkelt det er å installere energiakkumulatorer med batteriepolplugger og samleskinnetilkoblinger fra Phoenix Contact.

E-Paper
Løsninger for energiakkumulatorer

Få informasjon om hvilken elektronikk og hus som er egnet for energiakkumulatorer, og finn egnet forbindelsesteknikk til nettopp dine behov. Oversiktlige produkttabeller gjør valget ditt enklere.

Åpne E-Paper og laste ned brosjyre
Grønt batteri med symboler til løsninger for energiakkumulatorer
Interaktiv Image Map: Akkumulatorer for hjemmebruk, industriakkumulatorer og masselagre som bindeledd for sektorkoblingen
Industriakkumulatorer
I bygninger for næringsøyemed og i fabrikker har energiakkumulatorer i lang tid blitt benyttet for avbruddsfri strømforsyning. Nye teknologier utvider bruksmulighetene innen energistyring. Kutting av topplast ved hjelp av energiakkumulatorer reduserer blant annet energikostnadene i bedrifter betydelig.
Industriakkumulatorer
Masselagre
Masselagre brukes for å støtte nettet. De muliggjør bl.a. høy topplast til tross for utilstrekkelig nettinfrastruktur, for eksempel på hurtigladestasjoner for elkjøretøyer. Ytterligere bruk av masselagre er energihandel, dvs. lagring eller klargjøring av energi avhengig av strømpris.
Masselagre
Akkumulatorer for hjemmebruk
Når den er tilkoblet et solenergianlegg, kan energiakkumulatoren hjemme virkelig vise hva den er god for. Andelen egengenerert elektrisk energi for eget strømforbruk økes betraktelig, og ved feil på det offentlige strømnettet oppnås en kontinuerlig, autark forsyning.
Akkumulatorer for hjemmebruk