US-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt
0828790

Kunststoffskilt, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 15 x 5 mm, Antall enkeltskilt: 189


Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

De er i form av enhetlige ark og merkes enkelt, nøyaktig og raskt ved hjelp av THERMOMARK CARD
UniSheet-merkeserien US-EMLP ... har selvklebende utstyrsmerker med god klebeevne
Perforerte merker og etiketter er lette å skille og montere
Mattene har plass til funksjonstekster
PVC-materialets brennbarhetsklasse tilsvarer V0 etter UL 94