BRIDGE-PT 10
-
Lask
2904498
Sammenhengende lask, trefaset, til 10 moduler, i CONTACTRON-serien med push-in-tilkobling og 22,5 mm husbredde, tilkoblingsledning: 3 m
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Lasking av to til ti enheter med maks. modulavstand 22,5 mm
Betydelig redusert installeringsarbeid
Opptil 575 V AC / 3 x 25 A