UC-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt
0819301
El-nr.: 1266826

Kunststoffskilt, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 15 x 5 mm, Antall enkeltskilt: 10


Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Merkene er i form av enhetlige matter og kan raskt og enkelt merkes med BLUEMARK -trykkesystemet
UniCard-merkeserien UC-EMLP ... har selvklebende utstyrsmerker med god klebeevne
Mattene gir ekstra plass for prosjektinformasjon og funksjonstekster som kan være til hjelp ved den videre moteringen
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner