ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-0,6 - Hybrid-motorstarter
2900542
El-nr.: 4124931

Hybridmotorstarter for start av 3~ AC motorer opptil 500 V AC og 0,6 A utgangsstrøm, med 24 V DC styrespenning, innstillbar overlastutkobling og skrutilkobling.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Bredde 22,5 mm
Kobling med minimal slitasje
Plassbesparelse
Redusert installeringsarbeid
Lang levetid
Trefasede lasker
Innstillbar strøm til bimetallfunksjon