ELR W3- 24DC/500AC- 2I - Hybrid-motorstarter
2297031
El-nr.: 4102000

Hybridmotorstarter for reversering av 3~ AC-motorer opptil 500 V AC og 2 A utgangsstrøm, med 24 V DC styrespenning, innstillbar overlastutkobling, nødstoppfunksjon opptil SIL 3/PL e og skrutilkobling.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Bredde 22,5 mm
Sikkerhetsnivå i henhold til IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Redusert installeringsarbeid
Lang levetid
Plassbesparelse
Trefasede lasker
Innstillbar strøm til bimetallfunksjon
Kobling med minimal slitasje