CONTACTRON ELR HDC på monteringsskinnen

Beskyttelse, overvåking og kobling av høye DC-laster

Den kompakte DC-effektbryteren CONTACTRON ELR HDC med hybridteknologi og intuitiv parametrisering fra Phoenix Contact sørger for bærekraftig, effektiv og sikker drift av høye DC-laster.

Dine fordeler

  • Effektiv drift takket være svært innovativ hybridteknologi for beskyttelse, overvåking og koblingsfunksjoner i likestrømsnett
  • Bærekraftig effektivitetsøkning gjennom energigjenvinning (gjenvinning) i likestrømsnett
  • Plassbesparende i automasjonsskapet takket være en bredde på bare 85 mm
  • Optimal brukervennlighet og fleksibilitet takket være intuitiv parametrisering med clipx ENGINEER og enkel kommunikasjon via IO-Link-grensesnittet
  • Unngå strømtopper ved veksling takket være integrert forhåndsladingsfunksjon

Hva er det som er unikt med CONTACTRON ELR HDC? For å kunne drive et industrielt likestrømsnett kreves det koblingsenheter på likestrømsmatingen som kan takle de spesielle utfordringene, som lysbuefri kobling. Med CONTACTRON ELR HDC tilbyr Phoenix Contact en av de første multifunksjonelle DC-strømbryterne på markedet.

Topologi: Mulig struktur for et industrielt likestrømsnett

Plassering av ELR-HDC på DC-matere i det industrielle DC-nettet

DC-effektbryter ELR HDC

Oversikt over de viktigste funksjonene og egenskapene

Vi tilbyr deg den kompakte DC-strømbryteren med hybridteknologi og intuitiv parametrisering. Beskytt, overvåk og bytt høye likestrømslaster med datalogging, nettverkskapasitet og en bærekraftig økning i effektiviteten takket være energigjenvinning.

  • Byggbredde 85 mm
  • Driftsstrøm 10 A ... 55 A
  • Kommunikasjonsgrensesnitt IO-Link, DIO
  • Driftsspenning 0 V ... 810 V
  • Beskyttelse mot overstrøm, overspenning og underspenning
  • Intuitiv parametrisering med clipx ENGINEER
  • Integrert forhåndslading for mellomkretser
  • Allpolet galvanisk skille med relé

CONTACTRON ELR HDC: Beskytter, overvåker og kobler høye likestrømslaster uten lysbue

Industrielt bilmiljø med vedlikeholdspersonell

Industrielt likestrømsnett i bilindustrien

Likestrøm som nøkkelteknologi i bilindustrien

I bilindustrien anses likestrøm som fremtidens nøkkelteknologi, og store tyske selskaper er pionerer når det gjelder integrering av denne teknologien. Beskyttelse, overvåking og kobling av likestrømssektorer til en eksisterende likestrømsinfrastruktur er tekniske utfordringer som Phoenix Contact allerede har et svar på.

DC-strømbryteren CONTACTRON ELR HDC, som er utviklet for nettopp disse oppgavene, overvåker driftsstrømmen og -spenningen og forhindrer strømtopper ved innkobling med sin forladningsfunksjon. En tretrinns utkobling skjer i tilfelle overstrøm.

Likestrømsnettverk i bygningsautomatisering

Anvendelse i bygningsautomatisering - DC-nettverk

Likestrømsnettverk i bygningsautomatisering

Integrering av likestrøm i bygningsautomatisering krever også innovativt koblings- og beskyttelsesutstyr. Håndtering av likestrømslaster, spesielt forladning og kobling, samt overvåking av spenning og strøm er avgjørende. Ekstremt korte utkoblingstider forbedrer driftssikkerheten i tilfelle feil. Energieffektiviteten til det samlede systemet økes ved å redusere antall energiomforminger (f.eks. AC/DC). Innmating av likestrøm (f.eks. ved bruk av solenergianlegg) reduserer også energitapene.

Medarbeidere går gjennom et industrianlegg som driftes med likestrøm

Likestrømsnett i industrien

På veien mot en mer bærekraftig produksjon blir likestrømsnett stadig viktigere i industrien. Phoenix Contact går inn for sikker bruk av likestrømsteknologien, og forsker sammen med andre bedrifter på helhetlige, likestrømsbaserte Smart Grids. Finn ut hvorfor likestrøm er fremtiden for industrielle energisystemer, og hva dette har med bærekraft å gjøre.