Oversikt over turtallsstartervarianter

Turtallsstarter med intuitiv betjening

Turtallsstarteren er den nye utstyrsklassen mellom motorstarter og frekvensomformer med særdeles lett forståelig betjening. Denne kompakte løsningen har alle nødvendige funksjoner for ulike turtall, mykstart og sikker stans grunnet Safe-Torque-Off (STO). Turtallsstarter (CONTACTRON-Speedstarter) gir enkel drift med ulike turtall ved normalkjøring, langsomkjøring og mykstart og helt til effektiv energibruk og rampefunksjon.

Dine fordeler

  • Rask installering og idriftsetting av turtallsstarteren med enkel kabling og intuitivt betjeningskonsept
  • Sikker utkobling grunnet integrerte Safe-Torque-Off-funksjoner (STO)
  • Ytterligere fleksibilitet i bruk takket være nye enhetsvarianter med en effektutvidelse på opptil 7,5 kW
  • Plassbesparelse i automasjonsskapet grunnet kompakt byggeform fra kun 35 mm byggbredde
  • Økonomisk effektiv løsning med alle nødvendige funksjoner for ulike turtall og mykstart
  • Mulighet for variabel hastighetsinnstilling takket være den analoge inngangen

Nye produkter

Variabel turtallsstarter på monteringsskinne opptil 7,5 kW

Variabel turtallsstarter opptil 7,5 kW

Intuitiv betjening med STO-funksjon

CONTACTRON-turtallsstarter er nå også tilgjengelig for motorer opptil 7,5 kW. Dra nytte av det intuitive oppsettet av de variabelt justerbare rampene og opptil fire faste hastigheter. Analog inngang og integrert STO-funksjon gir fleksibilitet og sikkerhet.

Viktigste egenskaper

  • Styring av trefaseasynkronmotorer opptil 7,5 kW
  • Analog inngang
  • Parametriserbare ramper og opptil 4 justerbare hastigheter
  • SIL 3- og PLe-kompatibel
  • Tilkobling av bremsemotstand fra 4,0 kW
  • Valgfritt med integrert støyfilter
  • Egnede funksjonsblokker i PLCnext-biblioteket

Dine fordeler

  • Rask installasjon og idriftsetting takket være enkel kabling og intuitivt betjeningskonsept
  • Fleksibilitet takket være ny ytelsesklasse opptil 7,5 kW
  • Sikker utkobling grunnet integrerte Safe-Torque-Off-funksjoner (STO)
  • Effektiv drift takket være parametriserbare ramper og opptil fire justerbare hastigheter
  • Mulighet for variabel hastighetsinnstilling takket være den analoge inngangen

7,5 kW turtallsstarter på monteringsskinne i automasjonsskapet

Mer fleksibel enn en mykstarter – mindre kompleks enn en frekvensomformer Variabel turtallsstarter opptil 7,5 kW

CONTACTRON-turtallsstartere finnes i mange ulike varianter:

  • Ytelsesklasser mellom 0,25 og 7,5 kW, med og uten støyfilter samt med en- eller trefaset nettinngang
  • Alle enheter fra 4,0 kW har en integrert bremsemotstandstilkobling for dette formålet
  • I tillegg til beskyttelse mot utilsiktede endringer på enheten, kan CONTACTRON-turtallsstarteren sikres med en individuelt justerbar kode.

Velg riktig produkt til applikasjonen din.

Dine fordeler med våre turtallsstartere

Turtallsstartervarianter på DIN-skinnen
Turtallsstarter betjenes for hånd
Turtallsstarter med forbindelse til NØDSTOPP
Turtallsstarter i hånden
Turtallsstarter med symboler med alle viktige funksjoner
Turtallsstartervarianter på DIN-skinnen

Utnytt fleksible bruksmuligheter takket være det utvidede effektområdet fra 0,25 kW til 7,5 kW. I tillegg til beskyttelse mot utilsiktede endringer på enheten, kan CONTACTRON-turtallsstarteren sikres med en individuelt justerbar kode. Velg riktig produkt til applikasjonen din.

Turtallsstarter betjenes for hånd

Enkel kabling og intuitivt betjeningskonsept: Plug-and-Play-løsningen gir enkel idriftsetting. Via posisjonsvelgerbryteren/dreiebryteren stiller du inn alle nødvendige parametere både raskt og effektivt. CONTACTRON-turtallsstarter – en meget lettforståelig løsning for mange forskjellige motorapplikasjoner med ulike turtall.

Turtallsstarter med forbindelse til NØDSTOPP

CONTACTRON-turtallsstarter er unik i sin utstyrsklasse takket være integrerte Safe-Torque-Off-funksjoner (STO). For deg betyr det tokanals, sikker utkobling uten omstendelige prosesser og uten ytterligere releer. SIL3- og PLe-sertifiseringer sørger for sikkerheten din.

Turtallsstarter i hånden

Med en kompakt byggform fra kun 35 mm byggbredde er CONTACTRON-Speed-Starter den for tiden smaleste enheten i sin klasse på markedet. Spar ytterligere kostnader med høyere tetthet i automasjonskapet.

Turtallsstarter med symboler med alle viktige funksjoner

Turtallsstarteren har alle grunnfunksjonene du trenger som man finner i CONTACTRON-motorstarterne: Oppstart, dreieretningsendring, overlastbeskyttelse og sikker utkobling av trefaseasynkronmotorer. Det gir opptil fire ulike turtall samt mykstart og -stans av motoren med fullt dreiemoment. Du kan bruke den analoge inngangen til å stille inn hastigheten variabelt og også definere en minimums- og maksimumsfrekvens for applikasjonen din.

Turtallsstarter CONTACTRON-Speed-Starter: Koble til, still inn, start

CONTACTRON-turtallsstarter
CONTACTRON-turtallsstarter YouTube

Betjeningskonseptet Klikk på de forskjellige hotspots for å bli kjent med det enkle og intuitive betjeningskonseptet.

Interaktiv Image Map: Betjeningsenhet i turtallsstarteren – forsidevisning
CURRENT
Innstilling av nominell strøm i motoren via pilknappene med påfølgende bekreftelse (sett-/tilbakestillingstast).
RAMP
Separat rampeinnstilling for oppadgående og nedadgående bevegelser av motoren.
RAMP
STATUS
Statusvisning av motoren (dreieretning, styresignal, frekvens, strøm, spenning, effekt og cos-phi).
SPEED1
Hastighets- og dreieretningsinnstilling av Speed 1 via pilknappene med påfølgende bekreftelse (sett-/tilbakestillingstast).
SPEED1
SPEED2
Hastighets- og dreieretningsinnstilling av Speed 2 via pilknappene med påfølgende bekreftelse (sett-/tilbakestillingstast).
SPEED2
OPTIONS
Ytterligere parameterinnstillinger er mulig som alternativ.

Oversikt over alle funksjoner Klikk på de forskjellige hotspots for å få informasjon om de forskjellige funksjonene.

Interaktiv Image Map: CONTACTRON Speed Starter med 6 funksjonssymboler
Safe Torque Off
Integrert Safety-funksjon åpner for bruk i sikkerhetsrelevante nødstoppapplikasjoner
Vendestart
Endring av dreieretning gjennom følerinnstilling rett på enheten.
Ulike turtall
Turtall kan tilpasses og endres som ønsket.
Rampefunksjon
Mykstart eller mykstans av motoren.
Direktestart
Enkel styring direkte via 24 V PLS-utgangskort eller enhetens 24 V utgang.
Motorbeskyttelse
Praktisk beskyttelse via fleksibel innstilling av nominell motorstrøm inkl. fjern-reset-funksjon.

Oversikt over alle egenskaper Klikk på de forskjellige hotspots for å få informasjon om funksjonene.

Interaktiv Image Map: CONTACTRON turtallsstartervarianter - svevende med vifte og skjermplate
Varianter med vifte
Meget servicevennlig takket være utskiftbar vifte.
Varianter med vifte
Safe Torque Off (STO)
CONTACTRON-Speed-Starter er unik i sin utstyrsklasse takket være integrerte STO-funksjoner. For deg betyr det tokanals, sikker utkobling uten omstendelige prosesser og uten ytterligere releer. SIL3- og PLe-sertifiseringer sørger for sikkerheten din.
Safe Torque Off (STO)
Intuitivt betjeningskonsept
Med den enkle betjeningsenheten, som består av en dreiebryter, tre knapper og et display, kan alle nødvendige innstillinger foretas helt enkelt.
Intuitivt betjeningskonsept
Push-in Technology
Fjærlett plugging: Nyt fordelene som push-in-tilkoblingsteknikken gir: Opptil 50 % lavere innstikkskrefter og kabling uten bruk av verktøy.
Push-in Technology
Skinnemontering
Enhetene kan monteres og demonteres på DIN-monteringsskinnen uten bruk av verktøy.
Skinnemontering
Bakveggmontering
Ved hjelp av monteringsanordningen kan enhetene klassisk monteres på forsiden eller på siden av bakveggen.
Bakveggmontering
Plassbesparelse i automasjonskapet
Med en kompakt byggform fra kun 35 mm byggbredde er CONTACTRON-Speed-Starter den for tiden smaleste enheten i sin klasse på markedet. Spar ytterligere kostnader med høyere tetthet i automasjonskapet.
Plassbesparelse i automasjonskapet
Varianter med kjøleblokk
Slitasjefri og lydløs kjøling av enhetene.
Varianter med kjøleblokk
Ytelsesklasse 0,25 – 1,5 kW
CONTACTRON-Speed-Startere finnes i mange ulike varianter i ytelsesklassene mellom 0,25 og 1,5 kW.
Skjermplate for styreledninger
Skjermplater for styreledninger til CONTACTRON-Speed-Startere med bredde 35 og 45 mm.
Skjermplate for styreledninger
Skjermplate for motorutgangsledninger
Om ønsket montering på skjermplaten for styreledninger for montering av skjermen til motorutgangsledninger.
Skjermplate for motorutgangsledninger
Turtallsstarter med intuitiv betjening
CONTACTRON-Speed-Starter

Turtallsstarteren er utstyrsklassen mellom motorstarter og frekvensomformer med særdeles lett forståelig betjening. Denne kompakte løsningen har alle nødvendige funksjoner for ulike turtall, mykstart og sikker stans grunnet Safe Torque Off.

Last ned brosjyren
CONTACTRON-Speed-Starter - to enhetstyper