Funksjonell sikkerhet for gruppeutkobling ved trefasemotorer Funksjonell sikkerhet er et viktig tema spesielt innen maskinteknikk og anleggsteknikk. Den forhindrer farer for personellet og skader på anlegg og maskiner. I praksis brukes ofte grupper av trefasemotorer i forskjellige anvendelser. Her er enkel implementering av løsninger med funksjonell sikkerhet helt essensielt for sikker og økonomisk drift.
Anvendelse
Enkel gruppeutkobling og høy anleggstilgjengelighet
- Pålitelig og enkel gruppeutkobling som beskyttelse av personellet ditt, maskinene og anleggene.
- Høy anleggstilgjengelighet takket være 10 ganger lengre levetid med hybridteknologi
- Sikker utkobling grunnet integrert Safety-funksjon opptil SIL 3 og PL e
Vår løsning
Funksjonell sikkerhet ved trefasemotorer: Applikasjonsvisning
Enkelthet i funksjonell sikkerhet
Via T-konnektoren kan, uten ekstra kablingsarbeid, nødstopp-gruppeutkoblingen av alle etterfølgende hybridmotorstartere foretas.
I tillegg kan samtlige moduler forsynes via systemstrømforsyningen. Tilbakemeldingsmodulen gir enkel overvåking av motorens status.
Lengre levetid med CONTACTRON-hybridteknologi
Levetiden til CONTACTRON-hybridmotorstartere er ti ganger høyere enn ved vanlige koblingsenheter, noe som gir en betydelig fordel ved hyppige koblinger. Det forlenger vedlikeholdsintervallene, og øker anleggstilgjengeligheten.
Smart kobling og sikker utkobling av motorgrupper
Enkel integrering av sikkerhetsteknikk innen maskinteknikk
Sikkerhetsteknikk er en viktig faktor innen maskinteknikk. Den forhindrer fare for operatørene og skader på maskinen.
Standard EN ISO 13849-1, som skal oppfylle kravene i maskindirektivet, har ikke bare ført til skjerpede krav ved implementering av sikkerhetsfunksjoner, men også åpnet nye muligheter for deg som maskinbygger.