Maskinsikkerhet Maskinsikkerhet er et sentralt element i moderne maskinteknikk. Den beskytter mennesker, sikrer produksjonsprosesser og oppfyller lovkrav. Phoenix Contact tilbyr deg integrerte løsninger for funksjonell sikkerhet: standardkompatibel, skalerbar og fremtidssikker.

NØDSTOPP ved sikkerhetsgjerdet
Interaktiv Image Map: Funksjonell sikkerhet innen maskinteknikk
Optimal tilrettelegging av sikkerhetsfunksjoner
Økonomisk effektiv tilrettelegging av sikkerhetsfunksjoner i samsvar med standarder, for sikker drift av maskinen.
Optimal tilrettelegging av sikkerhetsfunksjoner
Komplett støtte rundt alle sikkerhetsspørsmål
Kompetent støtte for maskinens komplette sikkerhetslivssyklus, fra planlegging og helt til drift.
Komplett støtte rundt alle sikkerhetsspørsmål
Komplett dokumentasjon
Komplett dokumentasjon i samsvar med standarder er en forutsetning for påviselig juridisk avsikring.
Komplett dokumentasjon
Rask oppstart og godkjenning
Optimal tilrettelegging av sikkerhetsfunksjonene bidrar til rask idriftsetting og godkjenning av maskinen.
Rask oppstart og godkjenning
Trygg planlegging av maskiner i samsvar med standarder
En grundig sikkerhetsevaluering er en forutsetning for optimal tilrettelegging av sikkerhetsfunksjonene. Slik reduserer du arbeidet under montering og idriftsetting betraktelig.
Trygg planlegging av maskiner i samsvar med standarder

Produktoversikt

For Functional-Safety-anvendelser innen maskinteknikk tilbyr Phoenix Contact et stort sortiment med SIL-sertifiserte produkter.

Se suksesshistorier og eksempler på bruksområder

Med flere tiårs erfaring, innovative produkter og et globalt nettverk er Phoenix Contact din pålitelige partner for maskinsikkerhet innen maskinteknikk. Vi støtter deg fra risikoanalyse og valg av egnede komponenter til idriftsetting og validering av sikkerhetsfunksjonene dine.

Hvorfor maskinsikkerhet er avgjørende

I et stadig mer automatisert industrielt miljø er pålitelig beskyttelse av maskiner og systemer avgjørende. Våre løsninger for maskinsikkerhet hjelper deg med å oppfylle lovkrav som maskindirektivet, EN ISO 13849-1 og EN 62061, samtidig som du øker produktiviteten.

  • Beskyttelse for menneske og maskin
  • Oppfyllelse av juridiske standarder
  • Minimering av nedetid
  • Økt anleggstilgjengelighet

Standardisert sikkerhet: kan brukes over hele verden

Phoenix Contact støtter deg i implementeringen av internasjonale sikkerhetsstandarder. Våre produkter og løsninger kan brukes over hele verden og oppfyller alle relevante krav for eksport av maskinene dine.

Standarder som støttes:

Kravene til maskinsikkerhet varierer sterkt internasjonalt. Dette er en avgjørende faktor for maskinprodusenter med globalt fokus.

Verdenskart
Verdenskart
Verdenskart
Verdenskart

I Europa er det Maskindirektivet som ligger til grunn. Den definerer grunnleggende sikkerhetskrav som er spesifisert i harmoniserte standarder. Bruken av dem er frivillig, men gir juridiske fordeler. Offisiell godkjenning er ikke nødvendig, det er tilstrekkelig med CE-merking og en samsvarserklæring fra produsenten. Et kontrollorgan skal bare involveres når det gjelder høyrisikoprodukter. De nye kravene i maskinforordningen 2023/1230 må være implementert innen 27. januar 2027.

Verdenskart

I USA gjelder OSHA-standardene, som først og fremst er rettet mot operatører, men som også indirekte stiller krav til produsenter. ANSI- og UL-standardene er ikke juridisk bindende, men er ofte påkrevd i kontrakter. Det finnes ingen markedsovervåking, det kreves likevel et testmerke fra et NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) for idriftsetting.

Verdenskart

Kina har vedtatt mange internasjonale standarder, men disse er ikke alltid oppdatert. CCC-sertifisering er kun obligatorisk for visse komponenter. Maskinsikkerheten påvirkes først og fremst av tollkontroller og regionale standarder.
Japan har omgjort internasjonale standarder som ISO 13849-1 og IEC 62061 til nasjonale JIS-standarder. For europeiske maskinprodusenter betyr dette ingen ekstra tekniske hindringer ved eksport.

FAQ

Ofte stilte spørsmål om maskinsikkerhet

1. Hva er maskinsikkerhet i maskinteknikk?
Maskinsikkerhet omfatter alle tekniske og organisatoriske tiltak som tjener til å unngå eller minimere farer forårsaket av maskiner. Mennesker, maskiner og prosesser skal beskyttes mot skader i samsvar med lovkrav som maskindirektivet.

2. Hva er forskjellen mellom funksjonell sikkerhet og generell maskinsikkerhet?
Maskinsikkerhet er en fellesbetegnelse for alle beskyttelsestiltak. Funksjonell sikkerhet refererer spesifikt til sikkerhetsrelaterte kontrollfunksjoner, f.eks. sikker avstengning av en motor i tilfelle NØDSTOPP.

3. Hvordan integrerer jeg maskinsikkerhet i konstruksjonen min?
Foreta en risikovurdering allerede i konstruksjonsfasen. Basert på denne analysen defineres og implementeres egnede sikkerhetsfunksjoner med sertifiserte komponenter. Verktøy som SISTEMA eller Pascal hjelper deg med valideringen.

4. Hvordan kan jeg bevise at sikkerhetstiltakene mine er effektive?
Validering i henhold til EN ISO 13849-2 eller EN 62061 bekrefter effektiviteten. Dette innebærer å kontrollere om de implementerte sikkerhetsfunksjonene oppfyller kravene. Dokumentasjon, testprotokoller og eventuell TÜV-sertifisering er en del av verifiseringen.