Sikkerhetsbryter

Sikkerhetsbryter

Den kompakte, berøringsfrie sikkerhetsbryteren PSRswitch overvåker beskyttelsesdører og posisjoner. Takket være integrert RFID-teknologi gir bryteren maksimal beskyttelse mot manipulering og optimal funksjonell sikkerhet etter EN ISO 14119. Kompatible evalueringsenheter, SAC-kabling og integrert diagnostikk åpner for en økonomisk effektiv løsning til digitale fabrikker.

Sikkerhetsbryter PSRswitch på beskyttelsesdør

Kompakt, berøringsløs sikkerhetsbryter PSRswitch

Smart beskyttelsesdør- og posisjonsovervåking med den berøringsfrie sikkerhetsbryteren PSRswitch

Den berøringsløse sikkerhetsbryteren PSRswitch overvåker beskyttelsesdører og maskinposisjoner for deretter å sette maskiner og anlegg i sikker tilstand ved nødstilfeller.

Dine fordeler

  • Optimal beskyttelse mot manipulering takket være tre RFID-kodetrinn
  • Sikker seriekobling med utstrakt diagnostikkinformasjon
  • M12-tilkobling for enkel installering og enkelt vedlikehold
  • Kompakt design for fleksibel montering på dører og luker
  • Økonomisk effektiv komplett løsning for sikker, digital fabrikk

Nye produkter

PSR-MIS magnetiske sikkerhetsbrytere

Magnetiske sikkerhetsbrytere

Sikker registrering av tilstand

De magnetiske sikkerhetsbryterne PSR-MIS overvåker bevegelig skillende beskyttelsesanordninger berøringsfritt.

Viktigste egenskaper

  • 3 byggeformer
  • Sikker seriekobling opptil PL d

Dine fordeler

  • Utprøvd magnetisk koblingsprinsipp for pålitelig tilstandsovervåking
  • Enkel diagnostikk takket være LED-display direkte på sensoren
  • Ulike byggeformer for fleksibel montering på dører og klaffer

Video: RFID-teknologi for optimal funksjonell sikkerhet med sikkerhetsbryter PSRswitch
RFID-teknologi for optimal funksjonell sikkerhet med sikkerhetsbryter PSRswitch YouTube

Meget høy beskyttelse mot manipulering Tre RFID-kodetrinn: Fixcode, Unicode og Multicode

Den berøringsfrie RFID-teknoloien tilrettelegger for slitefri funksjon, samtidig som monteringen har optimal fleksibilitet. Videre har sikkerhetsbryterne en unik RFID-koding, som gjør dem manipuleringssikre.
Sensoren finnes med tre forskjellige kodemuligheter: Som Fixcode, med fast innlært betjeningsorgan, som Unicode, med utskiftbare betjeningsorganer som kan innlæres. Og som Multicode, som aksepterer samtlige betjeningsorganer, uten at disse må innlæres.

Vår PSRswitch er TÜV-sertifisert, og imøtekommer dermed alle viktige sikkerhetsstandarder.

Video: Enkel installering av PSRswitch
Enkel installering av PSRswitch YouTube

Kompakt design Fleksibel montering på dører og luker

Sikkerhetsbryteren PSRswitch har mange monteringsmuligheter: Det være seg vertikalt på beskyttelsesdører, horisontalt på mindre luker eller for overvåking av forskjellige posisjoner. Sensor og betjeningsorgan kan plasseres tilnærmet hvor som helst også på vanskelig tilgjengelige områder, da sikkerhetssensoren kan kjøres mot fra alle sider. Den kobles til via en standard M12-plugg. Sikker seriekobling av flere PSRswitch-sikkerhetsbrytere mot evalueringsenheten er mulig via standardiserte Y-fordelere og konfeksjonerbare sensor-/aktuatorkabler.
I tillegg kan du velge å montere en restart-knapp direkte på sikkerhetsbryteren. Det forhindrer uønsket maskinstart, f. eks. dersom en dør skulle falle igjen under vedlikeholdsarbeid.

Video: IO-Link for smart diagnostikk med den berøringsfrie sikkerhetsbryteren PSRswitch
IO-Link for smart diagnostikk med den berøringsfrie sikkerhetsbryteren PSRswitch YouTube

Smart diagnostikk med IO-Link Sikker seriekobling etter EN ISO 14119

De berøringsløse sikkerhetsbryterne PSRswitch er egnet for bruk både enkeltvis og for seriekobling, opptil PL e etter EN ISO 13849. Du kan her seriekoble opptil 30 sikkerhetsbrytere.

Den sikre seriekoblingen er bygget opp med to kanaler: De tilkoblede bryternes sikkerhetsrelevante statusinformasjon formidles til en egnet evalueringsenhet. I tillegg kan også ytterligere, ikke-sikkerhetsrelevant statusinformasjon om PSRswitch-sikkerhetsbryteren formidles til den overordnede kontrolleren, f. eks. "Dør åpen" eller "Dør stengt" – og da gjennom IO-Link via en integrert diagnostikkanal. Slik kan dataene samles inn og analyseres i sanntid.

Smart diagnostikk med PSRswitch via IO-Link

Smart diagnostikk med PSRswitch via IO-Link

1. Sikkerhetsrelé PSRmini

Via den smarte diagnostikkanalen overføres statusinformasjon for de enkelte bryterne til sikkerhetsreleet PSR-MC42 som evalueringsenhet. Sikkerhetsreleet formidler diagnostikkdata fra bryterne som ikke er sikkerhetsrelevante, til kontrolleren via IO-Link.

2. IO-Link-Gateway

Bryternes diagnostikkdata som ikke er sikkerhetsrelevante, overføres til IO-Link-Gateway via den intelligente diagnostikkanalen, uavhengig av sikkerhetskonseptet. Derfra formidles dataene til kontrolleren via IO-Link.

3. Direkte kabling

En ytterligere variant er den direkte kablingen av sikkerhetsbryterne med maskinkontrolleren. Også ved denne konstruksjonen er den sikre seriekoblingen bygget opp med to kanaler. Sikkerhetsbryterne kobles til en kontaktor/solid-state-relé.

Video: Forhindre feilmaskering med PSRswitch
Forhindre feilmaskering med PSRswitch YouTube

Forhindre feilmaskering Optimal anleggstilgjengelighet opptil PL e

Med den nye sikkerhetsstandarden EN ISO 14119 blir det å forhindre feilmaskeringer stadig mer relevant. Dette sikkerhetshullet kan helt enkelt lukkes ved hjelp av de berøringsfrie sikkerhetsbryterne PSRswitch fra Phoenix Contact.
Den intelligente sikkerhetsbryteren PSRswitch overvåker begge kanaler permanent med hensyn til feil, og i motsetning til vanlige brytere forhindrer de feilmaskering i anlegget. Hvis det oppstår en feil i en kanal, bruker bryteren den andre kanalen for å foreta sikker utkobling, og forhindrer gjeninnkobling.

Denne gjenkjenningen av feil gjør at høyeste kvalitetstrinn PL e kan oppnås i kaskaden.