PSR-CT-sikkerhetsbryteren består av en kombinasjon av en sensor PSR-CT-...-SEN-1-8 med forskjellig kodetype og en kodet aktivator PSR-CT-C-ACT. Den gir maksimal beskyttelse mot manipulering og optimal sikkerhet etter EN ISO 14119. Følgende kodetyper finnes for PSR-CT-sikkerhetsbrytere: Fixcode: For at sensoren skal registrere aktivatoren, må denne tilordnes sensoren gjennom en programmeringsprosess. Programmeringen kan foretas én gang. Deretter er sensor og aktivator fast tilordnet hverandre via kodingen. Sikkerhetsbrytere med fixcode-evaluering oppnår et høyt kodetrinn. Unicode: For at sensoren skal registrere aktivatoren, må denne tilordnes sensoren gjennom en programmeringsprosess. Nye aktivatorer kan programmeres på nytt et ubegrenset antall ganger. Sensoren gjenkjenner kun den aktivatoren som ble programmert sist. Sikkerhetsbrytere med unicode-evaluering oppnår et høyt kodetrinn. Multicode: Sensoren gjenkjenner enhver aktivator av tillatt type. Det er ikke mulig å tilordne en bestemt aktivatorkode. Sikkerhetsbrytere med multicode-evaluering oppnår et lavt kodetrinn.
PSR-CT-C-SEN-1-8
-
Sikkerhetsbryter sensor
2702972
El-nr.:
5401200
El-nr.:
5401200
Berøringsløs sikkerhetsbryter opptil kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), Unicode-sensor med RFID-koding, modell 4 (EN ISO 14119), automatisk eller manuell start, integrert diagnose, forsyning 24 V DC, IP69K, M12-pluggforbinder
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkjennings-ID: E196162Funksjonell sikkerhet
Godkjennings-ID: Z10 029429 0033FCC
Godkjennings-ID: YG3-PSR1Industry Canada
Godkjennings-ID: 4720B-PSR1Kompatible produkter
Dine fordeler
Integrert resetfunksjon på bryteren
4 betjeningsposisjoner, 3 startretninger
Beskyttelse mot manipulering i form av RFID-transponderteknologi
Rask diagnostikk grunnet utfyllende statusinformasjon
Praktisk installering takket være gjennomgående M12-tilkoblingsteknikk
Pålitelig seriekobling etter EN ISO 14119
Fleksibel bruk takket være kompakt konstruksjon
Sikker, økonomisk effektiv komplett løsning