PSR-MC43-2SDO-1DO-24DC-SP - Sikkerhetsreleer
1087569

Sikkerhetsreleer med IO-Link for nødstopp, beskyttelsesdører og lysporter, opptil SIL 3, Cat. 4, PL e, 2 sensorkretser, automatisk eller manuell, overvåket start, 2 sikre digitale utganger, 1 signalutgang, US = 24 V DC, pluggbar push-in-klemme

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Opptil kat. 4/PL e etter ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
For overvåking av nødstopp og beskyttelsesdører samt evaluering av lysporter
For overvåking av firetråders koblingslister eller sikkerhetsmatter i henhold til EN ISO 13856-1
2 sensorkretser
2 sikre digitale utganger
1 digital signalutgang
Diagnosedata via IO-Link kombinert med PSR-CT-sikkerhetsbrytere
1- og 2-kanals styring
Manuelt overvåket og automatisk aktivering