Med programmet IOL-CONF kan IO-Link-Devices som er tilkoblet en AXL F-stasjon via en IO-Link-master (AXL F IOL8 / AXL SE IOL4), parametriseres online eller settes i drift via klargjorte parametersett (fra filer). Programmet IOL-CONF kan lastes ned her som installeringsfil, og testes ut i 30 dager med alle funksjoner. For videre bruk må lisens anskaffes (denne artikkelen) og legges inn med en wizard som er installert i testversjonen. Lisensticket leveres via e-post.
IOL-CONF
-
Konfigurerings- og diagnostikkprogramvare
1083065
IOL-CONF er et nettleserbasert konfigureringsprogram for enkel idriftsetting av IO-Link-Masters og IO-Link-Devices
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
ONLINE- og OFFLINE-parametrisering av IO-Link-mastere og IO-Link-Devices
Stille inn parametere
Laste parametere fra en IO-Link-Device
Skrive/kopiere parametere på IO-Link-Devices (1 til n)
Lagre og laste parametersett til/fra en fil
Grafisk visning av prosessverdier
Skrive prosessdata