PSR-MC42-2NO-1DO-24DC-SP
-
Sikkerhetsrelé
2702902
El-nr.:
4301013
El-nr.:
4301013
Sikkerhetsrelé med IO-Link for nødstopp, beskyttelsesdører og lysporter, opptil SIL 3, Kat. 4, PL e, to sensorkretser, automatisk eller manuell, overvåket start, to aktiveringsstrømkretser, en signalutgang, US = 24 V DC, pluggbar push-in-klemme
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Produkttype | Sikkerhetsrelé |
Produktserie | PSRmini |
Anvendelse | Nødstopp |
Beskyttelsesdør | |
Lysrist | |
magnetbryter | |
Transponder | |
Styring | 1- og 2 kanals |
Reletype | Elektromekanisk relé med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Tider | |
Typisk reaksjonstid | < 220 ms (automatisk start) |
< 175 ms (manuell, overvåket start) | |
Typ. tiltrekkingstid ved Us | < 250 ms (ved styring over A1) |
Typisk løsetid | < 20 ms (ved krav over sensorkretsene) |
< 20 ms (ved krav over A1) | |
Gjenstarttid | < 1 s (Boot-tid) |
Gjenopprettingstid | < 500 ms |
Startpulsens varighet | ≥ 500 ms (manuell start) |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 6,45 W (US = 30 V, UL = 30 V, I² = 72 A²) |
Nominell driftsmodus | 100 % ED |
Merkeisolasjonsspenning | 320 V |
Merkestøtspenning/isolering | Se databladet, kapittel «Isolasjonskoordinering». |
Forsyning | |
Betegnelse | L+/L- |
Nominell periferiforsyningsspenning | 24 V DC -20 % / +25 % (Klargjøres via IO-Link-masterens IO-Link-grensesnitt.) |
Strømopptak | typ. 16 mA |
Beskyttelseskobling | Seriell polaritetsbeskyttelse; Suppressordiode |
Forsyning | |
Betegnelse | A1/A2 |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC -20 % / +25 % (ekstern avsikring) |
Merke-styrematestrøm IS | typ. 60 mA |
Inngangseffekt på US | typ. 1,44 W |
Innkoblingsstrøm | typ. 2,5 A (Δt = 500 µs ved Us) |
Filtertid | 1 ms (på A1 ved spenningsfall ved Us) |
Beskyttelseskobling | Seriell polaritetsbeskyttelse; Suppressordiode |
Digital: Sensorkrets S0 (S12, S22) | |
Beskrivelse av inngang | sikkerhetsrettede sensorinnganger |
Antall innganger | 2 |
Inngangsspenningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
For S22, se informasjon i kapitlet "Tilkoblingsvarianter signalgiver". | |
Inngangsspenningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Inngangsstrømområde "0"-signal | 0 mA ... 2 mA (S12, S22) |
Innkoblingsstrøm | < 5 mA (typ. ved US på S12, Δt = 500 µs) |
< 5 mA (typ. ved US på S22/24 V, Δt = 500 µs) | |
> -5 mA (typ. ved US på S22/0 V, Δt = 500 µs) | |
Filtertid | maks. 1,5 ms (Testimpulsbredde, low-testimpulser) |
Testimpulsfrekvens = 5 x testimpulsbredde | |
Deaktiver innkoblingsimpulser ved sikkerhetsapplikasjoner. | |
Samtidighet | ∞ |
Maks. tillatt total ledningsmotstand | 150 Ω |
Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
Strømopptak | < 5 mA (typ. ved US på S12) |
< 5 mA (typ. ved US på S22/24 V) | |
> -5 mA (typ. ved US på S22/0 V) | |
Digital: Sensorkrets S1 (S32, S42) | |
Beskrivelse av inngang | sikkerhetsrettede sensorinnganger |
Antall innganger | 2 |
Inngangsspenningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Inngangsspenningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Inngangsstrømområde "0"-signal | 0 mA ... 2 mA |
Innkoblingsstrøm | < 20 mA (typ. ved US) |
Filtertid | maks. 1,5 ms (Testimpulsbredde, low-testimpulser) |
Testimpulsfrekvens = 5 x testimpulsbredde | |
Deaktiver innkoblingsimpulser ved sikkerhetsapplikasjoner. | |
Samtidighet | ∞ |
Maks. tillatt total ledningsmotstand | 150 Ω |
Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
Strømopptak | < 5 mA (typ. ved US) |
Digital: Diagnostikkinngang (DGN) | |
Beskrivelse av inngang | ikke sikkerhetsrelatert |
Antall innganger | 1 |
Inngangsspenningsområde | 0 V DC ... 30 V DC |
Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
Strømopptak | typ. 30 mA |
Digital: Startkrets (S34) | |
Beskrivelse av inngang | NPN (manuell start), PNP (automatisk start) |
Antall innganger | 1 |
Inngangsspenningsområde "1"-signal | 19,2 V DC ... 30 V DC (manuell start, automatisk start: 0 V) |
Innkoblingsstrøm | < 10 mA (typ. ved US, Δt = 100 ms) |
Maks. tillatt total ledningsmotstand | 150 Ω |
Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
Strømopptak | < 5 mA (typ. ved US på S34/24 V) |
> -5 mA (typ. ved US på S34/0 V) | |
IO-Link | |
Betegnelse | IO-Link |
Overføringshastighet | 230 kb/s (COM3) |
Syklustid | 5 ms |
Oppdatering av prosessdata | 5 ms |
Antall prosessdata | maks. 31 Byte (Inngangsdata) |
maks. 16 Byte (Utgangsdata) | |
Beskrivelse av inngang | IO-Link koblings- og kommunikasjonsledning |
Antall innganger | 1 |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Tilkoblingsteknikk | 3-leder |
Antall porter | 1 |
Porttype | Class A |
Relé: Aktiveringskrets (13/14, 23/24) | |
Beskrivelse av utgang | sikkerhetsrettede N/O-er |
henholdsvis 2 NO seriekoblet, uten forsinkelse, potensialfri | |
Antall utganger | 2 (ikke forsinket) |
Kontaktutførelse | To aktiverbare utganger |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Koblingsspenning | min. 12 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC | |
Koblingseffekt | min. 60 mW |
Innkoblingsstrøm | min. 3 mA |
maks. 6 A | |
Varig grensestrøm | 6 A |
Kvadr. sumstrøm | 72 A2 (Vær oppmerksom på deratingen) |
Koblingsfrekvens | 0,1 Hz |
Levetid mekanisk | 10x 106 koblingsforløp |
Utgangssikring | 6 A gL / gG |
4 A gL / gG (for Low-Demand-applikasjoner) | |
Signalisere: M1 | |
Beskrivelse av utgang | PNP |
ikke sikkerhetsrelatert | |
Antall utganger | 1 |
Spenning | ca. 22 V DC (Us - 2 V) |
Strøm | maks. 100 mA |
Maks. innkoblingsstrøm | 500 mA (Δt = 1 ms ved Us) |
Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
Tilkoblingsteknikk | |
pluggbar | ja |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Statusindikator | 5 x LED (grønn) |
Driftsspenningsindikator | 1 x LED (grønn, gul, rød) |
Bredde | 17,5 mm |
Høyde | 116,6 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farge (Hus) | gul (RAL 1018) |
Husmateriale | PA |
Sikkerhetstekniske data | |
Stoppkategori | 0 |
Sikkerhetstekniske data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 |
Performance level (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 koblingsforløp/år) |
Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhetstekniske data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Innsatshøyde | ≤ 2000 m (via NN) |
Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
Slag | 15g |
Vibrasjoner (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2 g |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | Se deratingkurve |
Innbygning | vertikal eller horisontal |
Artikkelnummer | 2702902 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDNA |
Produktnøkkel | DNA181 |
Katalogside | Side 224 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626458564 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 181,84 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 150,98 g |
Tolltariffnummer | 85371098 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 3052adab-6609-4578-ab76-f438ba9089bd |
Kompatible produkter
-
PSR-CT-C-SEN-1-8 - Sikkerhetsbryter sensor 2702972
-
PSR-CT-M-SEN-1-8 - Sikkerhetsbryter sensor 2702975
-
PSR-CT-F-SEN-1-8 - Sikkerhetsbryter sensor 2702976
-
PSR-CT-C-ACT - Sikkerhetsbryter aktuator 2702973
-
IOL-CONF - Konfigurerings- og diagnostikkprogramvare 1083065
-
CRIMPFOX 6 - Krympetang 1212034
-
AXL E PN IOL4/4 EF M12 6M-L - Kommunikasjonsmodul 1300926
-
AXL F IOL8 2H - Kommunikasjonsmodul 1027843
-
AXL SE IOL4 - Kommunikasjonsmodul 1088132
Dine fordeler
2 aktiveringsstrømkretser, 1 digital signalutgang
Diagnosedata via IO-Link kombinert med PSR-CT-sikkerhetsbrytere
For overvåking av nødstopp og beskyttelsesdører samt evaluering av lysporter
Automatisk og manuell aktivering
1- og 2-kanals styring
2 sensorkretser
Opptil kat. 4/PL e etter ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo