Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-stasjon. IO-Link-Master åpner for bruk av opptil åtte IO-Link-Devices. Som alternativ kan du koble til en digital standardsensor eller -aktuator på hver port. Kombinert med Axioline F-busskobler utgjør IO-Link-Master et bindeledd som integrerer IO-Link-Devices i et overordnet bussystem.
AXL F IOL8 2H
-
Kommunikasjonsmodul
1027843
Axioline F, IO-Link-master, IO-Link-porter Class A: 8, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tilkoblingsteknikk: 3-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Tilkobling av åtte IO-Link-Devices
Alternativ: Tilkobling av en digital sensor eller aktuator pr. port
Tilkobling av IO-Link-Devices i trelederteknikk
Tilkobling av sensorer i 3-lederteknikk
Tilkobling av aktuatorene i to- og trelederteknikk
Parameterdatabeholdning på master
IO-Link-spesifikasjon V1.1.2
Inn- og utgangenes erstatningsverdiegenskaper kan parametriseres for hver port
Støtter IOL-CONF (fra Firmware-versjon 1.02)
Lagret utstyrsmerkeskilt