PSR-CT-GWY-1DGN-IOL-PI - Datagrensesnitt
1106407

Gateway-modul for innsamling av ikke sikre status- og diagnostikkdata fra PSR-CT-sikkerhetsbrytere og videreføring av datapakker til en IO-Link-Master

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

LED-visninger for strømtilkobling, IO-Link-kommunikasjonsoppbygging og tilkoblede sensorer
Beskyttelsesklasse IP20 for installering i automasjonskapet
Liten husbredde på kun 12,5 mm
Tidsbesparende installering uten bruk av verktøy, takket være Push-in Technology
Kompatibel med produkter i serien PSRswitch med integrert diagnostikkanal