Muliggjør tilkobling til EtherNet/IP-, MODBUS TCP- og OPC UA-nettverk. Det åpner for drift av opptil åtte IO-Link-sensorer/-aktuatorer og brukes i tillegg til å registrere digitale signaler. Utstyret er designet for bruk innen anleggsteknikk.
IOL MA8 EIP DI8
-
Kommunikasjonsmodul
1072839
IO-Link-master med åtte kanaler stiller komfortable konfigurasjoner av IO-Link-enheter til rådighet ved hjelp av Web-based Management. Støtter tilkobling til EtherNet/IP, MODBUS og OPC UA. Har åtte ekstra digitale innganger, redundante tilkoblinger for inngangsstrømforsyning, pluggbare klemmer med push-in-tilkobling.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkjennings-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordeler
Web-based Management
8-kanals IO-Link-Master
Diagnostikk- og statusvisninger
Kortslutnings- og overlastbeskyttelse av sensorforsyningen
Pluggbare tilkoblingsklemmer, Push-in-tilkoblingsteknikk
Tilkoblinger for opptil 16 digitale sensorer