Konfigurerbar sikkerhetsmodul (basismodul), 8 SDI, 4 SDO, 4 Reset-DI eller 4 MO, 4 takter, kan utvides via TBUS, til SIL 3, Cat. 4/PL e, pluggbar push-in-klemme, TBUS-forbinder følger ikke med, integrert gateway-funksjonalitet, Extreme Conditions
Konfigurerbare sikkerhetsmoduler
Like enkle som sikkerhetsreleer, like fleksible som sikkerhetskontrollere: Med våre konfigurerbare sikkerhetsmoduler implementerer du løsninger driftsøkonomisk allerede fra og med tre sikkerhetsfunksjoner. Takket være TÜV-sertifisert programvare er programmeringskunnskaper ikke nødvendig. Den modulære oppbyggingen gjør at funksjonene kan tilpasses fleksibelt etter kravene.
Konfigurerbar sikkerhetsmodul (basismodul), 8 sikre innganger, 4 sikre utganger, 4 resetinnganger eller 4 signalutganger, 4 taktutganger, kan utvides via TBUS, opptil SIL 3, cat. 4 / PL e, pluggbar push-in-klemme, TBUS-forbinder følger ikke med
Konfigurerbar sikkerhetsmodul (basismodul), 8 SDI, 4 SDO, 4 reset-innganger eller 4 signalutganger, 4 taktutganger, kan utvides via TBUS, opptil SIL 3, kategori 4/PL e, pluggbare push-in-klemme, TBUS-kontakt ikke inkludert, integrert gateway-funksjonalitet
Konfigurerbar sikkerhetsmodul (basismodul), 8 SDI, 4 SDO, 4 reset-innganger eller 4 signalutganger, 4 taktutganger, kan utvides via TBUS, opptil SIL 3, kategori 4/PL e, pluggbare skrumoduler, TBUS-kontakt ikke inkludert, integrert gateway-funksjonalitet
Konfigurerbar sikkerhetsmodul (basismodul), 16 sikre innganger, 4 sikre utganger, 4 reset-innganger, 4 signalutganger, 4 taktutganger, opptil SIL 3, kat. 4/PL e, pluggbar skrumodul
Konfigurerbar sikkerhetsmodul (basismodul), 16 sikre innganger, 4 sikre utganger, 4 reset-innganger, 4 signalutganger, 4 taktutganger, opptil SIL 3, kat. 4/PL e, pluggbar push-in-klemme
Sikker tilleggsmodul med 8 sikre innganger og 4 sikre utganger, 4 resetinnganger eller 4 signalutganger, 4 taktutganger, TBUS-grensesnitt, opptil SIL 3, kat. 4 / PL e, pluggbar push-in-rekkeklemme, TBUS-forbinder følger med
Sikker tilleggsmodul med 4 sikre releutganger, 4 resetinnganger, TBUS-grensesnitt, opptil SIL 3, kat. 4/PL e, pluggbar skrumodul, TBUS-forbinder følger med
Gateway for tilknytning av en PSR-M-basismodul til en overordnet kontroller, EtherNet/IP™, TBUS-grensesnitt, pluggbar skrumodul, TBUS-forbinder følger med
Sikker tilleggsmodul med 12 sikre innganger for overvåking av matter og koblingslister, TBUS-grensesnitt, opptil SIL 3, kat. 4 / PL e, pluggbar skrumodul, TBUS-forbinder følger med
Sikre tilleggsmoduler for individuelle Safety-løsninger
Fleksibel konfigurering av sikkerhetsmoduler
PSRmodular er en konfigurerbar småkontroller. Med den kan du overvåke flere sikkerhetsfunksjoner i en applikasjon. Med programmet PSRmodular oppretter du sikkerhetslogikken helt enkelt med Drag-and-Drop.
Systemet fungerer som stand-alone-løsning og kan overta den komplette maskinstyringen på små maskiner. For dette kan du bruke grunnmodulen som eneste komponent. På en byggbredde på kun 67,5 mm får du følgende ytelser:
- Åtte sikre inngangssignaler for evaluering av sikre sensorer
- Opptil fire sikre utganger (opptil kategori 4)
- Takt- og signalkoblingsutganger
- Oppretting av flere kontakter eller kontaktforsterkning grunnet eksterne releer mulig sammen med integrert overvåking
Utvid sikkerhetssystemet ditt
Hvis I/O-tallet ikke er tilstrekkelig, kan du utvide systemet modulært med opptil 18 sikkerhetsrettede tilleggsmoduler. Disse kobles helt enkelt til basismodulen via T-konnektoren. Det gir deg ytterligere I/O-er for tilkobling av flere sensor- og aktuatorsystemer.
Den modulære sikkerhetsteknikken kan implementeres i eksisterende nettverk via en Gateway.
PSRmodular forener funksjonalitet og fleksibilitet, og lukker gapet mellom enkle sikkerhetsreleer og programmerbare sikre kontrollere.
Konfigureringsprogram PSRmodular
Intuitiv konfigurering uten programmeringskunnskaper
For å konfigurere det modulære sikkerhetssystemet bruker du det gratis konfigureringsprogrammet PSRmodular. Det kreves ingen programmeringskunnskaper for å bruke konfigureringsprogrammet. For sikkerhetslogikken oppretter du via funksjonen Drag-and-Drop, og du kan tilpasse sikkerhetsfunksjonene fleksibelt. Den integrerte simuleringen muliggjør en komplett funksjonstest av maskinvarens implementerte sikkerhetslogikk. Samtlige funksjonsblokker er allerede TÜV-sertifisert.
Bruk av programmet trinn for trinn
- Blant de forskjellige, sikre funksjonene velger du først nødvendige moduler fra TOOLBOX. Deretter trekker du disse inn i kablingsområdet ved hjelp av musen.
- Her knytter du modulene dine til ønskede inn- og utganger, som også trekkes inn i kablingsområdet via Drag-and-Drop og her kables opp virtuelt med musen.
- Deretter laster du den kontrollerte sikkerhetslogikken ned i sikkerhetsmodulen via en standard USB-kabel.
- Ved eventuelle spørsmål til programfunksjonene finnes det en hjelpefunksjon med funksjonsbeskrivelser og applikasjonseksempler.
Omfattende diagnostikk rett på enheten
Diagnostikkdioder viser tilstanden til alle inn- og utganger i sikkerhetsmodulene PSRmodular. Signalutganger viser i tillegg koblingstilstandene, f. eks. på signalanordninger. Sikkerhetsmodulen kommuniserer med den overordnede kontrolleren i maskinen eller anlegget ved hjelp av en feltbusskobler. Slik integrerer du sikkerhetsfunksjonene praktisk i visualiseringer eller fjerndiagnostikk. Feil kan lokaliseres og utbedres på kortere tid.
Dine fordeler
- Økonomisk effektiv sikkerhetsløsning grunnet høy tilpasningsdyktighet til individuelle behov
- Rask oppstart grunnet enkel konfigurering av maskinvare og programvare
- Reduserte maskinstillstandstider grunnet omfattende og lett forståelig diagnostikk
Opplev PSRmodular
Sikkerhet under ekstreme forhold
PSRmodular XC (XC = eXtreme Conditions) er utviklet for sikker bruk under ekstreme miljøforhold. Den modulære sikkerhetskontrollen er ytterligere sertifisert for bruk i prosessindustrien eller i maritime miljøer.
Utvidede godkjenninger
- Sertifisert etter TÜV, UL, CSA
- Maritim godkjenning (DNV), G3
- ATEX sone 2, varmebehandling (i henhold til EN 746, EN 298, EN 50156), UL klasse I Div. 2